17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

U字金具 固定U字(1型)鉄製

通常単価(税別)
3,1159,429
税込単価
3,42710,372
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

固定U字(1型)鉄製。【特長】・電気亜鉛めっき仕上げ。【用途】・SGP管の熱伸縮起点用の固定金具として...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

U字金具 固定U字(1型)鉄製 外形図

製品仕様

材質:鉄
表面処理:電気亜鉛めっき

規格表

単位(mm)
径称
(A)
適合管
外径
ねじ径BCDLPtH
20A27.2W3/830201164403.212
25A34W3/830251172463.212
32A42.7W3/830301182563.212
40A48.6W1/235351698664.515
50A60.5W1/2404016110784.515
65A76.3W1/245501612694620
80A89.1W1/2456016138106620
100A114.3W1/2507016164132625

使用例

SGP管の熱伸縮起点用の固定金具

固定U字設置後、必ずUボルトとSGP管を溶接してください。

型番リスト

表示件数

種類

適用管外径(範囲)

(mm)

ねじ 種類

ねじの呼び

径称 (A)

適合管外径

(mm)

最小発注数量
U字金具 固定金具付
20.1~40.0
W(ウィットねじ)
W3/8
20A
27.2
1個
U字金具 固定金具付
20.1~40.0
W(ウィットねじ)
W3/8
25A
34
1個
U字金具 固定金具付
40.1~60.0
W(ウィットねじ)
W3/8
32A
42.7
1個
U字金具 固定金具付
40.1~60.0
W(ウィットねじ)
W1/2
40A
48.6
1個
U字金具 固定金具付
60.1~80.0
W(ウィットねじ)
W1/2
50A
60.5
1個
U字金具 固定金具付
60.1~80.0
W(ウィットねじ)
W1/2
65A
76.3
1個
U字金具 固定金具付
100.1~150.0
W(ウィットねじ)
W1/2
100A
114.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,115
( 3,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,333
( 3,666 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,214
( 4,635 )
4日目
4,983
( 5,481 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,369
( 4,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,553
( 7,208 )
4日目
9,429
( 10,372 )
7日目

詳細情報

基本情報

固定U字(1型)鉄製。
【特長】
・電気亜鉛めっき仕上げ。
【用途】
・SGP管の熱伸縮起点用の固定金具として。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U字金具 固定U字(1型)鉄製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U字金具 固定U字(1型)鉄製
U字金具 固定U字(2型) 鉄製
U字金具 固定U字(1型)いもの製
U字金具 固定U字(2型) いもの製
U字金具 固定台用Uボルト
銅管用ウレタンUバンド CSタイプ
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格3,115-4,756 -22,811 -42,353 -552 -2,067 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜4日目4日目在庫品1日目〜7日目〜
U字金具 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
適用管 種類鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管-
入数(個)111111
表面処理電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具カテゴリの売れ筋ランキング