メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

吊配管金具 巻バンドシリーズ用部品 吊輪ボルト

通常単価(税別)
387
税込単価
426
通常出荷日:4日目

ボルト固定用【特長】・インサート、アンカー対応品です。・電気亜鉛めっき仕上げです

型番:

A10250-0011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A10250-0011の仕様・寸法情報

種類
吊バンド関連部品
材質
スチール
表面処理
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
入数(個)
1
長さ(mm)
50
幅(mm)
32
寸法
W3/8
-
-

商品情報

外形図

吊配管金具 巻バンドシリーズ用部品 吊輪ボルト 外形図1

製品仕様

寸法:W3/8

型番リスト

表示件数
型番
A10250-0011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
387
( 426 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボルト固定用

【特長】
・インサート、アンカー対応品です。
・電気亜鉛めっき仕上げです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 巻バンドシリーズ用部品 吊輪ボルトの型番A10250-0011のページです。 型番A10250-0011に関する仕様情報を記載しております。
吊配管金具 巻バンドシリーズ用部品 吊輪ボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 巻バンドシリーズ用部品 吊輪ボルト
吊配管金具 巻バンドシリーズ用部品 吊輪木ねじ
吊配管金具 巻バンドシリーズ用部品 止金具
吊配管金具 木造吊ボルト
吊配管金具 ウス用吊バンド
吊配管金具 ウス用吊タン付
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格387336334399552 -570 -
通常出荷日4日目4日目4日目7日目4日目5日目〜
種類吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド吊バンド
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき
入数(個)111111
長さ(mm)5060----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング