17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ローラーバンド 角型ローラー

通常単価(税別)
1,1655,097
税込単価
1,2825,607
通常出荷日:4日目~6日目

角型ローラー。【特長】・250A以上は角形枠に補強板を溶接している。・バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。ロ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

角型ローラーの外観・寸法図

ローラーバンド 角型ローラー:関連画像

外観

ローラーバンド 角型ローラー:関連画像

寸法図

角型ローラーの特長

熱伸縮配管用のローラーバンド。
250A以上は角形枠に補強板を溶接している。
バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。ローラー玉は鋳鉄製。

  • ※ 350A以上はご相談ください。状況に応じた設計が必要です。

製品仕様

品番コード:A10588

 

(単位:mm)

 

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管
外径
t C 使用ボルト 吊ボルト
H
0015 20A 3/4 27.2 2.6 25 M8×90 W3/8 57
0020 25A 1 34.0 2.6 25 M8×100 W3/8 57
0034 32A 1 1/4 42.7 2.6 25 M8×100 W3/8 62
0049 40A 1 1/2 48.6 2.6 25 M8×110 W3/8 67
0053 50A 2 60.5 2.6 25 M8×120 W3/8 73
0068 65A 2 1/2 76.3 4.5 25 M10×140 W3/8 90
0072 80A 3 89.1 4.5 25 M10×150 W3/8 93
0087 100A 4 114.3 4.5 32 M12×180 W1/2 102
0091 125A 5 139.8 4.5 32 M12×210 W1/2 123
0104 150A 6 165.2 6.0 38 M12×240 W1/2 152
0119 200A 8 216.3 6.0 50 W5/8×380 W5/8 190
0123 250A 10 267.4 6.0 50 W5/8×380 W5/8 200
0138 300A 12 318.5 6.0 65 W3/4×490 W5/8 285
0142 350A 14 355.6          
0157 400A 16 406.4          
0161 450A 18 457.2          
0176 500A 20 508.0          

型番リスト

表示件数

主要適合管(または適用管)外径

(mm)

径称(A)

呼び径(B)

適合管外径

(mm)

使用ボルト

最小発注数量
30~40未満
25A
1
34
M8X100
1個
40~50未満
32A
1 1/4
42.7
M8X100
1個
40~50未満
40A
1 1/2
48.6
M8X125
1個
60~70未満
50A
2
60.5
M8X125
1個
70~80未満
65A
2 1/2
76.3
M10X140
1個
80~90未満
80A
3
89.1
M10X150
1個
100~200未満
100A
4
114.3
M12X180
1個
100~200未満
125A
5
139.8
M12X210
1個
100~200未満
150A
6
165.2
M12X240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,171
( 1,288 )
6日目
1,165
( 1,282 )
5日目
1,330
( 1,463 )
4日目
1,634
( 1,797 )
4日目
1,789
( 1,968 )
4日目
2,453
( 2,698 )
4日目
2,851
( 3,136 )
4日目
3,804
( 4,184 )
4日目
5,097
( 5,607 )
4日目

詳細情報

基本情報

角型ローラー。
【特長】
・250A以上は角形枠に補強板を溶接している。
・バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。ローラー玉は鋳鉄製。
【用途】
・熱伸縮配管用のローラーバンド。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーバンド 角型ローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーバンド 角型ローラー
吊配管金具 鉛管バンド
吊配管金具 ステンTN吊バンド
吊配管金具 ブラック吊バンド
吊配管金具 提灯式吊バンド
吊配管金具 ウス用吊バンド
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格1,165-4,6951,578 -1,728 -294 -552 -
通常出荷日4日目〜9日目4日目〜2日目〜在庫品1日目〜4日目
種類ローラーバンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド
材質スチールスチールステンレススチールスチールスチール
適用管種類熱伸縮配管鉛管耐火二層管SGP管SGP管SU管
表面処理電気亜鉛めっき電気亜鉛めっきなしポリエステル粉体黒塗装(電気亜鉛めっき)電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき
入数(個)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング