17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

吊配管金具 亜鉛鋼板SP吊タン無し

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

亜鉛鋼板SP吊タン無しの外観・寸法図

吊配管金具 亜鉛鋼板SP吊タン無し:関連画像

外観

吊配管金具 亜鉛鋼板SP吊タン無し:関連画像

寸法図

亜鉛鋼板SP吊タン無しの特長

スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
溶融亜鉛めっき鋼板製。

  • ※ 軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。

亜鉛鋼板SP吊タン無しの寸法表

品番コード:A15518

(単位:mm)

サイズ
コード
サイズ 適合管外径 t C 締付ボルト
径×長さ
D F
0013 φ75 80 0.8 25 M8×25 26 6
0028 φ100 103 0.8 25 M8×25 26 6
0032 φ125 128 0.8 25 M8×30 26 6
0047 φ150 153 0.8 25 M8×30 26 6
0051 φ175 178 0.8 25 M8×30 26 6
0066 φ200 203 0.8 25 M8×30 26 6

型番リスト

表示件数

主要適合管(または適用管)外径

(mm)

サイズ

適合管外径

(mm)

最小発注数量
80~90未満
φ75
80
1個
100~200未満
φ100
103
1個
100~200未満
φ125
128
1個
100~200未満
φ150
153
1個
100~200未満
φ175
178
1個
200~300未満
φ200
203
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486
( 535 )
6日目
623
( 685 )
4日目
534
( 587 )
4日目
715
( 787 )
4日目
683
( 751 )
5日目
1,185
( 1,304 )
5日目

詳細情報

基本情報

亜鉛鋼板SP吊タン無し。
【特長】
・提灯式吊バンド。
【用途】
・スパイラルダクト管の配管に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 亜鉛鋼板SP吊タン無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 亜鉛鋼板SP吊タン無し
吊配管金具 亜鉛鋼板SP吊タン付
吊配管金具 組式SP吊タン無し
吊配管金具 鉄SP吊タン無し
吊配管金具 組式SP吊タン付
吊配管金具 ステンSP吊タン付/ステンSP吊ステンタン付
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格486-533 -1,616 -1,183 -782 -621 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜7日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド
材質スチールスチールスチールスチールスチールSUS430
適用管種類スパイラルダクト管スパイラルダクト管スパイラルダクト管スパイラルダクト管スパイラルダクト管スパイラルダクト管
表面処理溶融亜鉛めっき(どぶめっき)溶融亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっきなし
入数(個)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング