17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

集合管用支持金具 二連/三連フロアーバンド(ストッパー付)

通常単価(税別)
3,8803,889
税込単価
4,2684,278
通常出荷日:9日目

二連/三連フロアーバンド(ストッパー付)。【特長】・排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行え...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

二連/三連フロアーバンド(ストッパー付)の外観

集合管用支持金具 二連/三連フロアーバンド(ストッパー付):関連画像

二連フロアーバンド(ストッパー付)

集合管用支持金具 二連/三連フロアーバンド(ストッパー付):関連画像

三連フロアーバンド(ストッパー付)

二連/三連フロアーバンド(ストッパー付)の特長

排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行える。
ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOK。
配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少した。(2連で2本、3連で4本減少)
配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になった。
電気亜鉛めっき仕上げ。

  • ※ 他のH寸法も用意できます。ご相談ください。

二連/三連フロアーバンド(ストッパー付)の寸法図

集合管用支持金具 二連/三連フロアーバンド(ストッパー付):関連画像

二連フロアーバンド(ストッパー付)

集合管用支持金具 二連/三連フロアーバンド(ストッパー付):関連画像

三連フロアーバンド(ストッパー付)

サイズコード・寸法表

(単位:mm)

サイズコード H
A17637 A17639
0013 0018 120
0028 0022 150
  • ※ 上表以外にも現場の状況に合わせた寸法対をしています。

使用イメージ

集合管用支持金具 二連/三連フロアーバンド(ストッパー付):関連画像

使用上のご注意

管種と設置状況により、パイプに緩衝材(防食テープ等)が必要な場合がありますので、ご確認をお願いします。

型番リスト

表示件数

仕様

高さ H

(mm)

(mm)

最小発注数量
2連フロアーバンド
120
310
1個
3連フロアーバンド
120
430
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,889
( 4,278 )
9日目
3,880
( 4,268 )
9日目

詳細情報

基本情報

二連/三連フロアーバンド(ストッパー付)。
【特長】
・排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行える。
・ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOK。
・配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少した。
・配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になった。
・電気亜鉛めっき仕上げ。
【用途】
・配管の設置に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集合管用支持金具 二連/三連フロアーバンド(ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集合管用支持金具 二連/三連フロアーバンド(ストッパー付)
集合管用支持金具 集合管床上支持金具
集合管用支持金具 排水ヘッダー用支持金具
集合管用支持金具 差込み形RJ管用支持金具
集合管用支持金具 鋳鉄管 床吊タン付
フロアーバンド セットフロアーナット付プレートストッパー付
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格3,880-3,925 -3,484 -3,886 -2,3731,615 -
通常出荷日9日目5日目〜9日目7日目9日目在庫品1日目〜
種類集合配管支持具集合配管支持具集合配管支持具集合配管支持具集合配管支持具フロアーバンド
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
適用管種類集合管集合管集合管RJ管鋳鉄管SGP/VP管
表面処理電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき
入数(個)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロアーバンドカテゴリの売れ筋ランキング