メカニカル部品技術窓口
立配管金具 ハード立バンド。【特長】・蝶番式立バンド。・「A10323立バンド」、「A10363どぶめ...
詳細を確認
外観

寸法図
SGP管用の蝶番式立バンド。
「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
電気亜鉛めっき仕上げ。
共回り防止金具付。

共回り防止金具付
品番コード:A10325
(単位:mm)
| サイズ コード |
径称 (A) |
呼び径 (B) |
適合管外径 | t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014 | 15A | 1/2 | 21.7 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0029 | 20A | 3/4 | 27.2 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0033 | 25A | 1 | 34.0 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0048 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0052 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0067 | 50A | 2 | 60.5 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0071 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 2.6 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0086 | 80A | 3 | 89.1 | 2.6 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0118 | 100A | 4 | 114.3 | 2.6 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0122 | 125A | 5 | 139.8 | 4.5 | 32 | M10×30 | 60 | 27 | 8 |
| 0137 | 150A | 6 | 165.2 | 4.5 | 32 | M10×30 | 60 | 27 | 8 |

外観

寸法図
SGP管用の蝶番式立バンド。
「A10363どぶめっき立バンド」より板材が厚い製品。
溶融亜鉛めっき仕上げ。
共回り防止金具付。

共回り防止金具付
品番コード:A11213
(単位:mm)
| サイズ コード |
径称 (A) |
呼び径 (B) |
適合管外径 | t | C | 使用ボルト 径×長さ |
D | P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | 15A | 1/2 | 21.7 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0027 | 20A | 3/4 | 27.2 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0031 | 25A | 1 | 34.0 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0046 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0065 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0070 | 50A | 2 | 60.5 | 2.3 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0084 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 2.6 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0099 | 80A | 3 | 89.1 | 2.6 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 0101 | 100A | 4 | 114.3 | 2.6 | 25 | M6×20 | 45 | 20 | 6 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
272円 ( 299円 ) | 4日目 |
279円 ( 307円 ) | 4日目 |
299円 ( 329円 ) | 4日目 |
308円 ( 339円 ) | 4日目 |
355円 ( 391円 ) | 4日目 |
395円 ( 435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
552円 ( 607円 ) | 4日目 |
638円 ( 702円 ) | 4日目 |
704円 ( 774円 ) | 4日目 |
2,098円 ( 2,308円 ) | 6日目 |
2,410円 ( 2,651円 ) | 6日目 |
立配管金具 ハード立バンド。
【特長】
・蝶番式立バンド。
・「A10323立バンド」、「A10363どぶめっき立バンド」より板材が厚い製品。
・A10325:電気亜鉛めっき仕上げ。
・A11213:溶融亜鉛めっき仕上げ。
・共回り防止金具付。
【用途】
・SGP管用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
配管支持具 立配管用バンド
4.3通常価格(税別):290円~

ミスミ
配管支持具 T字型足
4通常価格(税別):300円~

ミスミ
配管支持具 羽子板足
5通常価格(税別):700円~

アカギ
立配管金具 立バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.2通常価格(税別):152円~

アカギ
立配管金具 組式立バンド(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)
5通常価格(税別):123円~

アカギ
立配管金具 デップ立バンドシリーズ(SG/CU/SU)
1通常価格(税別):357円~

アカギ
立配管金具 T足(電気亜鉛めっき/どぶめっき)
4.3通常価格(税別):188円~

アカギ
立配管金具 VP立バンド(電気亜鉛めっき/ステン)
4.3通常価格(税別):135円~

昭和コーポレーション
蝶番式立バンド HSB蝶番式立バンド
4通常価格(税別):187円~