メカニカル部品技術窓口
電気絶縁用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。【特長】・電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具...
詳細を確認電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守る。
125A以上は蝶番式。(受注製作)
バンド本体はSUS430製。(125A以上は鉄製)

外観

寸法図
用途:SGP管用。
被膜色:アイボリー。
品番コード:A10148
(単位:mm)
| サイズ コード |
サイズ | 呼び径 | 適合管外径 (SG) |
t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | 吊ボルト 径 |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0018 | SG-15 | 1/2 | 21.7 | 0.6 | 25 | M6×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0022 | SG-20 | 3/4 | 27.2 | 0.6 | 25 | M6×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0037 | SG-25 | 1 | 34.0 | 0.6 | 25 | M6×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0041 | SG-32 | 1 1/4 | 42.7 | 0.8 | 25 | M8×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0056 | SG-40 | 1 1/2 | 48.6 | 0.8 | 25 | M8×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0075 | SG-50 | 2 | 60.5 | 0.8 | 25 | M8×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0080 | SG-65 | 2 1/2 | 76.3 | 1.0 | 32 | M8×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0094 | SG-80 | 3 | 89.1 | 1.0 | 32 | M8×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0107 | SG-100 | 4 | 114.3 | 1.0 | 32 | M8×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0111 | SG-125 | 5 | 139.8 | 3.2 | 32 | M10×30 | 36 | W1/2 | 8 |
| 0126 | SG-150 | 6 | 165.2 | 3.2 | 32 | M10×30 | 36 | W1/2 | 8 |

外観

寸法図
用途:銅管用。
被膜色:ブラック。
品番コード:A10150
(単位:mm)
| サイズ コード |
サイズ | 呼び径 | 適合管外径 (Cu) |
t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | 吊ボルト 径 |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016 | CU-8 | 1/4 | 9.52 | 0.6 | 25 | M6×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0035 | CU-10 | 3/8 | 12.70 | 0.6 | 25 | M6×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0040 | CU-15 | 1/2 | 15.88 | 0.6 | 25 | M6×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0054 | CU-19 | 5/8 | 19.05 | 0.6 | 25 | M6×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0069 | CU-20 | 3/4 | 22.22 | 0.6 | 25 | M6×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0073 | No.5 | 空調用 | 25.40 | 0.6 | 25 | M6×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0088 | CU-25 | 1 | 28.58 | 0.6 | 25 | M6×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0092 | CU-32 | 1 1/4 | 34.92 | 0.6 | 25 | M6×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0105 | CU-40 | 1 1/2 | 41.28 | 0.6 | 25 | M6×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0110 | CU-50 | 2 | 53.98 | 0.6 | 25 | M6×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0124 | CU-65 | 2 1/2 | 66.68 | 0.8 | 25 | M8×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0139 | CU-80 | 3 | 79.38 | 0.8 | 25 | M8×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0143 | CU-100 | 4 | 104.78 | 0.8 | 25 | M8×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0158 | CU-125 | 5 | 130.18 | 3.2 | 32 | M10×30 | 36 | W1/2 | 8 |
| 0162 | CU-150 | 6 | 155.58 | 3.2 | 32 | M10×30 | 36 | W1/2 | 8 |

外観

寸法図
用途:ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
被膜色:ブルー。
品番コード:A10153
(単位:mm)
| サイズ コード |
サイズ | 呼び径 | 適合管外径 (Su) |
t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | 吊ボルト 径 |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0018 | SU-13 | 1/2 | 15.88 | 0.6 | 25 | M6×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0022 | SU-20 | 3/4 | 22.22 | 0.6 | 25 | M6×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0037 | SU-25 | 1 | 28.58 | 0.6 | 25 | M6×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0041 | SU-30 | (1) | 34.0 | 0.6 | 25 | M6×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0056 | SU-40 | 1 1/4 | 42.7 | 0.8 | 25 | M8×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0075 | SU-50 | 1 1/2 | 48.6 | 0.8 | 25 | M8×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0080 | SU-60 | 2 | 60.5 | 0.8 | 25 | M8×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0094 | SU-75 | 2 1/2 | 76.3 | 1.0 | 32 | M8×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0107 | SU-80 | 3 | 89.1 | 1.0 | 32 | M8×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0111 | SU-100 | 4 | 114.3 | 1.0 | 32 | M8×25 | 26 | W3/8 | 6 |
| 0126 | SU-125 | 5 | 139.8 | 3.2 | 32 | M10×30 | 36 | W1/2 | 8 |
| 0145 | SU-150 | 6 | 165.2 | 3.2 | 32 | M10×30 | 36 | W1/2 | 8 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
332円 ( 365円 ) | 5日目 |
394円 ( 433円 ) | 4日目 |
389円 ( 428円 ) | 5日目 |
423円 ( 465円 ) | 5日目 |
699円 ( 769円 ) | 4日目 |
714円 ( 785円 ) | 5日目 |
854円 ( 939円 ) | 5日目 |
1,048円 ( 1,153円 ) | 5日目 |
1,266円 ( 1,393円 ) | 5日目 |
5,340円 ( 5,874円 ) | 6日目 |
7,253円 ( 7,978円 ) | 6日目 |
451円 ( 496円 ) | 5日目 |
330円 ( 363円 ) | 6日目 |
310円 ( 341円 ) | 5日目 |
332円 ( 365円 ) | 8日目 |
341円 ( 375円 ) | 5日目 |
656円 ( 722円 ) | 6日目 |
385円 ( 424円 ) | 5日目 |
344円 ( 378円 ) | 5日目 |
456円 ( 502円 ) | 7日目 |
469円 ( 516円 ) | 8日目 |
533円 ( 586円 ) | 8日目 |
635円 ( 699円 ) | 5日目 |
761円 ( 837円 ) | 5日目 |
4,460円 ( 4,906円 ) | 13日目 |
270円 ( 297円 ) | 5日目 |
314円 ( 345円 ) | 3日目 |
348円 ( 383円 ) | 5日目 |
383円 ( 421円 ) | 5日目 |
507円 ( 558円 ) | 3日目 |
547円 ( 602円 ) | 5日目 |
610円 ( 671円 ) | 5日目 |
1,137円 ( 1,251円 ) | 5日目 |
1,258円 ( 1,384円 ) | 5日目 |
1,406円 ( 1,547円 ) | 5日目 |
電気絶縁用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。
【特長】
・電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
・125A以上は蝶番式。
・軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
【用途】
・デップSG吊タン無し:SGP管用。
・デップCU吊タン無し:銅管用。
・デップSU吊タン無し:ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アカギ
吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.8通常価格(税別):103円~

アカギ
吊配管金具 組式吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
5通常価格(税別):137円~

アカギ
吊配管金具 吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.5通常価格(税別):340円~

因幡電機産業
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(コンパクトタイプ)
4通常価格(税別):156円

因幡電機産業
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト振り金具付(前後左右)
0通常価格(税別):611円

アカギ
吊配管金具 鉄SP吊タン付
5通常価格(税別):1,084円~

アカギ
吊配管金具 エイム本体(有色クロメートめっき/ステン)
5通常価格(税別):721円~

日栄インテック
吊配管金具 ステン蝶番式吊バンドBN付
5通常価格(税別):256円~

昭和コーポレーション
吊下げ金具 TFN ネジ込みT字足
4.5通常価格(税別):179円~