17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。

吊配管金具 デップ吊タン付(SG/CU/SU)

通常単価(税別)
3796,232
税込単価
4176,855
通常出荷日:3日目~12日目

電気絶縁用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。【特長】・電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

電気絶縁用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ

電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守る。
125A以上は蝶番式。(受注製作)
バンド本体はSUS430製。(125A以上は鉄製)
吊用タンは鉄製。

  • ※ 軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。

デップSG吊タン付の外観・寸法図

吊配管金具 デップ吊タン付(SG/CU/SU):関連画像

外観

吊配管金具 デップ吊タン付(SG/CU/SU):関連画像

寸法図

製品仕様

用途:SGP管用。
被膜色:アイボリー。

デップSG吊タン付の寸法表

品番コード:A10149

(単位:mm)

サイズ
コード
サイズ 呼び径 適合管外径
(SG)
t C 締付ボルト
径×長さ
D H 吊ボルト
0015 SG-15 1/2 21.7 0.6 25 M6×25 26 64 W3/8
0020 SG-20 3/4 27.2 0.6 25 M6×25 26 67 W3/8
0034 SG-25 1 34.0 0.6 25 M6×25 26 70 W3/8
0049 SG-32 1 1/4 42.7 0.8 25 M8×25 26 74 W3/8
0053 SG-40 1 1/2 48.6 0.8 25 M8×25 26 77 W3/8
0068 SG-50 2 60.5 0.8 25 M8×25 26 83 W3/8
0072 SG-65 2 1/2 76.3 1.0 32 M8×25 26 98 W3/8
0087 SG-80 3 89.1 1.0 32 M8×25 26 105 W3/8
0091 SG-100 4 114.3 1.0 32 M8×25 26 117 W3/8
0104 SG-125 5 139.8 3.2 32 M10×30 36 145 W1/2
0119 SG-150 6 165.2 3.2 32 M10×30 36 157 W1/2

デップCU吊タン付の外観・寸法図

吊配管金具 デップ吊タン付(SG/CU/SU):関連画像

外観

吊配管金具 デップ吊タン付(SG/CU/SU):関連画像

寸法図

製品仕様

用途:銅管用。
被膜色:ブラック。

デップCU吊タン付の寸法表

品番コード:A10151

(単位:mm)

サイズ
コード
サイズ 呼び径 適合管外径
(Cu)
t C 締付ボルト
径×長さ
D H 吊ボルト
0013 CU-8 1/4 9.52 0.6 25 M6×25 26 58 W3/8
0028 CU-10 3/8 12.70 0.6 25 M6×25 26 59 W3/8
0032 CU-15 1/2 15.88 0.6 25 M6×25 26 61 W3/8
0047 CU-19 5/8 19.05 0.6 25 M6×25 26 63 W3/8
0051 CU-20 3/4 22.22 0.6 25 M6×25 26 64 W3/8
0066 No.5 空調用 25.40 0.6 25 M6×25 26 66 W3/8
0085 CU-25 1 28.58 0.6 25 M6×25 26 67 W3/8
0090 CU-32 1 1/4 34.92 0.6 25 M6×25 26 71 W3/8
0102 CU-40 1 1/2 41.28 0.6 25 M6×25 26 74 W3/8
0117 CU-50 2 53.98 0.6 25 M6×25 26 80 W3/8
0121 CU-65 2 1/2 66.68 0.8 25 M8×25 26 86 W3/8
0136 CU-80 3 79.38 0.8 25 M8×25 26 92 W3/8
0155 CU-100 4 104.78 0.8 25 M8×25 26 105 W3/8
0160 CU-125 5 130.18 3.2 32 M10×30 36 140 W1/2
0174 CU-150 6 155.58 3.2 32 M10×30 36 152 W1/2

デップSU吊タン付の外観・寸法図

吊配管金具 デップ吊タン付(SG/CU/SU):関連画像

外観

吊配管金具 デップ吊タン付(SG/CU/SU):関連画像

寸法図

製品仕様

用途:ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
被膜色:ブルー。

デップSU吊タン付の寸法表

品番コード:A10154

(単位:mm)

サイズ
コード
サイズ 呼び径 適合管外径
(Su)
t C 締付ボルト
径×長さ
D H 吊ボルト
0015 SU-13 1/2 15.88 0.6 25 M6×25 26 61 W3/8
0020 SU-20 3/4 22.22 0.6 25 M6×25 26 64 W3/8
0034 SU-25 1 28.58 0.6 25 M6×25 26 67 W3/8
0049 SU-30 (1) 34.0 0.6 25 M6×25 26 70 W3/8
0053 SU-40 1 1/4 42.7 0.8 25 M8×25 26 74 W3/8
0068 SU-50 1 1/2 48.6 0.8 25 M8×25 26 77 W3/8
0072 SU-60 2 60.5 0.8 25 M8×25 26 83 W3/8
0087 SU-75 2 1/2 76.3 1.0 32 M8×25 26 98 W3/8
0091 SU-80 3 89.1 1.0 32 M8×25 26 105 W3/8
0104 SU-100 4 114.3 1.0 32 M8×25 26 117 W3/8
0176 SU-125 5 139.8 3.2 32 M10×30 36 145 W1/2
0195 SU-150 6 165.2 3.2 32 M10×30 36 157 W1/2

型番リスト

表示件数

主要適合管(または適用管)外径

(mm)

材質

適用管種類

サイズ

適合管外径

(mm)

最小発注数量
20~30未満
[ステンレス] ステンレス
SGP管
SG-15
21.7
1個
20~30未満
[ステンレス] ステンレス
SGP管
SG-20
27.2
1個
30~40未満
[ステンレス] ステンレス
SGP管
SG-25
34
1個
40~50未満
[ステンレス] ステンレス
SGP管
SG-32
42.7
1個
40~50未満
[ステンレス] ステンレス
SGP管
SG-40
48.6
1個
60~70未満
[ステンレス] ステンレス
SGP管
SG-50
60.5
1個
70~80未満
[ステンレス] ステンレス
SGP管
SG-65
76.3
1個
80~90未満
[ステンレス] ステンレス
SGP管
SG-80
89.1
1個
100~200未満
[ステンレス] ステンレス
SGP管
SG-100
114.3
1個
100~200未満
スチール
SGP管
SG-125
139.8
1個
100~200未満
スチール
SGP管
SG-150
165.2
1個
1~10未満
[ステンレス] ステンレス
[銅管/被覆銅管] 銅管
CU-8
9.52
1個
10~20未満
[ステンレス] ステンレス
[銅管/被覆銅管] 銅管
CU-10
12.7
1個
10~20未満
[ステンレス] ステンレス
[銅管/被覆銅管] 銅管
CU-15
15.88
1個
10~20未満
[ステンレス] ステンレス
[銅管/被覆銅管] 銅管
CU-19
19.05
1個
20~30未満
[ステンレス] ステンレス
[銅管/被覆銅管] 銅管
CU-20
22.22
1個
20~30未満
[ステンレス] ステンレス
[銅管/被覆銅管] 銅管
5
25.4
1個
20~30未満
[ステンレス] ステンレス
[銅管/被覆銅管] 銅管
CU-25
28.58
1個
30~40未満
[ステンレス] ステンレス
[銅管/被覆銅管] 銅管
CU-32
34.92
1個
40~50未満
[ステンレス] ステンレス
[銅管/被覆銅管] 銅管
CU-40
41.28
1個
50~60未満
[ステンレス] ステンレス
[銅管/被覆銅管] 銅管
CU-50
53.98
1個
60~70未満
[ステンレス] ステンレス
[銅管/被覆銅管] 銅管
CU-65
66.68
1個
70~80未満
[ステンレス] ステンレス
[銅管/被覆銅管] 銅管
CU-80
79.38
1個
100~200未満
[ステンレス] ステンレス
[銅管/被覆銅管] 銅管
CU-100
104.78
1個
100~200未満
スチール
[銅管/被覆銅管] 銅管
CU-125
130.18
1個
100~200未満
スチール
[銅管/被覆銅管] 銅管
CU-150
155.58
1個
10~20未満
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス鋼管] ステンレス薄肉管(SUモルコ管)
SU-13
15.88
1個
20~30未満
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス鋼管] ステンレス薄肉管(SUモルコ管)
SU-20
22.22
1個
20~30未満
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス鋼管] ステンレス薄肉管(SUモルコ管)
SU-25
28.58
1個
30~40未満
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス鋼管] ステンレス薄肉管(SUモルコ管)
SU-30
34
1個
40~50未満
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス鋼管] ステンレス薄肉管(SUモルコ管)
SU-40
42.7
1個
40~50未満
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス鋼管] ステンレス薄肉管(SUモルコ管)
SU-50
48.6
1個
60~70未満
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス鋼管] ステンレス薄肉管(SUモルコ管)
SU-60
60.5
1個
70~80未満
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス鋼管] ステンレス薄肉管(SUモルコ管)
SU-75
76.3
1個
80~90未満
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス鋼管] ステンレス薄肉管(SUモルコ管)
SU-80
89.1
1個
100~200未満
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス鋼管] ステンレス薄肉管(SUモルコ管)
SU-100
114.3
1個
100~200未満
スチール
[ステンレス鋼管] ステンレス薄肉管(SUモルコ管)
SU-125
139.8
1個
100~200未満
スチール
[ステンレス鋼管] ステンレス薄肉管(SUモルコ管)
SU-150
165.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
409
( 450 )
3日目
729
( 802 )
3日目
724
( 796 )
3日目
757
( 833 )
3日目
1,010
( 1,111 )
4日目
1,222
( 1,344 )
3日目
1,105
( 1,216 )
5日目
1,587
( 1,746 )
3日目
1,561
( 1,717 )
5日目
6,029
( 6,632 )
9日目
6,232
( 6,855 )
8日目
540
( 594 )
3日目
405
( 446 )
3日目
400
( 440 )
3日目
423
( 465 )
3日目
432
( 475 )
4日目
379
( 417 )
12日目
475
( 523 )
3日目
447
( 492 )
3日目
493
( 542 )
3日目
522
( 574 )
3日目
667
( 734 )
4日目
824
( 906 )
4日目
909
( 1,000 )
4日目
3,943
( 4,337 )
6日目
4,464
( 4,910 )
10日目
433
( 476 )
6日目
507
( 558 )
3日目
542
( 596 )
3日目
505
( 556 )
3日目
560
( 616 )
3日目
612
( 673 )
3日目
970
( 1,067 )
3日目
1,474
( 1,621 )
3日目
1,606
( 1,767 )
3日目
1,899
( 2,089 )
3日目
5,298
( 5,828 )
6日目
6,232
( 6,855 )
3日目

詳細情報

基本情報

電気絶縁用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。
【特長】
・電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守る。
・125A以上は蝶番式。
・バンド本体はSUS430製。(125A以上は鉄製)
・吊用タンは鉄製。
・軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
【用途】
・デップSG吊タン付:SGP管用。
・デップCU吊タン付:銅管用。
・デップSU吊タン付:ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 デップ吊タン付(SG/CU/SU)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 デップ吊タン付(SG/CU/SU)
吊配管金具 デップ吊タン無し(SG/CU/SU)
吊配管金具 ウス用吊タン付
吊配管金具 組式SP吊タン付
吊配管金具 組式TN吊タン付
吊配管金具 鉄SP吊タン付
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格379-270 -570 -782 -535 -1,084 -
通常出荷日3日目〜3日目〜5日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
種類吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド
表面処理なしなし電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき
入数(個)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング