17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

サドルバンド ゴム付サドル(電気亜鉛めっき・ステン)

通常単価(税別)
5852,577
税込単価
6442,835
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ゴム付サドル(銅管用)。【特長】・3mmゴム付。・電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • めっき加工部は高温・多湿の下では表面の化成皮膜が厚くなり、黄色く変色する場合がございますが 耐食性及び使用上に問題はありません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ゴム付サドル(銅管用)の外観・寸法図

サドルバンド ゴム付サドル(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

外観

サドルバンド ゴム付サドル(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

寸法図

ゴム付サドル(銅管用)の特長

銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守る。
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
電気亜鉛めっき仕上げ。

ゴム付サドル(銅管用)の寸法表

品番コード:A10435

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外径tCGP
001632A1 1/434.922.325φ572
003540A1 1/241.282.325φ577
004050A253.982.325φ590
005465A2 1/266.682.325φ5113
006980A379.382.325φ5125
0073100A4104.782.325φ5150

ステンゴム付サドルの外観・寸法図

サドルバンド ゴム付サドル(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

外観

サドルバンド ゴム付サドル(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

寸法図

ステンゴム付サドルの特長

銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守る。
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
SUS304製。

ステンゴム付サドルの寸法表

品番コード:A10457

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外径tCGP
004732A1 1/434.922.025φ572
005140A1 1/241.282.025φ577
006650A253.982.025φ590
008565A2 1/266.682.025φ5113
009080A379.382.025φ5125
0102100A4104.782.025φ5150

型番リスト

表示件数

適用管外径(範囲)

材質

径称 (A)

呼び径 (B)

適合管外径

(mm)

表面処理

最小発注数量
40.1~60.0
スチール
40A
1 1/2
41.28
電気亜鉛めっき
1個
60.1~80.0
スチール
65A
2 1/2
66.68
電気亜鉛めっき
1個
60.1~80.0
スチール
80A
3
79.38
電気亜鉛めっき
1個
100.1~150.0
スチール
100A
4
104.78
電気亜鉛めっき
1個
40.1~60.0
ステンレス
40A
1 1/2
41.28
なし
1個
40.1~60.0
ステンレス
50A
2
53.98
なし
1個
60.1~80.0
ステンレス
65A
2 1/2
66.68
なし
1個
60.1~80.0
ステンレス
80A
3
79.38
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
596
( 656 )
在庫品1日目当日出荷可能
585
( 644 )
7日目
663
( 729 )
7日目
995
( 1,095 )
9日目
2,038
( 2,242 )
9日目
2,216
( 2,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,577
( 2,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,388
( 2,627 )
9日目

詳細情報

基本情報

ゴム付サドル(銅管用)。
【特長】
・3mmゴム付。
・電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守る。
・固定にはAピン、ビスなどを使用。
・A10435:電気亜鉛めっき仕上げ。
・A10457:SUS304製。
【用途】
・銅管用のサドルバンド。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • めっき加工部は高温・多湿の下では表面の化成皮膜が厚くなり、黄色く変色する場合がございますが 耐食性及び使用上に問題はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サドルバンド ゴム付サドル(電気亜鉛めっき・ステン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サドルバンド ゴム付サドル(電気亜鉛めっき・ステン)
サドルバンド 角サドル(電気亜鉛めっき・ステン)
TNサドルバンド(電気亜鉛めっき・ステン)
サドルバンド 防振サドル(電気亜鉛めっき/ステン)
サドルバンド リブ付片サドル
サドルバンド ステンCLサドル
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格585-408 -239 -1,281 -344 -1,961 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類サドルバンド角サドルバンドサドルバンドサドルバンド片サドルバンドサドルバンド
適用管 種類銅管水栓角柱耐火二層管(FDP)SGP管SGP管被覆鋼管
入数(個)111111
よく一緒に購入される商品

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング