17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

樹脂バンド エンビサドル

通常単価(税別)
1282,892
税込単価
1413,181
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

塩ビ管用のサドルバンド。【特長】・塩化ビニール製。・VP管にも使用できる。【用途】・塩ビ管(VP管)の...

詳細を確認
  • めっき加工部は高温・多湿の下では表面の化成皮膜が厚くなり、黄色く変色する場合がございますが 耐食性及び使用上に問題はありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エンビサドルの外観・寸法図

樹脂バンド エンビサドル:関連画像

SV9.5~SV14

樹脂バンド エンビサドル:関連画像

14~100

樹脂バンド エンビサドル:関連画像

寸法図

エンビサドルの特長

塩ビ管用のサドルバンド。
VP管にも使用できる。
塩化ビニール製。

製品仕様

品番コード:A10521。

(単位:mm)

サイズ
コード
径称適合管
外径
PLGC
0016SV 9.59.52638φ 4.012
0035SV 1111.03143φ 3.515
0040SV 1414.03245φ 4.016
005414184060φ 5.015
006916224565φ 5.020
007322265575φ 5.020
008828346590φ 5.520
0092364275100φ 5.520
0105424885110φ 5.520
01105460100125φ 5.520
01247076120150φ 6.525
01398289135165φ 6.530
0143100114165205φ 6.530

型番リスト

表示件数

適用管外径(範囲)

径称

適合管外径

(mm)

穴ピッチ P

(mm)

最小発注数量
~20.0
SV9.5
9.5
26
1個
~20.0
SV11
11
31
1個
~20.0
SV14
14
32
1個
20.1~40.0
16
22
45
1個
20.1~40.0
22
26
55
1個
20.1~40.0
28
34
65
1個
40.1~60.0
36
42
75
1個
40.1~60.0
42
48
85
1個
40.1~60.0
54
60
100
1個
60.1~80.0
70
76
120
1個
80.1~100.0
82
89
135
1個
100.1~150.0
100
114
165
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
152
( 167 )
4日目
190
( 209 )
4日目
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能
199
( 219 )
在庫品1日目当日出荷可能
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
263
( 289 )
4日目
466
( 513 )
在庫品1日目当日出荷可能
888
( 977 )
4日目
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,644
( 1,808 )
4日目
2,892
( 3,181 )
4日目

詳細情報

基本情報

塩ビ管用のサドルバンド。
【特長】
・塩化ビニール製。
・VP管にも使用できる。
【用途】
・塩ビ管(VP管)の配管に。

ご注意

  • めっき加工部は高温・多湿の下では表面の化成皮膜が厚くなり、黄色く変色する場合がございますが 耐食性及び使用上に問題はありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 樹脂バンド PPサドル 画像

    アカギ

    樹脂バンド PPサドル

    浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂バンド エンビサドルのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
業務用品
5
満足度:5.0
この商品は自社の業務で使用しました。お客様の設備の配管で固定用に使用したものです。塩ビ製で軽くて丈夫ですので使いやすく、...もっと読む
0人が参考にしています。
銅管の固定
5
満足度:5.0
3/8”の銅管固定に使用。5/8”のサドルはあるが、それ以下のサイズがなかったためこちらで代用。 試作用に1ケだけ欲しか...もっと読む
0人が参考にしています。
塩ビパイプ固定用
5
満足度:5.0
製品フィルムのコア格納用に塩ビパイプと本製品を組み合わせて使用しました。5シリーズアルミフレームにぴったり固定でき、安価...もっと読む
0人が参考にしています。
内径16 塩ビパイプの固定
5
満足度:5.0
初めて使用しました。 ゆるゆるならどうしようかと少し不安でしたが きつすぎずゆるすぎず。ほどよく固定してくれました。 コ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂バンド エンビサドル
樹脂バンド 樹脂エルボブラケット
樹脂バンド 防振PPサドル
樹脂バンド PPサドル(被覆銅管用)
サドルバンド エルボブラケット
サドルバンド デップサドル
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格128-502518 -133 -328 -566 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目〜3日目〜4日目〜在庫品1日目〜
種類サドルバンドサドルバンドサドルバンドサドルバンドサドルバンドサドルバンド
材質塩化ビニールABS樹脂ポリプロピレンポリプロピレンスチールスチール
適用管 種類塩化ビニール管(VP管)エンビ給水栓SGP管被覆銅管エンビ給水栓銅管
入数(個)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング