17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

吊配管金具 TN吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TN吊タン付の外観・寸法図

吊配管金具 TN吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

外観

吊配管金具 TN吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

寸法図

TN吊タン付の特長

耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。
「A10165TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
電気亜鉛めっき仕上げ。

  • ※ パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。

TN吊タン付の寸法表

品番コード:A10166

(単位:mm)

サイズ
コード
サイズ 適合管外径 t C 締付ボルト
径×長さ
D H 吊ボルト径
0016 40 63 2.3 25 M8×30 26 85 W3/8
0035 50 75~76 2.3 25 M8×30 26 91 W3/8
0040 65 91~92 2.3 25 M8×30 26 99 W3/8
0054 75 104~105 2.3 25 M8×30 26 106 W3/8
0069 100 131~132 2.3 25 M8×30 26 119 W3/8
0073 125 155~156 3.2 32 M10×30 36 152 W1/2
0088 150 183 3.2 32 M12×45 36 166 W1/2

ステンTN吊タン付の外観・寸法図

吊配管金具 TN吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

外観

吊配管金具 TN吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

寸法図

ステンTN吊タン付の特長

耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。
「ステン吊用タン」は別梱包になります。
SUS304製。

  • ※ パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。

ステンTN吊タン付の寸法表

品番コード:A10208

(単位:mm)

サイズ
コード
サイズ 適合管外径 t C 締付ボルト
径×長さ
D H 吊ボルト径
0018 40 63 2.0 25 M8×25 26 85 W3/8
0022 50 75~76 2.0 25 M8×25 26 91 W3/8
0037 65 91~92 2.0 25 M8×25 26 99 W3/8
0041 75 104~105 2.0 25 M8×25 26 106 W3/8
0056 100 131~132 2.0 25 M8×25 26 119 W3/8
0075 125 155~156 3.0 32 M10×35 36 153 W1/2
0080 150 183 3.0 32 M12×45 36 166 W1/2

型番リスト

表示件数

主要適合管(または適用管)外径

(mm)

材質

表面処理

サイズ

適合管外径

(mm)

最小発注数量
60~70未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
40
63
1個
70~80未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
50
75~76
1個
90~100未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
65
91~92
1個
100~200未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
75
104~105
1個
100~200未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
100
131~132
1個
100~200未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
125
158~159
1個
100~200未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
150
185~187
1個
60~70未満
[ステンレス] ステンレス
なし
40
63
1個
70~80未満
[ステンレス] ステンレス
なし
50
75~76
1個
90~100未満
[ステンレス] ステンレス
なし
65
91~92
1個
100~200未満
[ステンレス] ステンレス
なし
75
104~105
1個
100~200未満
[ステンレス] ステンレス
なし
100
131~132
1個
100~200未満
[ステンレス] ステンレス
なし
125
158~159
1個
100~200未満
[ステンレス] ステンレス
なし
150
185~187
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
471
( 518 )
3日目
538
( 592 )
3日目
661
( 727 )
3日目
589
( 648 )
3日目
697
( 767 )
3日目
1,474
( 1,621 )
3日目
1,717
( 1,889 )
3日目
2,231
( 2,454 )
6日目
2,308
( 2,539 )
3日目
2,394
( 2,633 )
6日目
2,348
( 2,583 )
3日目
2,603
( 2,863 )
6日目
6,143
( 6,757 )
7日目
6,824
( 7,506 )
7日目

詳細情報

基本情報

吊配管金具 TN吊タン付。
【特長】
・蝶番式吊バンド。
・A10166:電気亜鉛めっき仕上げ。
・A10208:SUS304製。
【用途】
・耐火二層管(FDP)用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 TN吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 TN吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)
吊配管金具 CL吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)
吊配管金具 VP吊タン付(電気亜鉛めっき/ステン)
吊配管金具 TNF吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)
吊配管金具 ステンTN吊バンド
吊配管金具 鋳鉄用吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格471-263 -244 -469 -1,578 -760 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜2日目〜
種類吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド
適用管種類耐火二層管被覆鋼管VP管耐火二層管耐火二層管排水鋳鉄管
入数(個)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング