メカニカル部品技術窓口
U字金具 TNUバンド。【特長】・A10609:電気亜鉛めっき仕上げ。・A10629:SUS304製。...
詳細を確認
外観

寸法図
耐火二層管(FDP)用のUバンド。
平板とボルトの結合部は、40A~100Aはかしめ、125A~150Aは溶接。
電気亜鉛めっき仕上げ。
品番コード:A10609
(単位:mm)
| サイズ コード | サイズ | 適合管外径 | ねじ径 | t | C | P | H | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017 | 40 | 61・63・65 | M10 | 2.0 | 25 | 74 | 95 | 35 |
| 0021 | 50 | 73・75・77 | M10 | 2.0 | 25 | 86 | 100 | 35 |
| 0036 | 65 | 89・91・93 | M10 | 2.0 | 25 | 102 | 118 | 35 |
| 0055 | 75 | 102・104・106 | M10 | 2.0 | 25 | 116 | 132 | 35 |
| 0060 | 100 | 129・131・133 | M10 | 2.0 | 25 | 142 | 163 | 35 |
| 0074 | 125 | 155・158・161 | W1/2 | 3.2 | 32 | 180 | 190 | 55 |
| 0089 | 150 | 182・185・188 | W1/2 | 3.2 | 32 | 205 | 220 | 55 |

外観

寸法図
耐火二層管(FDP)用のUバンド。
SUS304製。
品番コード:A10629
(単位:mm)
| サイズ コード | サイズ | 適合管外径 | ねじ径 | t | C | P | H | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | 40 | 61・63・65 | W3/8 | 2.0 | 25 | 79 | 93 | 35 |
| 0024 | 50 | 73・75・77 | W3/8 | 2.0 | 25 | 92 | 107 | 35 |
| 0039 | 65 | 89・91・93 | W3/8 | 2.0 | 25 | 105 | 124 | 35 |
| 0043 | 75 | 102・104・106 | W3/8 | 2.0 | 25 | 115 | 137 | 35 |
| 0058 | 100 | 129・131・133 | W3/8 | 2.0 | 25 | 145 | 164 | 35 |
| 0062 | 125 | 155・158・161 | W1/2 | 3.0 | 32 | 180 | 202 | 55 |
| 0077 | 150 | 182・185・188 | W1/2 | 3.0 | 32 | 206 | 230 | 55 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,168円 ( 1,285円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,161円 ( 1,277円 ) | 4日目 |
1,275円 ( 1,403円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,282円 ( 1,410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,390円 ( 1,529円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,604円 ( 1,764円 ) | 3日目 |
1,691円 ( 1,860円 ) | 3日目 |
4,901円 ( 5,391円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,276円 ( 5,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,635円 ( 6,199円 ) | 5日目 |
6,391円 ( 7,030円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,501円 ( 8,251円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,520円 ( 11,572円 ) | 8日目 |
U字金具 TNUバンド。
【特長】
・A10609:電気亜鉛めっき仕上げ。
・A10629:SUS304製。
【用途】
・耐火二層管(FDP)用のUバンド。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
配管支持具 Uボルト
4.5通常価格(税別):160円~

アカギ
U字金具 Uバンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき・ブラックUバンド)
5通常価格(税別):939円~

アカギ
U字金具 Uボルト(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.5通常価格(税別):120円~

アカギ
U字金具 TNUバンド(電気亜鉛めっき・ステン)
0通常価格(税別):1,161円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】配管支持具 Uボルト
0
トラスコ中山
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
0通常価格(税別):532円~

水本機械製作所
ステンレス 豆Uボルト WCシリーズ名称
5通常価格(税別):165円~

アカギ
U字金具 NC-Uボルト(SG/CU/SU)
0通常価格(税別):867円~

水本機械製作所
ステンレス(SUS304) Uボルト
0通常価格(税別):1,366円~