17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ハヤウマ接続金具 コーナー接続用

通常単価(税別)
1,61517,145
税込単価
1,77718,860
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ハヤウマ接続金具(コーナー接続用)。【特長】・各接続金具の組合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハヤウマ1

ハヤウマ2

ハヤウマ3

ハヤウマ4

ハヤウマ接続金具 コーナー接続用 外形図01
ハヤウマ接続金具 コーナー接続用 外形図02
ハヤウマ接続金具 コーナー接続用 外形図03
ハヤウマ接続金具 コーナー接続用 外形図04

ハヤウマ5

ハヤウマ6

ハヤウマ7

ハヤウマ8

ハヤウマ接続金具 コーナー接続用 外形図05
ハヤウマ接続金具 コーナー接続用 外形図06
ハヤウマ接続金具 コーナー接続用 外形図07
ハヤウマ接続金具 コーナー接続用 外形図08

製品仕様

品番コード表面処理
(材質)
A10660溶融亜鉛めっき
A12214電気亜鉛めっき
A10663ステンレスSUS304

使用例

ハヤウマ接続金具 コーナー接続用 使用例

商品特長詳細

各接続金具の組合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立てができます。


 

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

仕様

ハヤウマタイプ

最小発注数量
スチール
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき(どぶめっき)
2方向コーナー接続(角あり)
ハヤウマ1
1個
スチール
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき(どぶめっき)
2方向コーナー接続(角なし)
ハヤウマ2
1個
スチール
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき(どぶめっき)
3方向コーナー接続
ハヤウマ4
1個
スチール
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき(どぶめっき)
4方向コーナー接続
ハヤウマ5
1個
ステンレス
[なし] なし
2方向コーナー接続(角あり)
ハヤウマ1
1個
ステンレス
[なし] なし
2方向コーナー接続(角なし)
ハヤウマ2
1個
ステンレス
[なし] なし
3方向コーナー接続
ハヤウマ4
1個
ステンレス
[なし] なし
4方向コーナー接続
ハヤウマ5
1個
スチール
ユニクロめっき
2方向コーナー接続(角あり)
ハヤウマ1
1個
スチール
ユニクロめっき
2方向コーナー接続(角なし)
ハヤウマ2
1個
スチール
ユニクロめっき
3方向コーナー接続
ハヤウマ4
1個
スチール
ユニクロめっき
4方向コーナー接続
ハヤウマ5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,615
( 1,777 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,663
( 1,829 )
4日目
4,650
( 5,115 )
3日目
6,001
( 6,601 )
3日目
5,617
( 6,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,538
( 8,292 )
4日目
10,636
( 11,700 )
4日目
17,145
( 18,860 )
4日目
1,974
( 2,171 )
3日目
1,909
( 2,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,655
( 4,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,694
( 5,163 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハヤウマ接続金具(コーナー接続用)。
【特長】
・各接続金具の組合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立てができる。
・溶融亜鉛めっき仕上げ。
・電気亜鉛めっき仕上げ。
・SUS304製。
【用途】
・ハヤウマ用の接続金具。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハヤウマ接続金具 コーナー接続用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水道管を通すために
5
満足度:5.0
外で使用するため、亜鉛めっきされていて鉄の腐食を抑えられることと値段が安かったので購入しました。取り付けにおいても特に気...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハヤウマ接続金具 コーナー接続用
ハヤウマ接続金具 接続用
ハヤウマ接続金具 端部取付用
規格ブラケット・ハヤウマ・製作物 ハヤウマLシリーズ
規格ブラケット・ハヤウマ・製作物 ハヤウマMシリーズ
ハヤウマ万能シリーズ
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格1,615-1,650 -1,425 -3,915 -6,385 -7,925
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目〜6日目
入数(個)111111
よく一緒に購入される商品

配管用アングル・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング