17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 吊ボルト径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

吊配管金具 HB金具

通常単価(税別)
3,4493,485
税込単価
3,7943,834
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

形鋼から吊ボルトを下げ、各種の設備を支持する強力タイプの金具。【特長】・鋳鉄製。・溶融亜鉛めっき仕上げ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

吊配管金具 HB金具 外形図

製品仕様

型番メーカー型番適合フランジ厚吊ボルト(径)
A10269-0013HB50-W35~30W3/8
A10269-0028HB50-W45~30W1/2
  • 付属品:六角ボルトM10×55(くぼみ先)、六角ナット
  • 許容静荷重:4,903N[500kgf]
    ※ボルトの締付けトルクは7.84N・m[80kgf・cm]

使用例

吊配管金具 HB金具 使用例

注意・禁止事項

吊配管金具 HB金具 注意・禁止事項

図に示す取付けはしないでください。緩み、落下の恐れがあります。

型番リスト

表示件数

吊ボルト径

型番(型式)

最小発注数量
W3/8
HB50-W3
1個
W1/2
HB50-W4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,485
( 3,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,449
( 3,794 )
7日目

詳細情報

基本情報

形鋼から吊ボルトを下げ、各種の設備を支持する強力タイプの金具。
【特長】
・鋳鉄製。
・溶融亜鉛めっき仕上げもご用意できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 HB金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 HB金具
吊配管金具 偏芯吊金具
吊配管金具 ステンTN吊バンド
吊配管金具 ブラック吊バンド
吊配管金具 提灯式吊バンド
吊配管金具 TN吊タン無し
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格3,449-1,084 -1,578 -1,728 -294 -304 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜4日目〜2日目〜在庫品1日目〜5日目
種類吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド吊バンド吊バンド吊バンド
材質スチールスチールステンレススチールスチールスチール
表面処理なし電気亜鉛めっきなしポリエステル粉体黒塗装(電気亜鉛めっき)電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき
入数(個)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト