メカニカル部品技術窓口
吊配管金具 CL吊タン付。【特長】・CL吊タン無しに、吊用タンをセットした製品。・共回り防止金具付。【...
詳細を確認
外観

寸法図
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。
「A10155CL吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
電気亜鉛めっき仕上げ。
共回り防止金具付。

共回り防止金具
品番コード:A10156
(単位:mm)
| サイズ コード |
径称 (A) |
呼び径 (B) |
適合管 外径 |
t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | H | 吊ボルト 径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | 15A | 1/2 | 25.7 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 67 | W3/8 |
| 0024 | 20A | 3/4 | 31.2 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 70 | W3/8 |
| 0039 | 25A | 1 | 37.6 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 73 | W3/8 |
| 0043 | 32A | 1 1/4 | 46.3 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 78 | W3/8 |
| 0058 | 40A | 1 1/2 | 52.2 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 81 | W3/8 |
| 0062 | 50A | 2 | 64.1 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 87 | W3/8 |
| 0077 | 65A | 2 1/2 | 79.9 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 94 | W3/8 |
| 0081 | 80A | 3 | 92.7 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 100 | W3/8 |
| 0096 | 100A | 4 | 118.3 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 113 | W3/8 |
| 0109 | 125A | 5 | 143.8 | 3.2 | 32 | M10×30 | 36 | 147 | W1/2 |
| 0113 | 150A | 6 | 170.2 | 3.2 | 32 | M12×45 | 36 | 159 | W1/2 |
| 0128 | 200A | 8 | 221.3 | 3.2 | 32 | M12×45 | 36 | 196 | W1/2 |

外観

寸法図
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。
「A10202ステンCL吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。(100Aまで)
SUS304製。
共回り防止金具付。

共回り防止金具
品番コード:A10203
(単位:mm)
| サイズ コード |
サイズ (A) |
呼び径 (B) |
適合管 外径 |
t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | H | 吊ボルト 径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011 | 15A | 1/2 | 25.7 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 67 | W3/8 |
| 0026 | 20A | 3/4 | 31.2 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 70 | W3/8 |
| 0045 | 25A | 1 | 37.6 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 73 | W3/8 |
| 0050 | 32A | 1 1/4 | 46.3 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 78 | W3/8 |
| 0064 | 40A | 1 1/2 | 52.2 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 81 | W3/8 |
| 0079 | 50A | 2 | 64.1 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 87 | W3/8 |
| 0083 | 65A | 2 1/2 | 79.9 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 93 | W3/8 |
| 0098 | 80A | 3 | 92.7 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 100 | W3/8 |
| 0115 | 100A | 4 | 118.3 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 113 | W3/8 |
| 0120 | 125A | 5 | 143.8 | 3.0 | 32 | M10×35 | 36 | 145 | W1/2 |
| 0134 | 150A | 6 | 170.2 | 3.0 | 32 | M12×45 | 36 | 158 | W1/2 |
| 0149 | 200A | 8 | 221.3 | 3.0 | 32 | M12×45 | 36 | 198 | W1/2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
263円 ( 289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
279円 ( 307円 ) | 4日目 |
278円 ( 306円 ) | 2日目 |
378円 ( 416円 ) | 2日目 |
368円 ( 405円 ) | 2日目 |
378円 ( 416円 ) | 2日目 |
488円 ( 537円 ) | 2日目 |
498円 ( 548円 ) | 2日目 |
558円 ( 614円 ) | 2日目 |
2,992円 ( 3,291円 ) | 6日目 |
2,763円 ( 3,039円 ) | 6日目 |
1,651円 ( 1,816円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,701円 ( 1,871円 ) | 3日目 |
1,653円 ( 1,818円 ) | 3日目 |
1,743円 ( 1,917円 ) | 3日目 |
1,818円 ( 2,000円 ) | 3日目 |
1,873円 ( 2,060円 ) | 3日目 |
1,880円 ( 2,068円 ) | 3日目 |
1,907円 ( 2,098円 ) | 3日目 |
1,961円 ( 2,157円 ) | 3日目 |
7,680円 ( 8,448円 ) | 5日目 |
8,738円 ( 9,612円 ) | 6日目 |
吊配管金具 CL吊タン付。
【特長】
・CL吊タン無しに、吊用タンをセットした製品。
・共回り防止金具付。
【用途】
・外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

因幡電機産業
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(コンパクトタイプ)
4通常価格(税別):156円

アカギ
吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.8通常価格(税別):103円~

日栄インテック
吊金具・ハンガー ストロング吊金具Xシリーズ HC-SX
0通常価格(税別):248円

昭和コーポレーション
クランプ PLA パンチラック A
5通常価格(税別):286円~

アカギ
吊配管金具 吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.5通常価格(税別):340円~

アカギ
吊配管金具 組式吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
5通常価格(税別):137円~

日栄インテック
吊配管金具 らく吊エースタン付
5通常価格(税別):132円~

アカギ
吊配管金具 デップ吊タン無し(SG/CU/SU)
3通常価格(税別):270円~

アカギ
吊配管金具 チャンネル吊足
0通常価格(税別):411円