17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 主要適合管(または適用管)外径(mm)

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 継手径(mm)

    ~mm
  • 配管径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クイックファスナー

通常単価(税別)
76646
税込単価
84711
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・パイプや継ぎ手をワンタッチで、着脱が簡単で袋ナット等の部品も必要ありません。・主に、水周りな...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

水回りのフランジ付きの配管同士を簡単結合、クイックファスナー

クイックファスナー 一般型

工具を必要とせず、手で簡単に着脱可能な製品。

クイックファスナーの外形図と寸法

クイックファスナーの外形図

単位:mm

サイズNo.ABCDRt適用する相手側
基本寸法公差基本寸法公差基本寸法公差EFGH
クイック12.7-R320±118614±0.15R31±0.05262212.75.5
16B-R326±123614±0.15R31±0.053428165.5
25.4-R335±127616±0.15R31±0.05443825.45.5

材質: ばね用ステンレス銅(US304-CSP-3/4H) 硬さ: 31HRC以上(310HV以上)

使用上の注意点

・作業性を重視した製品となっておりますので、ウォーターハンマー、スラスト荷重等の試験を行い、お客様が要求する性能を満足する事を確認する必要があります。
・クイックファスナー装着後、必ず左右に回転させてクイックファスナーの窓部に配管のフランジ部が正しい位置に挿入されている事を確認してください。誤装着されると配管が外れる原因となります。
・製品の呼び径と繋ぎ手系は必ずしも一致しませんので、寸法表で確認し、継ぎ手径にあった製品を使用して下さい。フランジ径の合わない製品を使用した場合、クイックファスナーの脱落、破損の原因となる恐れがあります。
・異径型クイックファスナーは、小径を挿入する側と大径を挿入する側がありますので、逆側には取付けないでください。また、誤挿入したクイックファスナーの再使用は避けるようにしてください。
・繰り返しの使用(一旦フランジに挿入した製品の再使用)はお勧めできません。

型番リスト

表示件数

主要適合管(または適用管)外径

(mm)

(mm)

(mm)

厚さ

(mm)

継手径

(mm)

配管径

(mm)

RoHS?最小発注数量
1~10未満
11.5
0.5
13
11
4
10
1個
1~10未満
12
0.8
15
13
6
10
1個
1~10未満
12
0.8
17
15
8
10
1個
10~20未満
12
0.8
20
17
10
10
1個
10~20未満
12
0.8
20
17
10
10
1個
10~20未満
14
1
26
22
12.7
10
1個
10~20未満
14
1
30
25
16
10
1個
10~20未満
14
1
30
25
16
10
1個
10~20未満
14
1
34
28
16
10
1個
20~30未満
14
1
-
32
22.2
10
1個
20~30未満
16
1
44
38
25.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
272
( 299 )
在庫品1日目当日出荷可能
76
( 84 )
在庫品1日目当日出荷可能
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
93
( 102 )
在庫品1日目当日出荷可能
153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能
254
( 279 )
在庫品1日目当日出荷可能
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能
324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能
646
( 711 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプや継ぎ手をワンタッチで、着脱が簡単で袋ナット等の部品も必要ありません。
・主に、水周りなどのフランジの付いた配管同士を結合するために使用します。
・ワンタッチで簡単に結合できるため、作業性が良くなります。
・工貝を必要とせず、手で着脱できるため、工貝を取り回すスペースがない狭い場所でも取付けることが出来ます。
・異径型クイックファスナーは、異なる径の継ぎ手同士を結合して使用することが出来ます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックファスナーのレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
生産設備付帯配管に
4
満足度:4.0
生産設備付帯配管に対する継手として使用しています。初期選定時に工具不要の実装簡便性に利便性の高さを感じ採択しました。想定...もっと読む
1人が参考にしています。
試作品
5
満足度:5.0
この商品は自社で試作品を作製した際に構造部品として採用したものです。試作品の出来栄えによっては、そのまま製品化を検討され...もっと読む
0人が参考にしています。
パティションカーテンの固定
4
満足度:4.0
本来の目的とは異なる使用でしたが、思いのほか追加工がしやすく、しかもバネ性が強いので助かりました。
0人が参考にしています。
水道修理
4
満足度:4.0
凍結による水道フレキホースのファスナー破損の補修に使用しました。 特に問題なく交換修理来ました。 ただし、品番が分からな...もっと読む
0人が参考にしています。
製品を加工する際の固定治具として
2
満足度:2.0
形状が合っていたので選定をしました。最初にクランプしたときより複数回繰り返すとクランプ力がなくなってきます。製品がずれて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックファスナー
ジョイントクリップ(異径タイプ)
ジョイントクリップ(Sタイプ)
配管クランプ 付属部品 ゴムブシュ
配管クランプ 付属部品 マウンテイングアダプタ
ジョイントクリップ(Rタイプ)
メーカーオチアイ大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリングミスミミスミ大陽ステンレススプリング
通常価格76-290 -276 -200 -490 -266
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
材質SUS304-CSP-3/4HSUS304-CSPSUS304-CSPネオプレンゴムアルミ合金ダイカストSUS304-CSP
表面処理なし生地生地なしなし生地
販売単位バラ(1個から購入可能)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング