メカニカル部品技術窓口
【特長】・相手物の板厚が薄く、ねじ切りを行っても、ねじ山の強度に問題がある場合に、ウエルディングナット...
詳細を確認【特長】
・相手物の板厚が薄く、ねじ切りを行っても、ねじ山の強度に問題がある場合に、ウエルディングナットを溶接することで、ねじ山の強度アップが図れます
・自動車関係に広く使用されています(大きなトルクで締付けたいときに使用します)

外形図
単位:mm
| サイズNo. | 適用するねじ | A | B | H | D | t | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-4-B | M4×0.7 | 23 | 12 | 6 | 5.6 | 1.2 | 14 |
| W-5-B | M5×0.8 | 24 | 12 | 7 | 6.5 | 1.2 | 16 |
| W-6-B | M6×1.0 | 26 | 14 | 8 | 7.8 | 1.6 | 17 |
| W-8-B | M8×1.25 | 28 | 14 | 10 | 9.9 | 1.8 | 20 |

ミスミ
四角ナット


SUNCO
T型溶接ナット(2A) メーカー規格
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUNCO
六角ウエルド(溶接)ナット 1A形(パイロット付き)
4.6通常価格(税別):65円~

SUNCO
パイロット付き 六角ナット
4.4通常価格(税別):30円~

SUNCO
四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し 突起形(1D形)
4.8通常価格(税別):14円~

トラスコ中山
TRUSCO T型溶接ナット 2A
5通常価格(税別):394円~

SUNCO
六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(DIN規格)
4.3通常価格(税別):217円~

冨士精密
ウエルド Uナット スチール
0通常価格(税別):54円~

SUNCO
六角ウエルドナット 1A
0通常価格(税別):25,362円~

ミスミ
高ナット 高さ選択タイプ/指定タイプ
4.6通常価格(税別):154円~

ミスミ
袋ナット
4.8通常価格(税別):52円~