メカニカル部品技術窓口
オール金属ボディで、ハードな環境で使用可能なワンタッチ継手。【特長】・Oリングシール採用で優れた気密性...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 使用圧力範囲 | 0.05MPa~0.7MPa |
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) |

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 | 処理 |
|---|---|---|---|
| (1) | リリースレバー | 亜鉛合金 | - |
| (2) | ストッパー | ポリアセタール | - |
| (3) | ロックリング | C3604(黄銅) | - |
| (4) | スプリング | ピアノ線 | 三価クロメート |
| (5) | ストップワッシャ | C3604(黄銅) | - |
| (6) | 本体 | C3604(黄銅) | - |
| (7) | ツマミ | ポリアセタール | - |
| (8) | ニードル弁 | C3604(黄銅) | - |
| (9) | ロックナット | C3604(黄銅) | - |
| (10) | ナット | C3604(黄銅) | - |
| (11) | パッキン | NBR(ニトリルゴム) | - |
| (12) | Oリング | NBR(ニトリルゴム) | - |
| (13) | ストップリング | ステンレス鋼線 | - |
| (14) | メイルアダプター | C3604(黄銅) | - |
| 型式 | A | B1 | B2 | C | 適用チューブ外径 | E | 二面幅 H | L | P | R | ねじサイズ T | チューブ 挿入寸法 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB4-M5SC-O(I) | 30.7 | 35.7 | 38.9 | 12.0 | 4 | 15.5 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 22.0 | M5×0.8 | 19.5 | 50 |
| CB4-01SC-O(I) | 30.7 | 39.2 | 42.4 | 12.0 | 4 | 19.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 22.0 | R1/8 | 19.5 | 52 |
| CB6-M5SC-O(I) | 33.2 | 35.7 | 38.9 | 14.0 | 6 | 15.5 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 22.0 | M5×0.8 | 22.5 | 52 |
| CB6-01SC-O(I) | 33.2 | 39.2 | 42.4 | 14.0 | 6 | 19.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 22.0 | R1/8 | 22.5 | 58 |
| CB6-02SC-O(I) | 33.2 | 42.2 | 45.4 | 14.0 | 6 | 22.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 22.0 | R1/4 | 22.5 | 62 |
| CB8-01SC-O(I) | 34.2 | 41.9 | 47.0 | 16.0 | 8 | 20.0 | 14.0 | 16.0 | 16.5 | 25.5 | R1/8 | 22.5 | 70 |
| CB8-02SC-O(I) | 34.2 | 44.9 | 50.0 | 16.0 | 8 | 23.0 | 14.0 | 17.0 | 16.5 | 25.5 | R1/4 | 22.5 | 88 |
| CB8-03SC-O(I) | 34.2 | 45.9 | 51.0 | 16.0 | 8 | 24.0 | 17.0 | 17.6 | 16.5 | 25.5 | R3/8 | 22.5 | 96 |
| CB10-02SC-O(I) | 39.4 | 48.2 | 54.5 | 17.0 | 10 | 24.5 | 17.0 | 18.5 | 20.2 | 30.9 | R1/4 | 25.0 | 120 |
| CB10-03SC-O(I) | 39.4 | 49.2 | 55.5 | 17.0 | 10 | 25.5 | 17.0 | 19.1 | 20.2 | 30.9 | R3/8 | 25.0 | 126 |
| CB10-04SC-O(I) | 39.4 | 53.2 | 59.5 | 17.0 | 10 | 29.5 | 21.0 | 21.5 | 20.2 | 30.9 | R1/2 | 25.0 | 144 |
| CB12-03SC-O(I) | 43.4 | 52.1 | 61.2 | 21.0 | 12 | 26.5 | 19.0 | 20.1 | 21.2 | 32.9 | R3/8 | 28.0 | 174 |
| CB12-04SC-O(I) | 43.4 | 56.1 | 65.2 | 21.0 | 12 | 30.5 | 21.0 | 22.5 | 21.2 | 32.9 | R1/2 | 28.0 | 192 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,472円 ( 1,619円 ) | 6日目 |
1,472円 ( 1,619円 ) | 4日目 |
1,445円 ( 1,590円 ) | 6日目 |
1,466円 ( 1,613円 ) | 6日目 |
1,656円 ( 1,822円 ) | 6日目 |
1,656円 ( 1,822円 ) | 4日目 |
1,702円 ( 1,872円 ) | 6日目 |
1,676円 ( 1,844円 ) | 4日目 |
1,612円 ( 1,773円 ) | 6日目 |
1,656円 ( 1,822円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,835円 ( 2,019円 ) | 6日目 |
1,835円 ( 2,019円 ) | 6日目 |
1,856円 ( 2,042円 ) | 6日目 |
1,856円 ( 2,042円 ) | 6日目 |
1,940円 ( 2,134円 ) | 6日目 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 6日目 |
2,086円 ( 2,295円 ) | 6日目 |
2,113円 ( 2,324円 ) | 6日目 |
2,105円 ( 2,316円 ) | 6日目 |
2,105円 ( 2,316円 ) | 6日目 |
2,224円 ( 2,446円 ) | 6日目 |
2,224円 ( 2,446円 ) | 6日目 |
2,615円 ( 2,877円 ) | 6日目 |
2,615円 ( 2,877円 ) | 6日目 |
2,688円 ( 2,957円 ) | 6日目 |
2,688円 ( 2,957円 ) | 6日目 |
オール金属ボディで、ハードな環境で使用可能なワンタッチ継手。
【特長】
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・金属ボディを採用し、樹脂タイプに比べ頑丈。
・特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜き強度と耐久性を誇る。
・ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
【用途】
・機械裏や天井配管など交換頻度の少ない箇所に。
・樹脂ボディでは破損してしまう箇所などに。



千代田通商
エルフレックス 耐スパッタ防止用ポリウレタンチューブ
溶接環境に適したエア配管チューブです。ポリオレフィン樹脂を被覆したスパッタ防止チューブです。インナーチューブに耐水性ポリウレタンチューブを使用しており、工業用水も使用可能です。曲半径が非常に小さく、取扱いが容易です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

SMC
目盛付スピードコントローラ エルボタイプ・ユニバーサルタイプ AS-FSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,371円~