メカニカル部品技術窓口
低圧用片路開閉式ミニカップリングMSP型 ソケットSF型。【特長】・金型冷却回路の専用カップリング。・...
詳細を確認| 本体材質 | 真鍮 |
|---|---|
| サイズ | 1/8"・1/4"・3/8" |
| 最高使用圧力 MPa(kgf/cm2 ) | 0.98(10) |
| 耐圧力 MPa(kgf/cm2 ) | 1.47(15) |
| - | 材質 | 記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ふっ素ゴム | V | -15℃~+180℃ | 標準 |

流体の通過
流体はソケット側からプラグ側に流す。

モールドカップリングMSP型 ソケットSF型の寸法図
| 製品形式 | 寸法(mm) | 質量(g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | D | T | H | ||
| MSF01 | 48.8 | 18 | 21 | Rc1/8 | 六角 17 | 70 |
| MSF02 | 48.8 | 18 | 21 | Rc1/4 | 六角 17 | 67 |
低圧用片路開閉式ミニカップリングMSP型 ソケットSF型。
【特長】
・金型冷却回路の専用カップリング。
・金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。
・ワンタッチ操作で使用できます。
・豊富な取付形状を標準化しています。
・従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。
【用途】
・金型冷却専用。

ニューマシン
モールドカップリングMSP型 ソケットSH型
低圧用片路開閉式ミニカップリングMSP型 ソケットSH型です。金型冷却回路の専用カップリングで、金型に埋め込まれたプラグにワンタッチで装着できます。脱着するにはプラグとソケットが対で必要になります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型
4.6通常価格(税別):890円~