メカニカル部品技術窓口

| 材質 | 本体:アルミ(アルマイト処理) | |
|---|---|---|
| カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) | ||
| 接続 | 取入口 | UNIC型のFS、MS、HSの-02~-04及びUNIC300型のソケット ※LC型はUNIC型のFS・MS・HSの-004~008のソケット |
| 取出口 | UNIC型のFP、MP、HPの-01~-04及びUNIC300型のプラグ | |
| 最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) | 0.98(10) | |
| 耐圧力 MPa(kgf/cm2) | 1.47(15) | |
| シール材質(使用温度) | ニトリルゴム(-20℃~+80℃) | |
最小断面積:38.5mm2
2ポート型(可動)の分岐配管用カプラです。
【特長】
・液体はソケット側からプラグ側に流します。
・連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
・エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
樹脂カプラ プラグ
4.7通常価格(税別):370円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~