メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フリーラインカップ FR型

通常単価(税別)
3,789
税込単価
4,168
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

2ポート型(固定)の分岐配管用カプラです。【特長】・流体はソケット側からプラグ側に流します・連結後のソ...

詳細を確認

型番:

FR2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FR2の仕様・寸法情報

種類
分岐
プラグ(おす)/ソケット(めす)
オス・メス分岐
使用流体
水 / 空気
本体材質
[アルミニウム] アルミ(アルマイト処理)
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
[NBR] ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~0.98
最小断面積(m㎡)
35.1
RoHS?
10

商品情報

外形図

フリーラインカップ FR型 外形図

製品仕様

材質本体:アルミ(アルマイト処理)
カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
接続取入口UNIC型のFS、MS、HSの-02~-04及びUNIC300型のソケット
※LC型はUNIC型のFS・MS・HSの-004~008のソケット
取出口UNIC型のFP、MP、HPの-01~-04及びUNIC300型のプラグ
最高使用圧力
MPa(kgf/cm2
0.98(10)
耐圧力
MPa(kgf/cm2
1.47(15)
シール材質
(使用温度)
ニトリルゴム(-20℃~+80℃)

型番リスト

表示件数
型番
FR2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,789
( 4,168 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2ポート型(固定)の分岐配管用カプラです。

【特長】
・流体はソケット側からプラグ側に流します
・連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です
・エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーラインカップ FR型の型番FR2のページです。 型番FR2に関する仕様情報を記載しております。
フリーラインカップ FR型のレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
エアーライン増設のため
5
満足度:5.0
今までは自家製で使用してましたが カタログを見たら作るより安く納期も早いため購入しました 品質も良く大助かりです  次回...もっと読む
0人が参考にしています。
エア分岐
5
満足度:5.0
メスの間隔が狭く、使えない!と思ったが、カプラ場所を替えて使用。 ブロックの小さい面にあるメクラとカプラを入替。ねじは同...もっと読む
0人が参考にしています。
エアー工具の分岐
5
満足度:5.0
今まで自作していたのですが安いので購入してみました。 漏れもなく使用できています。 商品説明のコンプレッサーの寿命や節電...もっと読む
0人が参考にしています。
エアー配管
5
満足度:5.0
カプラーの二股を探して、価格が安いため購入 何ら遜色なく使用出来ます。 差し込みが若干きつめですが、許容範囲です
0人が参考にしています。
ワンタッチエアーホースの分岐に使用
2
満足度:2.0
ジョプラッックスさんの製品のほうが、雌側のチャッキングの機構が使いやすかったです。ホースを外す時はいいのですが、エアー圧...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーラインカップ FR型
フリーラインカップ LC型
フリーラインカップ FM型
フリープラグ(Oリング付)
高圧オートカップSPH070型 プラグ
高圧オートカップSPH050型 プラグ
メーカーニューマシンニューマシンニューマシンジョプラックスニューマシンニューマシン
通常価格3,78910,8997,9892,3731,267 -1,451 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類分岐分岐分岐ロータリ標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)オス・メス分岐オス・メス分岐オス・メス分岐プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気空気
本体材質アルミ(アルマイト処理)アルミ(アルマイト処理)アルミ(アルマイト処理)鋼鉄(Crメッキ)特殊鋼(三価クロメートメッキ)特殊鋼(三価クロメートメッキ)
バルブ構造片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型両路開閉型両路開閉型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング