メカニカル部品技術窓口

| 本体材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) |
|---|---|
| サイズ | 注) φ5×φ8・φ6.5×φ10・φ8×φ12ホース用 |
| 取付形状 | 袋ナット式(N) |
| 最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) | 1.47(15) |
| 耐圧力 MPa(kgf/cm2) | 2.0(20) |
注)上記仕様はカップリングの仕様です。使用するホースの材質、温度、サイズにより最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。
| 型番 | 寸法(mm) | 質量 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | d | E | H | ||
| 310PAN | 40.5 | 20 | 4.5 | 15 | 六角14 | 30 |
| 320PAN | 43 | 20 | 5 | 17 | 六角17 | 39 |
| 330PAN | 46 | 20 | 7 | 20 | 六角19 | 54 |
●ウレタンホース取り付け方法

| 型番 | 310PAN | 320PAN | 330PAN |
|---|---|---|---|
| 最小断面積(mm2) | 16 | 20 | 38 |
【特長】
・ホースバンド不要、ウレタンホースが簡単に装着できます。
・ホースバンドレスのため、ホース移動中、引掛けたりすることはありません。
・ホース接続部が抜けたり、漏れたりしません。
・コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
・ユニック型(02型、03型、04型)と接続できます。
【用途】
・締付ナット型 軽量ポリウレタンホース専用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
樹脂カプラ プラグ
4.7通常価格(税別):370円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~