メカニカル部品技術窓口
中低圧用両路開放式カップリングのノーバルブタイプ、プラグNPF型。【特長】・ソケット、プラグ共にバルブ...
詳細を確認単位:mm

| 本体材質 | 真鍮 | SUS304 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 1/8"・1/4" 3/8"・1/2" | 3/4" 1" | 1 1/4" 1 1/2" | 2" | 1/8"・1/4" 3/8"・1/2" | 3/4" 1" | 1 1/4" 1 1/2" | 2" |
| 最高使用圧力MPa(kgf/cm2) | 4.9(50) | 2.9(30) | 2.0(20) | 1.5(15) | 7.4(75) | 4.4(45) | 2.9(30) | 2.0(20) |
| 耐圧力MPa(kgf/cm2) | 7.4(75) | 4.4(45) | 2.9(30) | 2.3(23) | 9.8(100) | 6.4(65) | 4.4(45) | 2.9(30) |
シール材質使用温度範囲
| 材質 | 記号 | 使用温度範囲 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニトリルゴム | N | -20℃~+80℃ | 標準 | ||||
| ふっ素ゴム | V | -15℃~+180℃ | |||||
| エチレンプロピレンゴム | E | -10℃~+150℃ | 準標準 |
最小断面積
| 型番 | 最小断面積(mm2) |
|---|---|
| 1NPF | 16 |
| 2NPF | 33 |
| 3NPF | 79 |
| 4NPF | 133 |
| 6NPF | 227 |
| 8NPF | 491 |
| 10NPF | 804 |
| 12NPF | 1,134 |
| 16NPF | 1,963 |
| 型番 | 寸法(mm) | 質量(g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | d | E | T | H | SUS | 真鍮 | |
| 1NPF | 28.5 | 15.5 | 4.5 | 11 | Rc1/8 | 六角 14 | 16 | 18 |
| 2NPF | 35 | 18 | 6.5 | 14 | Rc1/4 | 六角 17 | 30 | 32 |
| 3NPF | 40 | 21.5 | 10 | 15 | Rc3/8 | 六角 21 | 46 | 50 |
| 4NPF | 45 | 24 | 13 | 17 | Rc1/2 | 六角 29 | 105 | 114 |
| 6NPF | 51 | 28 | 17 | 19 | Rc3/4 | 六角 35 | 164 | 176 |
| 8NPF | 60 | 36.5 | 25 | 21 | Rc1 | 六角 41 | 272 | 291 |
| 10NPF | 64 | 39 | 32 | 25 | Rc1・1/4 | 六角 54 | 441 | 479 |
| 12NPF | 75 | 45 | 38 | 25 | Rc1・1/2 | 六角 58 | 583 | 629 |
| 16NPF | 83 | 51 | 50 | 29 | Rc2 | 二面 77 | 1,195 | 1,269 |

流体の通過イメージ
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流すことができる。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
490円 ( 539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
691円 ( 760円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,076円 ( 1,184円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
694円 ( 763円 ) | 6日目 |
1,497円 ( 1,647円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,554円 ( 1,709円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,387円 ( 2,626円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,069円 ( 2,276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,347円 ( 3,682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,819円 ( 7,501円 ) | 6日目 |
4,640円 ( 5,104円 ) | 2日目 |
7,766円 ( 8,543円 ) | 2日目 |
6,513円 ( 7,164円 ) | 2日目 |
10,295円 ( 11,325円 ) | 2日目 |
10,487円 ( 11,536円 ) | 2日目 |
18,295円 ( 20,125円 ) | 2日目 |
中低圧用両路開放式カップリングのノーバルブタイプ、プラグNPF型。
【特長】
・ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです
・バルブ構造:両路開放型
・BS:~4.9MPa、SUS304:~7.4MPa
・適用流体:水、適用流体:作動油、本体材質:真鍮、ステンレス
・圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管にも最適です
【用途】
・金型冷却回路、ガス配管、油圧機器、食品加工装置などに使用

ニューマシン
ノーバルブタイプNSP型 プラグNPM型
中低圧用両路開放式カップリングのノーバルブタイプNSP型プラグNPM型です。ソケット、プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式カップリングです。圧力損失が極めて少ないため、大流量が必要時に最適です。

ニューマシン
ノーバルブタイプNSP型 プラグNPH型
中低圧用両路開放式カップリングのノーバルブタイプNSP型プラグNPH型です。ソケット、プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式カップリングです。圧力損失が極めて少ないため、大流量が必要時に最適です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型
4.6通常価格(税別):890円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~