メカニカル部品技術窓口
従来のYSP型に比べ最大60%流量UP!【特長】・圧力損失が少なく、大流量タイプ。・YSP型に比べて小...
詳細を確認
| 本体材質 | SUS303 |
|---|---|
| サイズ | 1/4"・3/8"・1/2" |
| 最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) | 0.98(10) |
| 耐圧力 MPa(kgf/cm2) | 1.5(15) |
| シール材質 | 記号 | 使用温度範囲 |
|---|---|---|
| エチレンプロピレンゴム | E | -10℃~+150℃ |
| ふっ素ゴム | V | -15℃~+180℃ |
| ニトリルゴム | N | -20℃~+80℃ |
| 型番 | 寸法(mm) | 質量 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | D | HP | T | ||
| DRP250 | 30 | 16.5 | 18.4 | 六角17 | Rc 1/4 | 28 |
| DRP350 | 31 | 18 | 23 | 六角21 | Rc 3/8 | 42 |
| DRP450 | 37.5 | 22.5 | 32 | 六角29 | Rc 1/2 | 80 |
| 型番 | DRSP250 | DRSP350 | DRSP450 |
|---|---|---|---|
| 最小断面積(mm2) | 33.5 | 62.7 | 100.3 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,497円 ( 2,747円 ) | 5日目 |
2,566円 ( 2,823円 ) | 5日目 |
2,856円 ( 3,142円 ) | 9日目 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 5日目 |
2,913円 ( 3,204円 ) | 5日目 |
3,374円 ( 3,711円 ) | 5日目 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 5日目 |
4,778円 ( 5,256円 ) | 5日目 |
5,613円 ( 6,174円 ) | 5日目 |
2,566円 ( 2,823円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~