メカニカル部品技術窓口
【特長】・SP型より大幅に流量アップしました。・SPZ型と互換性があります。・分解可能のため内部洗浄が...
詳細を確認
P251STM

P251STF

P351STM

P351STF

P351STG
| 本体材質 | 真鍮 |
|---|---|
| サイズ | 1/4"・3/8" |
| 最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) | 3.9(40) |
| 耐圧力 MPa(kgf/cm2) | 5.9(60) |
| シール材質 | 記号 | 使用温度範囲 |
|---|---|---|
| エチレンプロピレンゴム | E | -10℃~+150℃ |
| ふっ素ゴム | V | -15℃~+180℃ |
| 型番 | 寸法(mm) | 質量 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | H | E | T | ||
| P251STM-02 | 48 | 22 | 六角17 | 12 | R 1/4 | 48.5 |
| P251STM-03 | 49 | 22 | 六角19 | 13 | R 3/8 | 55.5 |
| P251STF-02 | 43.5 | 22 | 六角17 | 12 | Rc 1/4 | 46.5 |
| P251STF-03 | 49 | 22 | 六角19 | 13 | Rc 3/8 | 51.5 |
| P351STM-02 | 55 | 26 | 六角21 | 12 | R 1/4 | 86.5 |
| P351STM-03 | 56 | 26 | 六角21 | 13 | R 3/8 | 87.5 |
| P351STF-03 | 53.5 | 26 | 六角21 | 13 | Rc 3/8 | 89 |
| P351STG-03 | 60.5 | 26 | 六角21 | 17.5 | G 3/8 | 94 |
| P351STG-04 | 63 | 26 | 六角22 | 20 | G 1/2 | 106.5 |
| 型番 | P251 | P351 |
|---|---|---|
| 最小断面積(mm2) | 29 | 58 |
| Cv値 | 0.99 | 1.87 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,553円 ( 1,708円 ) | 5日目 |
1,855円 ( 2,041円 ) | 5日目 |
1,693円 ( 1,862円 ) | 5日目 |
1,981円 ( 2,179円 ) | 5日目 |
1,553円 ( 1,708円 ) | 5日目 |
1,855円 ( 2,041円 ) | 8日目 |
1,693円 ( 1,862円 ) | 5日目 |
1,981円 ( 2,179円 ) | 5日目 |
1,940円 ( 2,134円 ) | 5日目 |
2,203円 ( 2,423円 ) | 5日目 |
1,940円 ( 2,134円 ) | 5日目 |
2,203円 ( 2,423円 ) | 5日目 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 5日目 |
2,245円 ( 2,470円 ) | 9日目 |
1,904円 ( 2,094円 ) | 5日目 |
2,172円 ( 2,389円 ) | 5日目 |
1,940円 ( 2,134円 ) | 5日目 |
2,203円 ( 2,423円 ) | 5日目 |
【特長】
・SP型より大幅に流量アップしました。
・SPZ型と互換性があります。
・分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
【用途】
・汎用型・金型冷却水継手 中低圧用(両路開閉式)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
樹脂カプラ プラグ
4.7通常価格(税別):370円~