メカニカル部品技術窓口
中低圧用両路開閉式カップリングのオートカップSPZ型 プラグ。【特長】・YSP型と互換性をもたせ、流量...
詳細を確認
| 本体材質 | 真鍮 | SUS304 | ||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 1/8"・1/4" 3/8" | 1/2"・3/4" 1" | 1/8"・1/4" 3/8" | 1/2"・3/4" 1" |
| 最高使用圧力MPa(kgf/cm2) | 4.9(50) | 2.94(30) | 7.35(75) | 4.41(45) |
| 耐圧力MPa(kgf/cm2) | 7.35(75) | 4.41(45) | 9.8(100) | 6.37(65) |
シール材質使用温度範囲
| シール材質 | 記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ニトリルゴム | N | -20℃~+80℃ | 標準 |
| ふっ素ゴム | V | -15℃~+180℃ | |
| エチレンプロピレンゴム | E | -10℃~+150℃ | 準標準 |
| サイズ | 型番 | Cv値 |
|---|---|---|
| 1/8 | SPZ150 | 0.52 |
| SP150 | 0.36 | |
| 1/4 | SPZ250 | 1.46 |
| SP250 | 0.58 | |
| 3/8 | SPZ350 | 2.47 |
| SP350 | 1.46 | |
| 1/2 | SPZ450 | 3.51 |
| SP450 | 3.28 | |
| 3/4 | SPZ650 | 6.13 |
| SP650 | 4.23 | |
| 1 | SPZ800 | 10.07 |
| SP800 | 7.21 |
| 製品型番 | 寸法(mm) | 質量(g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | E | T | H | SUS | 真鍮 | |
| PZ150 | 29 | 19 | 9.5 | Rc 1/8 | 六角 14 | 18 | 19 |
| PZ250 | 33 | 22 | 10 | Rc 1/4 | 六角 17 | 28 | 30 |
| PZ350 | 37 | 25.2 | 11 | Rc 3/8 | 六角 21 | 50 | 53 |
| PZ450 | 44 | 28 | 15 | Rc 1/2 | 六角 29 | 109 | 116 |
| PZ650 | 52 | 36.5 | 17 | Rc 3/4 | 六角 35 | 180 | 191 |
| PZ800 | 60 | 40 | 17 | Rc 1 | 六角 41 | 313 | 316 |
流体の通過
流体はソケット側・プラグ側のどちらかでも流せます。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,497円 ( 1,647円 ) | 2日目 |
1,697円 ( 1,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,528円 ( 1,681円 ) | 10日目 |
728円 ( 801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,055円 ( 1,161円 ) | 2日目 |
2,022円 ( 2,224円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,797円 ( 1,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
888円 ( 977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,258円 ( 1,384円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,483円 ( 2,731円 ) | 10日目 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 2日目 |
2,297円 ( 2,527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,497円 ( 1,647円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,708円 ( 1,879円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,943円 ( 4,337円 ) | 10日目 |
4,397円 ( 4,837円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,597円 ( 5,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,697円 ( 2,967円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 2日目 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 2日目 |
6,897円 ( 7,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,397円 ( 4,837円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 2日目 |
9,797円 ( 10,777円 ) | 2日目 |
9,997円 ( 10,997円 ) | 2日目 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 2日目 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 2日目 |
中低圧用両路開閉式カップリングのオートカップSPZ型 プラグ。
【特長】
・YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました
・SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です

ニューマシン
オートカップSPZ型 ソケット
中低圧用両路開閉式カップリングのオートカップSPZ型ソケットです。YSP型と互換性をもたせ流量を大幅にアップした、SUS304を採用しています。脱着するにはプラグとソケットが必要になります。シール材も用途別に対応可能です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型
4.6通常価格(税別):890円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~