17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び(inch)

  • 最小断面積(m㎡)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内
    • 11日以内

ノンスピルカップN350型 プラグ

通常単価(税別)
3,5889,597
税込単価
3,94710,557
通常出荷日:3日目~11日目

【特長】・ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。・ソケットとプラグの接続の際、エアーの混入...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ノンスピルカップN350型 プラグ 外形図

製品仕様

  • 両路開閉型
  • 油圧配管用

製品仕様

本体材質特殊鋼(無電解ニッケルメッキ)
サイズ1/4"・3/8"・1/2"・3/4"・1"
最高使用圧力
MPa(kgf/cm2
34.3(350)
耐圧力
MPa(kgf/cm2
51.5(525)
シール材質記号使用温度範囲
ニトリルゴムN-20℃~+80℃

規格表

型番寸法(mm)質量
(g)
LAETH
N350-2P723613Rc 1/4六角27168
N350-3P723613Rc 3/8六角27176
N350-4P82.540.518Rc 1/2六角32271
N350-6P9044.518Rc 3/4六角41483
N350-8P1195722Rc 1六角501,038

商品特長詳細

型番N350-2SP
N350-3SP
N350-4SPN350-6SPN350-8SP
最小断面積(mm23873149226

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小断面積

(m㎡)

RoHS?最小発注数量
1/4
38
-
1個
3/8
38
-
20個
1/2
73
-
1個
3/4
149
-
1個
1
226
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,588
( 3,947 )
6日目
3,588
( 3,947 )
6日目
3,680
( 4,048 )
6日目
6,374
( 7,011 )
11日目
9,597
( 10,557 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。
・ソケットとプラグの接続の際、エアーの混入は極めて微量です。
・エアー抜きする必要はありません。
・全て自動開閉バルブで安心です。
・接続は押し込むだけのワンタッチ操作で完了です。
・ノンスピル機構の自動開閉バルブを採用しているので、ソケットとプラグを分離する際のエアー混入は極めて微量です。
・ロック機構つきです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスピルカップN350型 プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスピルカップN350型 プラグ
ノンスピルカップN350型 ソケット
350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)
350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)
流体用カプラー 350高圧バルブタイプ プラグ
クイックディスコネクター N205型 プラグ
メーカーニューマシンニューマシン日東工器日東工器ミスミニューマシン
通常価格3,588-6,616 -5,177 -9,630 -3,610 -1,724 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目5日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグプラグ(オス)
接続部の種類メネジメネジおねじ取付用おねじ取付用めねじタイプメネジ
使用流体水 / 冷媒ガス・ヘリウムガス
本体材質特殊鋼(無電解ニッケルメッキ)特殊鋼(無電解ニッケルメッキ)特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング