メカニカル部品技術窓口
ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。【特長】・ソケットとプラグの接続の際、エアーの混入は...
詳細を確認
| 本体材質 | 特殊鋼(無電解ニッケルメッキ) |
|---|---|
| サイズ | 1/4"・3/8"・1/2"・3/4"・1" |
| 最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) | 34.3(350) |
| 耐圧力 MPa(kgf/cm2) | 51.5(525) |
| - | 材質 | 記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質 使用温度範囲 | ニトリルゴム | N | -20℃~+80℃ | 標準 |
| 型番 | 寸法(mm) | 質量 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | E | T | H | ||
| N350-2S | 82 | 34 | 13 | Rc1/4 | 二面30 | 360 |
| N350-3S | 82 | 34 | 13 | Rc3/8 | 二面30 | 369 |
| N350-4S | 93.5 | 41 | 16 | Rc1/2 | 二面36 | 559 |
| N350-6S | 105.5 | 49 | 18 | Rc3/4 | 二面46 | 986 |
| N350-8S | 129 | 63 | 22 | Rc1 | 二面55 | 1,753 |
ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。

[測定条件]

ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。
【特長】
・ソケットとプラグの接続の際、エアーの混入は極めて微量です。
・接続は押し込むだけのワンタッチ操作で完了です。
・ノンスピル機構の自動開閉バルブを採用しているので、ソケットとプラグを分離する際のエアー混入は極めて微量です。
・ロック機構つきです。
【用途】
・34.3MPa(350kgf/cm2)両路開閉型油圧配管用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~