メカニカル部品技術窓口
低圧用片路開閉式ミニカップリング、高圧オートカップSPH070型 プラグ。【特長】・高圧力(20.6M...
詳細を確認| 本体材質 | 特殊鋼(三価クロメートメッキ) |
|---|---|
| サイズ | 1/4"~1" |
| 最高使用圧力MPa(kgf/cm2) | 20.6(210) |
| 耐圧力MPa(kgf/cm2) | 30.9(315) |
| - | 材質 | 記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質 使用温度範囲 | ニトリルゴム | N | -20℃~+80℃ | 標準 |
| ふっ素ゴム | V | -15℃~+180℃ | 準標準 |
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流すことができる。

流体の通過イメージ

プラグの寸法図
(単位:mm)
| 製品形式 | 寸法(mm) | 質量(g) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | A | T | H | ||
| PH270 | 34.5 | 17.5 | Rc1/4 | 六角 19 | 42 |
| PH370 | 40 | 22.5 | Rc3/8 | 六角 23 | 67 |
| PH470 | 44 | 27.5 | Rc1/2 | 六角 29 | 126 |
| PH670 | 50 | 27.5 | Rc3/4 | 六角 32 | 144 |
| PH870 | 61 | 36 | Rc1 | 六角 41 | 319 |
低圧用片路開閉式ミニカップリング、高圧オートカップSPH070型 プラグ。
【特長】
・高圧力(20.6MPa)油圧配管カップリングとして、優れた性能と安全性を実証。
・バルブ構造:両路開閉型。
・最高使用圧力:20.6MPa。
・適用流体:作動油(水グリコール系以外)。
・本体材質:特殊鋼(三価クロメートメッキ)。
【用途】
・油圧機器配管、産業機械配管、油圧プラント回路などに使用。

ニューマシン
高圧オートカップSPH070型 ソケット
低圧用片路開閉式ミニカップリングの高圧オートカップSPH070型ソケット。高圧力(20.6MPa)油圧配管カップリングとして、優れた性能と安全性を実証しております。脱着するにはプラグとソケットが対で必要になります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~