メカニカル部品技術窓口
低圧用片路開閉式ミニカップリングの高圧オートカップSPH070型ソケット。【特長】・高圧力(20.6M...
詳細を確認
(単位:mm)

高圧オートカップSPH070型 ソケットの寸法図
| 製品形式 | 寸法(mm) | 質量(g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D1 | D2 | T | H | ||
| SH270 | 51.6 | 28 | 24 | Rc1/4 | 二面19 | 141 |
| SH370 | 60 | 34 | 28.6 | Rc3/8 | 二面23 | 226 |
| SH470 | 72.2 | 43 | 38.5 | Rc1/2 | 二面35 | 482 |
| SH670 | 72.2 | 43 | 38.5 | Rc3/4 | 二面35 | 457 |
| SH870 | 93.2 | 58 | 52.2 | Rc1 | 二面46 | 1,040 |
| 本体材質 | 特殊鋼(三価クロメートメッキ) |
|---|---|
| サイズ | 1/4"~1" |
| 最高使用圧力MPa(kgf/cm2) | 20.6(210) |
| 耐圧力MPa(kgf/cm2) | 30.9(315) |
| - | 材質 | 記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質 使用温度範囲 | ニトリルゴム | N | -20℃~+80℃ | 標準 |
| ふっ素ゴム | V | -15℃~+180℃ | 準標準 |
| サイズ | 270 | 370 | 470 | 670 | 870 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小断面積 | 21 | 37 | 77 | 146 | 235 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,499円 ( 3,849円 ) | 5日目 |
3,692円 ( 4,061円 ) | 5日目 |
4,431円 ( 4,874円 ) | 5日目 |
4,739円 ( 5,213円 ) | 5日目 |
11,979円 ( 13,177円 ) | 3日目 |
9,599円 ( 10,559円 ) | 5日目 |
2,629円 ( 2,892円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,976円 ( 3,274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,707円 ( 4,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,034円 ( 4,437円 ) | 6日目 |
低圧用片路開閉式ミニカップリングの高圧オートカップSPH070型ソケット。
【特長】
・高圧力(20.6MPa)油圧配管カップリングとして、優れた性能と安全性を実証。
・流体はソケット側/プラグ側どちらからでも流せる仕様。
【用途】
・油圧機器配管、産業機械配管、油圧プラント回路、などに最適。

ニューマシン
高圧オートカップSPH070型 プラグ
低圧用片路開閉式ミニカップリング、高圧オートカップSPH070型 プラグです。高圧力(20.6MPa)油圧配管カップリングとして、優れた性能と安全性を実証しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
樹脂カプラ プラグ
4.7通常価格(税別):370円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~