17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • ねじの呼び(inch)

  • シール材質

    • NBR
    • フッ素ゴム
  • 最小断面積(m㎡)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

高圧オートカップSPH050型 プラグ

通常単価(税別)
1,4515,389
税込単価
1,5965,928
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【特長】・SPH-タイプは特に高圧力油圧配管継手用として開発されました。・用途=油圧機器/圧延機回路/...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高圧オートカップSPH050型 プラグ 外形図

製品仕様

本体材質特殊鋼(三価クロメートメッキ)
サイズ1/4"~1"1 1/4"・1 1/2"2"
最高使用圧力
MPa(kgf/cm2
20.6(210)17.6(180)13.7(140)
耐圧力
MPa(kgf/cm2
30.9(315)26.5(270)20.6(210)

シール材質使用温度範囲

材質記号使用温度範囲備考
ニトリルゴムN-20℃~+80℃標準
ふっ素ゴムV-15℃~+180℃準標準

規格表

高圧オートカップSPH050型 プラグ 規格表

選定サポート情報

製品形式の表示方法

高圧オートカップSPH050型 プラグ 選定サポート

(1)形状 (2)サイズ ※(3)オプション (4)シール材質

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

シール材質

使用温度範囲

(℃)

使用圧力範囲

(MPa)

最小断面積

(m㎡)

RoHS?最小発注数量
1/4
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~20.6
24.5
10
1個
1/4
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
-15~180
0~20.6
24.5
10
1個
3/8
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~20.6
42.8
10
1個
3/8
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
-15~180
0~20.6
42.8
10
1個
1/2
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~20.6
77.4
10
1個
1/2
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
-15~180
0~20.6
77.4
10
1個
3/4
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~20.6
146
10
1個
3/4
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
-15~180
0~20.6
146
10
1個
1
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
0~20.6
235
10
1個
1
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
-15~180
0~20.6
235
10
1個
-
-
-
-
-
10
1個
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,797
( 1,977 )
2日目
2,175
( 2,393 )
5日目
2,197
( 2,417 )
2日目
2,415
( 2,657 )
15日目
2,997
( 3,297 )
2日目
2,989
( 3,288 )
5日目
3,797
( 4,177 )
2日目
3,360
( 3,696 )
5日目
5,389
( 5,928 )
12日目
5,280
( 5,808 )
5日目
1,451
( 1,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,609
( 2,870 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SPH-タイプは特に高圧力油圧配管継手用として開発されました。
・用途=油圧機器/圧延機回路/産業機械/油圧プラント回路/農業機械/その他。
・性能=100万回インパルス試験により、優れた性能・安全性を実証しました。
・耐久性=250,000回の脱着テストに耐えました。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧オートカップSPH050型 プラグのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型の機械に使用
4
満足度:4.0
機械に相手側のカプラが取り付けてありましたので、こちらの商品を購入しました。金型の油圧関係の機械に使用しています。日東工...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧オートカップSPH050型 プラグ
高圧オートカップSPH050型 ソケット
高圧オートカップSPH070型 プラグ
高圧オートカップSPH070型 ソケット
ハイロックカップKSP700型 プラグ
フリーラインカップ LC型
メーカーニューマシンニューマシンニューマシンニューマシンニューマシンニューマシン
通常価格1,451-2,420 -1,267 -2,629 -2,99710,899
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準分岐
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)オス・メス分岐
接続部の種類メネジメネジメネジメネジメネジ-
使用流体水 / 空気
本体材質特殊鋼(三価クロメートメッキ)特殊鋼(三価クロメートメッキ)特殊鋼(三価クロメートメッキ)特殊鋼(三価クロメートメッキ)特殊鋼(ニッケルメッキ)アルミ(アルマイト処理)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング