17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 適用軸径(mm)

    ~mm
  • 外径 d(φ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スナップピン SSPタイプ

通常単価(税別)
204220
税込単価
224242
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワンタッチで挿入出来、取り外しが可能です。【特長】・線材を曲げ加工した製品です・相手軸のラジアル方向に...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スナップピン:関連画像

規格表

型式-適用軸径-表面処理
SSP-4-3W
[ ! ]メーカー型番:SSP-4とミスミ型番:SSP-4-3Wは同製品です。3W部分は表面処理:亜鉛メッキ三価クロメートを指しています。
型番スナップピン適用する軸
dd2lRhSLDH
基本
寸法
寸法差最大参考参考
SSP-41±0.0236210.516.341.2
SSP-56.52.51.517.95
SSP-61.2±0.033.67.831.80.621.261.5
SSP-81.64.810.442.40.827.781.9
SSP-101.85.412.253.20.932.6102.2
SSP-1213.264.235.812
SSP-14261575140.6142.4
SSP-16168643.816

型番リスト

表示件数

適用軸径

(mm)

外径 d

(φ)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
1
16.3
10
1個
5
1
17.9
10
1個
6
1.2
21.2
10
1個
8
1.6
27.7
10
1個
10
1.8
32.6
10
1個
12
1.8
35.8
10
1個
14
2
40.6
10
1個
16
2
43.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチで挿入出来、取り外しが可能です。

【特長】
・線材を曲げ加工した製品です
・相手軸のラジアル方向に開けられた穴に直線部を差し込んで、半円部のバネ作用によってスラスト方向の移動を防止します
・相手軸から、被固定物の抜け止めに使用します
・割りピンの代わりに使用出来ます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップピン SSPタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.618件のレビュー
抜け防止に使用
5
満足度:5.0
特定の切削幅を要求される際に、ロック機構のひとつとして使用しています。安価で簡単にできました。抜けが心配でしたが、問題あ...もっと読む
0人が参考にしています。
機械部品用
5
満足度:5.0
機械部品に使用しました。 注文して翌日には届き満足しています。 また注文したいです。
0人が参考にしています。
パイプ位置決め
4
満足度:4.0
常に在庫があるので急な手配にも迅速に対応いただけて助かっています
0人が参考にしています。
部品の抜け防止
4
満足度:4.0
簡単に固定できる方法でピン止めを考案。すぐ抜けるか心配でしたが、大丈夫でした。指で簡単にセットできたのも良いと思いました...もっと読む
0人が参考にしています。
ピンの抜け防止
4
満足度:4.0
ノックピンに穴をあけ、そこにこのスナップピンを差し込み、ノックピンが抜けないようにしました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップピン SSPタイプ
抜け止めスナップピン
松葉ピン
スナップピン JASO
スナップピン(ダブルリング)
スナップピン(三価クロメート)
メーカーオチアイオチアイオチアイ平和発條エスコトラスコ中山
通常価格204-37 -204 -180385 -567 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
種類スナップピン抜け止めピン松葉ピンスナップピンスナップピンスナップピン
材質スチールスチールスチールSWRH57~82A又はB相当スチール硬鋼線材(SWRH)
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート亜鉛メッキ3価クロメート三価ホワイト---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップピン・割りピンカテゴリの売れ筋ランキング