17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

弓E形止め輪【1~1000個入り】

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

弓E形止め輪:関連画像

外形図

サイズ
NO.
止め輪適用する輪
dDTVd1d2mXn
基本寸法寸法差最小最大基本寸法寸法差基本寸法寸法差最小最大最小
BETW-1.51.540.40.8+0.15
-0.1
22.51.53+0.06
0
0.8+0.1
0
0.550.650.8
BETW-2250.40.82.53.22.050.80.550.651
BETW-2.52.560.40.83.242.550.80.550.651
BETW-3370.61.1+0.25
0
453.051.10.8511
BETW-4490.61.1574.05+0.075
0
1.10.8511.2
BETW-55110.61.1685.051.10.8511.2
BETW-66120.81.3+0.4
0
796.051.311.21.2
BETW-77140.81.38117.1+0.09
0
1.311.21.5
BETW-88160.81.39128.11.311.21.8
BETW-99180.81.310149.11.311.22
BETW-10102011.7111510.151.71.31.62
BETW-12122311.7131812.15+0.11
0
1.71.31.62.5
BETW-1515291.52.3+0.6
0
162415.152.31.82.23

単位:mm

型番リスト

表示件数

呼び(d1)

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

適用する軸または穴d2(参考)

(mm)

販売単位

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

RoHS?最小発注数量
1.5
2~2.5
1.53
バラ(1個から購入可能)
1.5
10
1個
2
2.5~3.2
2.05
箱・パック
2
10
1パック

1000個入り

2.5
3.2~4
2.55
バラ(1個から購入可能)
2.5
10
1個
3
4~5
3.05
バラ(1個から購入可能)
3
10
1個
4
5~7
4.05
バラ(1個から購入可能)
4
10
1個
5
6~8
5.05
バラ(1個から購入可能)
5
10
1個
6
7~9
6.05
バラ(1個から購入可能)
6
10
1個
7
8~11
7.1
バラ(1個から購入可能)
7
10
1個
8
9~12
8.1
バラ(1個から購入可能)
8
10
1個
9
10~14
9.1
バラ(1個から購入可能)
9
10
1個
10
11~15
10.15
バラ(1個から購入可能)
10
10
1個
12
13~18
12.15
バラ(1個から購入可能)
12
10
1個
15
16~24
15.15
バラ(1個から購入可能)
15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
241
( 265 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,766
( 1,943 )
1日目
241
( 265 )
1日目
241
( 265 )
1日目
241
( 265 )
1日目
241
( 265 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
243
( 267 )
1日目
244
( 268 )
1日目
245
( 270 )
1日目
246
( 271 )
在庫品1日目当日出荷可能
247
( 272 )
1日目
258
( 284 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・スラスト方向のガタツキなどを防止することが出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

弓E形止め輪のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
止め輪
4
満足度:4.0
種類が豊富にあって比較的安価で少数から購入できるので便利でよいと思います。
0人が参考にしています。
製品のキャスターに
4
満足度:4.0
製品を組む際の車輪のシャフトを軸止めする際に使用しています。使っていたものの交換品として購入しました。製品によっては頭の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
弓E形止め輪
JIS E形止め輪
E型止め輪
E形止め輪(Eリング) JIS規格 ばね用鋼
E形止め輪(Eリング) JIS規格 ステンレス(SUS304)
E形止め輪(Eリング) JIS規格 ステンレス(SUS316)
メーカーオチアイ平和発條SUNCO大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリング
通常価格241-241 -13,884 -2 -8 -2 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ラジアル方向取付スラスト方向取付(軸用)ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付
形状弓E形止め輪E形止め輪E形止め輪E形止め輪E形止め輪E形止め輪
材質スチールS60C~S70Cスチールばね用鋼SUS304-CSPSUS316
止め輪タイプ外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め
取り付け方種類スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング