17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 呼び(d1)

    ~mm
  • 軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm)

    ~mm
  • 表面処理

  • 適用する軸または穴d(参考)(mm)

    ~mm
  • 適用する軸または穴S(参考)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プッシュナット(穴用)

通常単価(税別)
46
税込単価
47
通常出荷日:1日目

【特長】・軸にスラスト方向(軸に対して平行方向)から挿入することで、相手物に止め輪の爪部が喰い込み抜け...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

プッシュナット(穴用):関連画像

外形図

 

単位:mm

 

サイズNo. ナット 適用する穴 スラスト荷重
(kgf)
D d H
(参考)
t S
基本寸法 寸法差 基本寸法 寸法差
RPN-6 6.2 ±0.1 1 1 0.3 6 +0.03
-0.06
40
RPN-8 8.2 1.8 1.2 0.3 8 50
RPN-10 10.2 3 1.4 0.4 10 +0.03
-0.07
80

型番リスト

表示件数

呼び(d1)

材質

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

表面処理

適用する軸または穴d(参考)

(mm)

適用する軸または穴S(参考)

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
スチール
6
燐酸塩被膜
1
6
10
34個
8
スチール
8
燐酸塩被膜
1.8
8
10
1個
8
ステンレス
8
なし
1.8
8
10
1個
10
スチール
10
燐酸塩被膜
3
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4
( 4 )
1日目
6
( 7 )
1日目
6
( 7 )
1日目
6
( 7 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸にスラスト方向(軸に対して平行方向)から挿入することで、相手物に止め輪の爪部が喰い込み抜け止めの役目をはたします。
・溝加工をする必要がなく、止め輪を自由に位置で固定することが出来ます。
・製品の爪部が、軸に食い込む構造となっています。
・丸形スピードナット及びCS形止め輪に比べスラスト荷重が大きくなっています。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュナット(穴用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ケーブルエンドのストッパーとして
5
満足度:5.0
本来は穴内部に設置して使用するものですが、今回はパイプ端部に使用しました。プッシュナットの穴にケーブルを通してケーブルエ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュナット(穴用)
プッシュナット(軸用)
プッシュナット(軸用) SPNタイプ
C形止め輪(穴用)
丸形 スピードナット
スナップリング(穴用)
メーカーオチアイ大陽ステンレススプリングオチアイオチアイオチアイトラスコ中山
通常価格4-241 -3 -9 -241 -529 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)
形状プッシュナット穴用プッシュナット軸用プッシュナット軸用穴用C形止め輪プッシュナット軸用穴用C形止め輪
止め輪タイプ内輪止め外輪止め外輪止め内輪止め外輪止め外輪止め
取り付け方種類プッシュイン(横入れ)スナップイン(縦入れ)プッシュイン(横入れ)標準プッシュイン(横入れ)標準
商品種類止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング