17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が112型番あります。
  • 呼び(d1)

    ~mm
  • 適用する軸または穴d1(参考)(mm)

    ~mm
  • 適用する軸または穴d2(参考)(mm)

    ~mm
  • 軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 9日以内

C形止め輪(穴用)【1~2000個入り】

通常単価(税別)
925,221特別価格
税込単価
1027,743特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・一般に使用する偏心形の止め輪となります・ベアリング等の相手物がスラスト方向(軸に対して平行方...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が112型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図(d5は止め輪をd1にはめる時の円周の最小径、クリアランス内径)

d5は止め輪をd1にはめる時の円周の最小径、クリアランス内径

規格表

単位:mm

サイズNo.止め輪d4
(参考)
適用する穴
d3tbad0d1d2m参考n
基本寸法公差基本寸法公差最小基本寸法公差基本寸法公差最小
RTW-※66.7±0.180.4±0.030.71.60.82.566.25+0.04
0
0.5+0.1
0
0.5
RTW-※77.70.40.81.70.8377.3+0.06
0
0.50.5
RTW-※88.80.40.91.70.83.588.40.50.6
RTW-※99.80.6±0.041.12.20.8499.40.70.6
RTW-※1010.71±0.051.52.81.241010.4+0.11
0
1.15+0.14
0
0.6
RTW-※1111.811.531.241111.41.150.6
RTW-※121311.73.11.551212.51.150.8
RTW-※1314.111.73.11.561313.61.150.9
RTW-※1415.111.93.61.771414.61.150.9
RTW-※1516.211.93.61.781515.71.151.1
RTW-※1617.311.93.71.781616.81.151.2
RTW-※1718.3±0.211.93.81.791717.81.151.2
RTW-※1819.512.441.7101819+0.21
0
1.151.5
RTW-1920.512.5421119201.151.5
RTW-2021.512.5421220211.151.5
RTW-2122.512.54.121221221.151.5
RTW-2223.512.54.121322231.151.5
RTW-2425.91.2±0.062.54.32152425.21.351.8
RTW-2526.91.234.42162526.21.351.8
RTW-2627.91.234.62162627.21.351.8
RTW-2729.1±0.251.234.62172728.41.352.1
RTW-225237+1.44
−0.72
5±0.15142196225231+0.72
0
5.2+0.25
0
9
  • ※ 印はオチアイ規格です。

上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

呼び(d1)

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

適用する軸または穴d2(参考)

(mm)

販売単位

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

表面処理

RoHS?最小発注数量
6
6
6.25
-
6
燐酸塩被膜
10
25個
7
7
7.3
-
7
燐酸塩被膜
10
25個
7
7
7.3
箱・パック
7
無電解ニッケル
10
1パック

2000個入り

7
7
7.3
箱・パック
7
ニッケル
10
1パック

2000個入り

8
8
8.4
-
8
燐酸塩被膜
10
25個
8
8
8.4
箱・パック
8
無電解ニッケル
10
1パック

2000個入り

8
8
8.4
箱・パック
8
ニッケル
10
1パック

2000個入り

9
9
9.4
-
9
燐酸塩被膜
10
25個
9
9
9.4
箱・パック
9
無電解ニッケル
10
1パック

2000個入り

9
9
9.4
箱・パック
9
ニッケル
10
1パック

2000個入り

10
10
10.4
-
10
燐酸塩被膜
10
25個
10
10
10.4
箱・パック
10
無電解ニッケル
10
1パック

500個入り

11
11
11.4
バラ(1個から購入可能)
11
燐酸塩被膜
10
1個
12
12
12.5
-
12
燐酸塩被膜
10
25個
12
12
12.5
箱・パック
12
無電解ニッケル
10
1パック

500個入り

13
13
13.6
-
13
燐酸塩被膜
10
25個
13
13
13.6
箱・パック
13
スズコバ
10
1パック

500個入り

13
13
13.6
箱・パック
13
無電解ニッケル
10
1パック

500個入り

14
14
14.6
-
14
燐酸塩被膜
10
25個
14
14
14.6
箱・パック
14
無電解ニッケル
10
1パック

500個入り

15
15
15.7
-
15
燐酸塩被膜
10
25個
16
16
16.8
-
16
燐酸塩被膜
10
25個
16
16
16.8
箱・パック
16
無電解ニッケル
10
1パック

500個入り

17
17
17.8
-
17
燐酸塩被膜
10
25個
17
17
17.8
箱・パック
17
ニッケル
10
1パック

500個入り

18
18
19
-
18
燐酸塩被膜
10
25個
19
19
20
-
19
燐酸塩被膜
10
25個
19
19
20
箱・パック
19
無電解ニッケル
10
1パック

500個入り

19
19
20
箱・パック
19
ニッケル
10
1パック

500個入り

20
20
21
-
20
燐酸塩被膜
10
25個
20
20
21
箱・パック
20
無電解ニッケル
10
1パック

500個入り

20
20
21
箱・パック
20
ニッケル
10
1パック

500個入り

21
21
22
-
21
燐酸塩被膜
10
25個
22
22
23
-
22
燐酸塩被膜
10
25個
22
22
23
箱・パック
22
無電解ニッケル
10
1パック

500個入り

22
22
23
箱・パック
22
ニッケル
10
1パック

500個入り

24
24
25.2
-
24
燐酸塩被膜
10
25個
24
24
25.2
箱・パック
24
ニッケル
10
1パック

500個入り

25
25
26.2
-
25
燐酸塩被膜
10
25個
25
25
26.2
箱・パック
25
無電解ニッケル
10
1パック

500個入り

26
26
27.2
-
26
燐酸塩被膜
10
25個
26
26
27.2
箱・パック
26
ニッケル
10
1パック

500個入り

27
27
-
-
27
燐酸塩被膜
10
25個
27
26
27.2
箱・パック
27
無電解ニッケル
10
1パック

500個入り

28
28
29.4
-
28
燐酸塩被膜
10
25個
29
29
31.4
-
29
燐酸塩被膜
10
25個
30
30
31.4
-
30
燐酸塩被膜
10
25個
30
30
33.7
箱・パック
30
ニッケル
10
1パック

500個入り

32
32
33.7
-
32
燐酸塩被膜
10
25個
34
34
35.7
-
34
燐酸塩被膜
10
25個
35
35
37
-
35
燐酸塩被膜
10
25個
36
36
39
-
36
燐酸塩被膜
10
25個
37
37
39
-
37
燐酸塩被膜
10
25個
38
38
40
-
38
燐酸塩被膜
10
25個
40
40
42.5
-
40
燐酸塩被膜
10
25個
42
42
44.5
-
42
燐酸塩被膜
10
25個
45
45
47.5
-
45
燐酸塩被膜
10
25個
46
46
48.5
-
46
燐酸塩被膜
10
25個
47
47
49.5
-
47
燐酸塩被膜
10
25個
48
48
50.5
バラ(1個から購入可能)
48
燐酸塩被膜
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15
( 17 )
在庫品1日目当日出荷可能
13
( 14 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,221
( 27,743 )
1日目
20,000
( 22,000 )
1日目
9
( 10 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,000
( 13,200 )
1日目
10,000
( 11,000 )
1日目
9
( 10 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,086
( 17,695 )
1日目
14,223
( 15,645 )
1日目
12
( 13 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,016
( 8,818 )
1日目
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
12
( 13 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,019
( 8,821 )
1日目
12
( 13 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,763
( 9,639 )
1日目
8,019
( 8,821 )
1日目
12
( 13 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,163
( 10,079 )
1日目
11
( 12 )
在庫品1日目当日出荷可能
12
( 13 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,163
( 10,079 )
9日目
12
( 13 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,820
( 8,602 )
1日目
13
( 14 )
在庫品1日目当日出荷可能
13
( 14 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,968
( 10,965 )
1日目
8,260
( 9,086 )
1日目
13
( 14 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,189
( 11,208 )
1日目
9,043
( 9,947 )
9日目
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,442
( 12,586 )
1日目
10,081
( 11,089 )
1日目
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,453
( 12,598 )
1日目
21
( 23 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,186
( 14,505 )
1日目
23
( 25 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,390
( 18,029 )
1日目
26
( 29 )
1日目
15,486
( 17,035 )
1日目
26
( 29 )
在庫品1日目当日出荷可能
30
( 33 )
1日目
29
( 32 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,141
( 16,655 )
1日目
29
( 32 )
在庫品1日目当日出荷可能
36
( 40 )
在庫品1日目当日出荷可能
37
( 41 )
在庫品1日目当日出荷可能
42
( 46 )
在庫品1日目当日出荷可能
42
( 46 )
在庫品1日目当日出荷可能
43
( 47 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
59
( 65 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
1日目
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
262
( 288 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般に使用する偏心形の止め輪となります
・ベアリング等の相手物がスラスト方向(軸に対して平行方向)に抜けないように、穴(軸)に溝加工してはめるリング状の止め輪です
・止め輪は一般的に専用プライヤーで縮めて(拡げて)挿入します(テーパー治具で挿入することで、永久変形量が小さくなります)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C形止め輪(穴用)のレビュー
4.7平均満足度:4.730件のレビュー
機械のベアリングの抜けとめ
5
満足度:5.0
オチアイ製なので使ってます。ほかのメーカーを使ったことがないので、比較しての使用感はわかりませんが、問題なく使用できてま...もっと読む
1人が参考にしています。
抜け止め
5
満足度:5.0
安い、早い、モノも良い 止め輪が必要な時はお勧めです。     
1人が参考にしています。
シャフトの止め輪
5
満足度:5.0
価格も手ごろで、最短当日出荷してくれるので助かっています。  
1人が参考にしています。
止め輪
5
満足度:5.0
価格も手ごろで、納期も早いので助かっています。        
1人が参考にしています。
スナップリング
5
満足度:5.0
価格も手ごろで、納期も早いので助かっています。 それと、ミスミさんは送料がかからないのが良いです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C形止め輪(穴用)
C形止め輪(Cリング)(穴用)
C形止め輪(軸用)
小径C形止め輪(Cリング)(穴用)
C形止め輪(Cリング)(軸用)
ベベル形止め輪(穴用)
メーカーオチアイ大陽ステンレススプリングオチアイ大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリングオチアイ
通常価格9-57 -5 -76 -74 -158 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)
形状穴用C形止め輪穴用C形止め輪軸用C形止め輪穴用C形止め輪軸用C形止め輪ベベル形穴用止め輪
材質スチールSUS304-CSPスチールSUS304-CSPSUS304-CSPスチール
止め輪タイプ内輪止め内輪止め外輪止め内輪止め外輪止め内輪止め
取り付け方種類標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング