17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • 呼び(d1)

    ~mm
  • 適用する軸または穴d1(参考)(mm)

    ~mm
  • 適用する軸または穴d2(参考)(mm)

    ~mm
  • 販売単位

  • 軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

丸S形止め輪(ISTW)

通常単価(税別)
11377特別価格
税込単価
12415特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・クリアランス内径(外径)が穴用(軸用)C形止め輪に比べ小さく、相手物への干渉が軽減されていま...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

丸S形止め輪(ISTW):関連画像

d5は止め輪をd1にはめる時の外周の最大径、クリアランス外径

規格表

単位:mm

サイズ
No.
止め輪d5適用する穴
d3d4tbd0普通
寸法差
d1d2mn
基本
寸法
寸法差(参考)基本
寸法
寸法差基本
寸法
寸法差基本
寸法
寸法差最小
ISTW-65.6+0.1
-0.2
80.5±0.031.22.2±0.28.965.7-0.040.6+0.1
0
1.5
ISTW-76.59.30.6±0.041.42.610.376.70
-0.06
0.7
ISTW-87.410.60.71.6311.787.60.8
ISTW-98.4120.81.83.413.198.60.95+0.14
0
ISTW-109.3±0.1513.31±0.0521.2±0.314.5109.6-0.091.15
ISTW-1110.214.42.1161110.50
-0.11
ISTW-1211.1±0.1815.52.217.21211.5
ISTW-131216.62.318.41312.4
ISTW-1412.917.52.319.41413.4
ISTW-1513.818.62.420.61514.3
ISTW-1614.719.72.521.81615.2
ISTW-1715.720.92.6231716.2
ISTW-1816.521.91.2±0.062.71.524.218171.35
ISTW-1917.523.12.825.41918
ISTW-2018.5±0.224.32.92720190
-0.21
ISTW-2119.525.53±0.4282120
ISTW-2220.526.53292221
ISTW-2422.228.63.231.52422.91.7
ISTW-2523.229.83.3332523.9
ISTW-2624.2313.4342624.9
ISTW-2825.933.11.53.61.836.52826.61.652.1
ISTW-2926.934.13.637.52927.61.5
ISTW-3027.935.33.738.53028.62.1
ISTW-3229.637.43.9413230.30
-0.25
2.6
ISTW-3431.5±0.2539.74.143.53432.3
ISTW-3532.2±0.2540.61.5±0.064.21.8±0.44535330
-0.25
1.65+0.14
0
3
ISTW-3633.2±0.2541.61.75±0.064.224636341.9
ISTW-3835.244±0.074.4483836
ISTW-4037±0.446.24.6514038
ISTW-4238.548.14.8±0.5544239.53.8
ISTW-4541.551.34.9574542.5

型番リスト

表示件数

呼び(d1)

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

適用する軸または穴d2(参考)

(mm)

販売単位

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
6
5.7
-
6
10
3個
8
8
7.6
-
8
10
3個
10
10
9.6
-
10
10
3個
11
11
10.5
-
11
10
3個
12
12
11.5
-
12
10
3個
13
13
12.4
-
13
10
3個
14
14
13.4
-
14
10
3個
15
15
14.3
-
15
10
3個
16
16
15.2
-
16
10
3個
17
17
16.2
-
17
10
3個
18
18
17
-
18
10
3個
19
19
18
-
19
10
3個
20
20
19
-
20
10
3個
21
21
20
-
21
10
3個
22
22
21
-
22
10
3個
24
24
22.9
-
24
10
3個
25
25
23.9
-
25
10
3個
26
26
24.9
-
26
10
3個
28
28
26.6
-
28
10
3個
32
32
30.3
-
32
10
3個
34
34
32.3
-
34
10
3個
35
35
33
-
35
10
3個
36
36
34
箱・パック
36
10
3個
40
40
38
-
40
10
3個
42
42
39.5
-
42
10
3個
45
45
42.5
-
45
10
3個
48
48
45.5
-
48
10
3個
50
50
47
-
50
10
3個
52
52
49
-
52
10
3個
55
55
52
-
55
10
3個
58
58
55
-
58
10
3個
60
60
57
-
60
10
3個
63
63
60
-
63
10
3個
65
65
62
-
65
10
3個
70
70
67
-
70
10
3個
75
75
72
-
75
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14
( 15 )
在庫品1日目当日出荷可能
11
( 12 )
在庫品1日目当日出荷可能
23
( 25 )
在庫品1日目当日出荷可能
12
( 13 )
1日目
15
( 17 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
1日目
14
( 15 )
在庫品1日目当日出荷可能
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能
14
( 15 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
28
( 31 )
在庫品1日目当日出荷可能
31
( 34 )
1日目
22
( 24 )
在庫品1日目当日出荷可能
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
42
( 46 )
1日目
48
( 53 )
在庫品1日目当日出荷可能
46
( 51 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
1日目
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
1日目
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能
99
( 109 )
在庫品1日目当日出荷可能
115
( 127 )
在庫品1日目当日出荷可能
136
( 150 )
1日目
16582
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
184
( 202 )
在庫品1日目当日出荷可能
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
1日目
337
( 371 )
1日目
335
( 369 )
在庫品1日目当日出荷可能
377
( 415 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアランス内径(外径)が穴用(軸用)C形止め輪に比べ小さく、相手物への干渉が軽減されています
・C形止め輪に比べ、溝への接触面積が少ないためスラスト荷重が約2/3程度となります

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸S形止め輪(ISTW)のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
軸の抜け止め用
4
満足度:4.0
軸溝に入れて、軸の抜け止め用に使用しています。取付にはスナップリングプライヤーが必要です。取り外すと、喰いつき力が弱くな...もっと読む
1人が参考にしています。
シャフトの抜け防止
4
満足度:4.0
少量でしたが比較的安価に購入することができ、短納期でしたので助かりました。
0人が参考にしています。
ベアリング固定
5
満足度:5.0
C型止め輪がベアリング用カラーに干渉したため使用しました。  
0人が参考にしています。
交換部品
4
満足度:4.0
今のところ問題なく使えています。 取り付けやすさも今までのものと同じくらいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸S形止め輪(ISTW)
丸形 スピードナット
C形止め輪(軸用)
C形止め輪(穴用)
JIS E形止め輪
U形止め輪
メーカーオチアイオチアイオチアイオチアイ平和発條オチアイ
通常価格11-241 -5 -9 -241 -6 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
種類スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)ラジアル方向取付
形状丸S形止め輪プッシュナット軸用軸用C形止め輪穴用C形止め輪E形止め輪U形止め輪
材質スチールステンレススチールスチールS60C~S70Cスチール
止め輪タイプ外輪止め外輪止め外輪止め内輪止め外輪止め外輪止め
取り付け方種類標準プッシュイン(横入れ)標準標準スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング