17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼び(d1)

    ~mm
  • 適用する軸または穴d1(参考)(mm)

    ~mm
  • 適用する軸または穴d2(参考)(mm)

    ~mm
  • 軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ベベル形止め輪(軸用)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

ベベル形止め輪(軸用):関連画像

外形図

サイズ
No.
止め輪 適用する軸
d3 t u a b d0 ラグ部
の形状
d1 d2 m d
基本寸法 寸法差 基本寸法 寸法差 基本寸法 寸法差 基本寸法 寸法差 T.I.R. 基本寸法 寸法差
NT-30 27.9 +0.25 -0.4 1.3 ±0.06 1.04 ±0.03 4.9 3.3 1.93 B 30 28.15 0
-0.1
0.13 1.1 +0.1
0
0.93
NT-35 32.3 0.99 4.6 3.9 35 32.55 1.23

型番リスト

表示件数

呼び(d1)

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

適用する軸または穴d2(参考)

(mm)

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

RoHS?最小発注数量
30
30
28.15
30
10
1個
35
35
32.55
35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能
427
( 470 )
1日目

詳細情報

基本情報

溝位置の加工精度や、相手物のバラツキによるガタツキを抑えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベベル形止め輪(軸用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
シャフトの抜け防止
4
満足度:4.0
これを取り付けることで固定していないシャフトが抜け出てくるのを防ぎました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベベル形止め輪(軸用)
ベベル形止め輪(穴用)
ベアリング用同心止め輪(軸用)
【クリーン洗浄品】C形止め輪(軸用)
【クリーン洗浄品】E形止め輪(軸用)
【クリーン洗浄品】箱販売 C形止め輪(軸用)
メーカーオチアイオチアイSUNCOミスミミスミミスミ
通常価格268-158 -36 ----
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目3日目3日目3日目
種類スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)外輪止めラジアル方向取付外輪止め
形状ベベル形軸用止め輪ベベル形穴用止め輪C形同心止め輪軸用C形止め輪E形止め輪軸用C形止め輪
材質スチールスチールオイルテンパー線ステンレスステンレスステンレス
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック
止め輪タイプ外輪止め内輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング