17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

クリセント止め輪(スタック)【1~200個入り】

クリセント止め輪(スタック)
通常単価(税別)
31,077
税込単価
31,185
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・外径が小さく、狭いスペースでの使用が可能です。・1~200個入りです。

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

クリセント止め輪(スタック):関連画像

外形図

サィズ
No.
止め輪 適用する軸
d D b t d1 d2 m n
(最小)
基本
寸法
寸法差 基本
寸法
寸法差 基本
寸法
寸法差 基本
寸法
寸法差

5103-12

2.59 +0.05
-0.1
4.17 0.79 0.4 ±0.03 3.2 2.69 ±0.04 0.48 +0.04
0
0.5

5103-18

4.09 6.19 1.05 0.4 4.8 4.19 0.48 0.6

5103-21

4.75 +0.07
-0.13
6.99 1.12 0.6 ±0.04 5.6 4.9 ±0.05 0.7 +0.06
0
0.7

5103-25

5.36 7.9 1.27 0.6 6.4 5.59 0.7 0.8

5103-31

6.86 9.56 1.35 0.6 7.9 7.01 0.7 0.9

5103-37

8.33 11.37 1.52 0.6 9.5 8.51 0.7 1

5103-40

9.12 12.32 1.6 0.6 10.3 9.25 0.7 1.1

5103-43

9.8 13.1 1.65 0.6 11.1 9.98 0.7 1.1

5103-46

10.54 14 1.73 0.6 11.9 10.69 0.7 1.2

5103-50

11.2 ±0.15 14.76 1.78 0.9 ±0.05 12.7 11.43 ±0.07 1 +0.08
0
1.3

単位:mm

型番リスト

表示件数

呼び(d1)

材質

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

適用する軸または穴d2(参考)

(mm)

販売単位

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

表面処理

RoHS?最小発注数量
12
スチール
3.2
2.69
箱・パック
12
亜鉛めっき3価クロメート
10
1パック

200個入り

18
スチール
4.8
4.19
箱・パック
18
亜鉛めっき3価クロメート
10
1パック

200個入り

18
ステンレス
4.8
4.19
箱・パック
18
なし
10
1パック

200個入り

21
スチール
5.6
4.9
箱・パック
21
亜鉛めっき3価クロメート
10
1パック

200個入り

21
ステンレス
5.6
4.9
箱・パック
21
なし
10
1パック

200個入り

25
スチール
6.4
5.59
バラ(1個から購入可能)
25
亜鉛めっき3価クロメート
10
200個
25
ステンレス
6.4
5.59
箱・パック
25
なし
10
1パック

200個入り

31
スチール
7.9
7.01
箱・パック
31
亜鉛めっき3価クロメート
10
1パック

200個入り

31
ステンレス
7.9
7.01
箱・パック
31
なし
10
1パック

200個入り

37
スチール
9.5
8.51
箱・パック
37
亜鉛めっき3価クロメート
10
1パック

200個入り

40
スチール
10.3
9.25
箱・パック
40
亜鉛めっき3価クロメート
10
1パック

200個入り

43
スチール
11.1
9.98
箱・パック
43
亜鉛めっき3価クロメート
10
1パック

200個入り

46
スチール
11.9
10.69
箱・パック
46
亜鉛めっき3価クロメート
10
1パック

200個入り

50
スチール
12.7
11.43
箱・パック
50
亜鉛めっき3価クロメート
10
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256
( 282 )
1日目
278
( 306 )
1日目
466
( 513 )
1日目
361
( 397 )
1日目
639
( 703 )
1日目
3
( 3 )
1日目
799
( 879 )
1日目
423
( 465 )
1日目
661
( 727 )
在庫品1日目当日出荷可能
583
( 641 )
1日目
679
( 747 )
1日目
726
( 799 )
1日目
810
( 891 )
1日目
1,077
( 1,185 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・外径が小さく、狭いスペースでの使用が可能です。・1~200個入りです。

商品担当おすすめ

  • C形止め輪(軸用) 画像

    オチアイ

    C形止め輪(軸用)

    「クリセント止め輪スタック」と一緒に購入検討される止め輪です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリセント止め輪(スタック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリセント止め輪(スタック)
クリセント形止め輪
E形止め輪 スタック
U形止め輪 スタック
E形止め輪(Eリング) スタック
フラットプッシュナット スタック
メーカーオチアイオチアイ大陽ステンレススプリングオチアイオチアイオチアイ
通常価格3-2 -3 -915 -7,419 -241
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目
種類ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付スラスト方向取付(軸用)
形状クリセント形止め輪クリセント形止め輪E形止め輪U形止め輪E形止め輪プッシュナット軸用
止め輪タイプ外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め
取り付け方種類スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)プッシュイン(横入れ)
商品種類止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング