17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼び(d1)

    ~mm
  • 適用する軸または穴d(参考)(mm)

    ~mm
  • 適用する軸または穴S(参考)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

T形スピードナット

T形スピードナット
通常単価(税別)
243
税込単価
267
通常出荷日:1日目

【特長】・軸部に溝加工の必要が無い止め輪です。【種類】スラスト方向取り付け(軸用)【形状】プッシュナッ...

詳細を確認
  • スラスト方向から挿入してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

呼び(d1)

適用する軸または穴d(参考)

(mm)

適用する軸または穴S(参考)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
3.2
3
10
1個
4
4.2
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243
( 267 )
1日目
243
( 267 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・軸部に溝加工の必要が無い止め輪です。【種類】スラスト方向取り付け(軸用)【形状】プッシュナット軸用【材質】スチール

ご注意

  • スラスト方向から挿入してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T形スピードナットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エンブレム固定
5
満足度:5.0
取り外すときに変形してしまったため交換しました。少量しか使わないのでバラで助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形スピードナット
丸形 スピードナット
ベベル形止め輪(軸用)
ベベル形止め輪(穴用)
U形止め輪 スタック
POM(ポリアセタール) C形止め輪
メーカーオチアイオチアイオチアイオチアイオチアイSUNCO
通常価格243241 -268 -158 -915 -204 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
種類スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)ラジアル方向取付スラスト方向取付(軸用)
形状プッシュナット軸用プッシュナット軸用ベベル形軸用止め輪ベベル形穴用止め輪U形止め輪穴用C形止め輪
材質スチールステンレススチールスチールスチールポリアセタール
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)
止め輪タイプ外輪止め外輪止め外輪止め内輪止め外輪止め内輪止め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング