17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

波ワッシャー(ベアリング用)

通常単価(税別)
88769
税込単価
97846
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

平ワッシャーを弓状に曲げた座金(ねじ用ワッシャ)。【特長】・平ワッシャーを波状に曲げ、撓ませることで荷...

詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
20.9
0.25
26.9
10
1個
14.5
0.2
21
10
1個
22
0.25
28.5
10
1個
23.5
0.25
30.5
10
1個
26.4
0.3
33.9
10
1個
29.8
0.3
38.3
10
1個
64.2
0.7
83.7
10
1個
8.8
0.15
12.8
10
1個
12
0.15
15
10
1個
12.7
0.2
18.1
10
1個
19.5
0.2
24.8
10
1個
30.1
0.3
40.6
10
1個
33.7
0.3
45.5
10
1個
38.5
0.3
50
10
1個
47.2
0.4
60.2
10
1個
55
0.45
70.5
10
1個
61.3
0.45
77.8
10
1個
69
0.6
88.5
10
1個
79.3
0.7
98.8
10
1個
88.9
0.8
108.9
10
1個
95.8
0.8
118.9
10
1個
108.3
0.8
128.3
10
1個
112.4
0.8
138.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
239
( 263 )
在庫品1日目当日出荷可能
88
( 97 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
173
( 190 )
在庫品1日目当日出荷可能
478
( 526 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
478
( 526 )
在庫品1日目当日出荷可能
636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
658
( 724 )
在庫品1日目当日出荷可能
722
( 794 )
在庫品1日目当日出荷可能
769
( 846 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

平ワッシャーを弓状に曲げた座金(ねじ用ワッシャ)。
【特長】
・平ワッシャーを波状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させるものです
・ベアリングに予圧を与えることで振動や異音を抑えることが出来ます
・種類:ばね座金、材質:スチール、表面処理(詳細):燐酸塩被膜
・基本的にコイルバネに比べ、小さな空間で負荷容量を得ることが出来ます
・ねじの緩み止めや、相手物に一定の予圧をかけ、異音やガタツキを抑えることが出来ます
・動的荷重がかかる場合の振動を吸収します
・波ワッシャーや皿ばねは、並列または、直列に組合わせる(重ね合わせる)ことにより、種々のバネ特性を得ることが出来ます
【用途】
・ベアリング用ゆるみ止め座金

商品情報

波ワッシャー(ベアリング用)の寸法と仕様

外形図

外形図

単位:mm

サイズNo.ベアリング
外径
dDHt適用するベアリング No.
BWW-624138.812.81.50.15695 624633 
62516121520.15  625634 
6261912.718.12.50.2698607626635 
6082214.5212.40.26900608627636 
6292619.524.83.20.2 6000629637 
60012820.926.930.2569026001 638 
6200302220.54.10.250903 6200639 
62013223.530.540.25 60026201  
62023526.433.93.50.3 600362026300 
62034029.838.350.3  6203  
63024230.140.64.50.369056004 6302 
63034733.745.550.36906600562046303 
63045238.5507.20.3  62056304 
63056247.260.26.50.469086007620663056403
6306725570.570.456910 620763066404
63078061.377.88.50.4569116010620863076405
6308906988.570.669136011621063086406
630910079.398.86.50.769146013621163096407
631011088.9108.980.869166014621263106408
631112095.8118.98.50.86917 621363116409
6312130108.3128.3110.869196017621563126410
6313140112.4138.4110.869206018621663136411
  • ※ dは内接円直径、Dは外接円直径の寸法です。
  • ※ Hは平行な2平面で圧縮して3山が同じ高さになった時の寸法です。

仕様

  • 材質:ばね用鋼
  • 硬さ:40~50HRC
  • 表面処理:ACP(燐酸塩被膜)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

波ワッシャー(ベアリング用)のレビュー
4.8平均満足度:4.87件のレビュー
設備修理用
5
満足度:5.0
古い為メーカーも不明なモーターのベアリングを交換しましたが、波ワッシャーも割れていました、カタログに細かくサイズが載って...もっと読む
0人が参考にしています。
モーターの交換
5
満足度:5.0
ベアリング交換時にワッシャーも交換して使用します。 1個から買えるのも良いですが、送料も無料なので総費用が安く済みます。
0人が参考にしています。
軸受け部の部品交換
4
満足度:4.0
分解、メンテナンスの際に破損してしまった部品をメーカーから購入するよりも素早く手に入れることができた。
0人が参考にしています。
装置のオーバーホールに使用しています
5
満足度:5.0
自社の生産設備装置スピンドルの軸受のオーバーホールに使用しています。装置は20年以上経っておりますが、装置の図面もあった...もっと読む
0人が参考にしています。
ワッシャー
5
満足度:5.0
サイズが豊富で探しやすく、欲しい物がすぐに注文できました 少量でも頼めるのがいいです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
波ワッシャー(ベアリング用)
波ワッシャー
鉄 丸ワッシャー 木材用
鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)
ジグ用 かぎ型 座金(SW)
皿ばね座金 JIS B 1251 2種 (キャップ用 重荷重用)
メーカーオチアイオチアイSUNCOSUNCOイマオコーポレーションSUNCO
通常価格88-146 -2361081,897 -210 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目
種類ばね座金ばね座金平座金ばね座金ジグ用かぎ型座金ばね座金
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理パーカーパーカー亜鉛メッキ三価クロメート四三酸化鉄被膜三価クロメート
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
材質 スチールS65CS65CSPHCS50C~S65CS50CS60C
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング