17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が218型番あります。

小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形)

通常単価(税別)
82904特別価格
税込単価
90994特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~61日目一部当日出荷可能

高品質で内輪・外輪・玉・保持器・シールで構成のラジアル玉軸受。【特長】・小径専門メーカーによる、高品質...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が218型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

600形・MR形
内径 1~4mm

小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形) 外形図_関連画像
小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形) 外形図_関連画像

600形・MR形
内径 5~9mm

小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形) 外形図_関連画像
小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形) 外形図_関連画像

F600形・MF形
内径 1~4mm

小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形) 外形図_関連画像
小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形) 外形図_関連画像

F600形・MF形
内径 5~9mm

小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形) 外形図_関連画像
小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形) 外形図_関連画像

SMT形
内径 10~15mm

小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形) 外形図_関連画像
小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形) 外形図_関連画像

規格表

600形・MR形
内径 1~4mm

型番主要寸法(mm)基本定格荷重
開放形シールド形シール形dDBB1    r (*1)
最小
    r 1(*1)
最小
(N)  {kgf}
CrCorCrCor
681---131-0.05-80  2382.5
MR31---131.5-0.05-80  2382.5
691---141.6-0.1-138 35143.5
MR41XMR41XZZ--1.241.82.50.10.1138 35143.5
681X  681XZZ--1.541.220.050.05112 33113.5
691X  691XZZ--1.5522.60.150.15237 69247
601X  601XZZ--1.562.530.150.15330 983410
682   682ZZ--251.52.30.080.08169 50175
MR52B MR52BZ--2522.50.10.1187 58196
692   692ZZ--262.330.150.15330 983410
MR62  MR62ZZ--262.52.50.150.15330 983410
MR72  MR72ZZ--272.530.150.153851273913
602   602ZZ--272.83.50.150.153851273913
682X  682XZZ--2.561.82.60.080.08208 74217.5
692X  692XZZ--2.572.53.50.150.153851273913
MR82X---2.582.5-0.2-5601795718
602X  602XZZ--2.582.840.150.155501755618
MR63  MR63ZZ--3622.50.10.1208 74217.5
683A  683AZZ--37230.10.13901304013
MR83---382.5-0.15-5601795718
693   693ZZ--38340.150.155601795718
MR93  MR93ZZ--392.540.20.155701875819
603   603ZZ--39350.150.155701875819
623   623ZZ--310440.150.156302186422
633   633ZZ1--313550.20.213048513349
MR74---472-0.1-3101153212
MR74ZMR74ZZ--47-2.5-0.12551072611
MR84  MR84ZZ--48230.150.13951394014
684A 684AZZ1--492.54(0.15)*1(0.15)*16402256523
MR104R104BZZ--410340.20.157102707328
694  694ZZ--411440.150.159603459835
604  604ZZ--412440.20.29603459835
624  624ZZ1--413550.20.213048513349
634  634ZZ1--416550.30.317367017768
  • (*1)( )内の値は、JIS B 1521に準じていません。
  • ステンレス品の基本動定格荷重は0.85掛けが目安となります。
 
  型番


  開放形
許容回転数(min-1取付関係寸法(mm)     質量(g)
     (参考)
  グリース潤滑
 開放形
Z・ZZ
油潤滑
 開放形
z
da
最小
db
最大
Da
最大
Db
最小
ra
最大
rb
最大
開放形 シールド形
681130,000150,0001.4-2.6-0.05-0.03-
MR31130,000150,0001.4-2.6-0.05-0.04-
691100,000120,0001.8-3.2-0.10-0.09-
MR41X110,000130,0002.01.93.23.50.100.100.100.14
681X100,000120,0001.92.13.63.60.050.050.070.11
691X85,000100,0002.72.53.84.30.150.150.170.20
601X75,00090,0002.73.04.85.40.150.150.330.38
68285,000100,0002.62.74.44.20.080.080.120.17
MR52B85,000100,0002.82.74.24.40.100.100.160.23
69275,00090,0003.23.04.85.40.150.150.280.38
MR6275,00090,0003.23.04.85.40.150.150.300.29
MR7263,00075,0003.23.85.86.20.150.150.450.49
60263,00075,0003.23.85.86.20.150.150.510.58
682X71,00080,0003.13.75.45.40.080.080.230.29
692X63,00075,0003.73.85.86.20.150.150.410.55
MR82X60,00067,0004.1-6.4-0.20-0.56-
602X60,00071,0003.74.16.87.00.150.150.630.83
MR6371,00080,0003.83.75.25.40.100.100.200.27
683A63,00075,0003.84.06.26.40.100.100.320.45
MR8360,00067,0004.2-6.8-0.15-0.54-
69360,00067,0004.24.36.87.30.150.150.610.83
MR9356,00067,0004.64.37.47.90.200.150.731.18
60356,00067,0004.24.37.87.90.150.150.871.45
62350,00060,0004.24.38.88.00.150.151.651.66
63340,00048,0004.66.011.411.30.200.203.383.33
MR7460,00067,0004.8-6.2-0.10-0.22-
MR7460,00071,000-4.8-6.3-0.10-0.29
MR8456,00067,0005.25.06.87.40.150.100.360.56
684A53,00063,0004.85.28.28.10.100.100.631.01
MR104B50,00060,0005.65.98.48.80.200.151.041.42
69448,00056,0005.25.69.89.90.150.151.701.75
60448,00056,0005.65.610.49.90.200.202.252.29
62440,00048,0005.66.011.411.30.200.203.033.04
63436,00043,0006.07.514.013.80.300.305.245.21

600形・MR形
内径 5~9mm

呼び番号主要寸法(mm)基本定格荷重
開放形シールド形シール形dDBB1    r (*1)
最小
    r 1(*1)
最小
(N)  {kgf}
CrCorCrCor
MR85---582-0.10-3101203112
-MR85ZZ--58-2.5-0.102781312813
MR95MR95ZZ1--592.530.150.154301684417
MR105MR105ZZ--510340.150.154301684417
-MR115ZZVV-511-4-0.157152767328
685685ZZ--511350.150.157152817329
695695ZZ1VVDD513440.200.20108043011044
605605ZZDD-514550.200.20133050513552
625625ZZ1VVDD516550.300.30173067017768
635635ZZ1VVDD519660.300.30234088523890
MR106MR106ZZ1--6102.530.150.104952185122
MR126MR126ZZDD-612340.200.157152927330
686A686AZZ1VVDD6133.550.150.15108044011045
696696ZZ1VVDD615550.200.20173067017768
606606ZZ1VVDD617660.300.30226083523185
626626ZZ1VVDD619660.300.30234088523890
636636ZZVVDD622770.300.3033001370335140
MR117MR117ZZ--7112.530.150.104552014721
MR137MR137ZZ--713340.200.155402765528
687687ZZ1VVDD7143.550.150.15117051012052
697697ZZ1VVDD717550.300.30161071016473
607B60713ZZ1VVDD719660.300.30234088523890
627627ZZVVDD722770.300.3033001370335140
637637ZZ1VVDD726990.300.3045501970465201
MR128MR128ZZ1--8122.53.50.150.105452745628
MR148MR148ZZVVDD8143.540.200.158203858339
688A688AZZ1VVDD816450.200.20161071016473
698698ZZ1VVDD819660.300.30224091022893
  • (*1)( )内の値は、JIS B 1521に準じていません。
  • ステンレス品の基本動定格荷重は0.85掛けが目安となります。
 
  型番

開放形
許容回転数(min-1取付関係寸法(mm)質量(g)
 (参考)
  グリース潤滑開放形
Z・ZZ
D・DD油潤滑
開放形
z
da
最小
db
最大
Da
最大
Db
最小
ra
最大
rb
最大
開放形 シールド形
MR8553000-63,0005.8 -7.2 -0.10-0.26-
MR8553,000-63,000-5.8 -7.4 -0.10-0.34
MR9550,000-60,0006.2 6.0 7.8 8.2 0.150.150.500.58
MR10550,000-60,0006.2 6.0 8.8 8.4 0.150.150.951.29
MR11548,000-56,000-6.3 -9.8 -0.15-1.50
68545,000-53,0006.2 6.2 9.8 9.9 0.150.151.201.96
69543,00040,00050,0006.6 6.6 11.4 11.2 0.200.202.452.50
60540,00038,00050,0006.6 6.9 12.4 12.2 0.200.203.543.48
62536,00032,00043,0007.0 7.5 14.0 13.8 0.300.304.954.86
63532,00030,00040,0007.0 8.5 17.0 16.5 0.300.308.568.34
MR10645000-53,0007.2 7.0 8.8 9.3 0.150.100.560.68
MR12643,00040,00050,0007.6 7.2 10.4 10.9 0.200.151.271.74
686A40,00038,00050,0007.2 7.4 11.8 11.7 0.150.151.912.69
69640,00036,00045,0007.6 7.9 13.4 13.3 0.200.203.883.72
60638,00034,00045,0008.0 8.2 15.0 14.8 0.300.305.976.08
62632,00030,00040,0008.0 8.5 17.0 16.5 0.300.308.157.94
6363000028,00036,0008.0 10.5 20.0 19.0 0.300.3014.0014.00
MR11743,000-50,0008.2 8.0 9.8 10.5 0.150.100.620.72
MR13740,000-48,0008.6 9.0 11.4 11.6 0.200.151.582.02
68740,00034,00045,0008.2 8.5 12.8 12.7 0.150.152.132.97
6973600028,00043,0009.0 10.2 15.0 14.8 0.300.305.265.12
60736,00032,00043,0009.0 9.1 17.0 16.5 0.300.307.677.51
6273000028,00036,0009.0 10.5 20.0 19.0 0.300.3012.712.9
63728,00022,00034,0009.0 12.8 24.0 22.8 0.300.3024.0025.00
MR12840,000-48,0009.2 9.0 10.8 11.3 0.150.100.710.97
MR14838,00032,00045,0009.6 9.2 12.4 12.8 0.200.151.862.16
688A3600028,00043,0009.6 10.2 14.4 14.2 0.200.203.124.02
69836,00028,00043,00010.0 10.0 17.0 16.5 0.300.307.237.18

F600形・MF形
内径 1~4mm

型番主要寸法(mm)基本定格荷重
開放形シールド形シール形dDD1D2BB1C1C2    r (*1)
最小
    r 1(*1)
最小
(N)  {kgf}
CrCorCrCor
F681---133.8 -1.0 -0.3 -0.05 -802382.5
F691---145.0 -1.6 -0.5 -0.10 -13835143.5
MF41X---1.2448.0 -1.8 -04-01-138351435
F681XF681XZZ--1.545.0 5.0 1.2 2.0 0.4 0.6 0.05 0.05 11233113.5
F691XF691XZZ--1.556.5 6.5 2.0 2.6 0.6 0.8 0.15 0.15 23769247
F601XF601XZZ--1.567.5 7.5 2.5 3.0 0.6 0.8 0.15 0.15 330983410
F682F682ZZ--256.1 6.1 1.5 2.3 0.5 0.6 0.08 0.08 16950175
MF52BMF52BZZ--256.2 6.2 2.0 2.5 0.6 0.6 0.10 0.10 18758196
F692F692ZZ--2675.0 75.0 2.3 3.0 0608015015330983410
MF62---267.2 -2.5 -0.6 -0.15 -330983410
MF72MF72ZZ--278.2 8.2 2.5 3.0 0.6 0.6 0.15 0.15 3851273913
F602F602ZZ--278.5 8.5 2.8 3.5 0.7 0.9 0.15 0.15 3851273913
F682XF682XZZ--2.567.1 7.1 1.8 2.6 0.5 0.8 0.08 0.08 20874217.5
F692XF692XZZ--2.578.5 8.5 2.5 3.5 0.7 0.9 0.15 0.15 3851273913
MF82X---2.5892.0 -2.5 -06-02-5601795718
F602XF602XZZ--2.589.5 9.5 2.8 4.0 0.7 0.9 0.15 0.15 5501755618
MF63MF63ZZ--367.2 7.2 2.0 2.5 0.6 0.6 0.10 0.10 20874217.5
F683AF683AZZ--378.1 8.1 2.0 3.0 0.5 0.8 0.10 0.10 3901304013
MF83---389.2 -2.5 -0.6 -0.15 -5601795718
F693F693ZZ--389.5 9.5 3.0 4.0 0.7 0.9 0.15 0.15 5601795718
MF93MF93ZZ--3,10.2 10.6 2.5 4.0 0.6 0.8 0.20 0.15 5701875819
F603F603ZZ--3,10.5 10.5 3.0 5.0 0.7 1.0 0.15 0.15 5701875819
F623F623ZZ--31011.5 11.5 4.0 4.0 1.0 1.0 0.15 0.15 6302186422
MF74---478.2 -2.0 -0.6 -0.10 -3101153212
-MF74ZZ--47-8.2 -2.5 -0.6 -0.10 2551072611
MF84MF84ZZ--489.2 9.2 2.0 3.0 0.6 0.6 0.15 0.10 3951394014
F684F684ZZ--4,10.3 10.3 2.5 4.0 0.6 1.0 (0.15)(*1)(0.15)(*1)6402256523
MF104BMF104BZZ--41011.2 11.6 3.0 4.0 0.6 0.8 0.200.157102707328
F694F694ZZ--41112.5 12.5 4.0 4.0 1.0 1.0 0.150.159603459835
F604F604ZZ--412135.0 13.5 4.0 4.0 1.0 1.0 0.200.209603459835
F624F624ZZ1--41315.0 15.0 5.0 5.0 1.0 1.0 0.200.20130048513349
F634F634ZZ1--41618.0 18.0 5.0 5.0 1.0 1.0 0.300.30173067017768
  • (*1)( )内の値は、JIS B 1521に準じていません。
  • ステンレス品の基本動定格荷重は0.85掛けが目安となります。
 
型番

開放形
許容回転数(min-1取付関係寸法(mm)質量(g)
 (参考)
グリース潤滑
開放形
Z・ZZ
油潤滑
 開放形
z
da
最小
db
最大
ra
最大
rb
最大
開放形 シールド形
F681130,000150,0001.4-0.05 -0.04 -
F691100,000120,0001.8-0.10 -0.14 -
MF41X110,000130,0002.0-0.10 -0.12 -
F681X100,0001200001.92.10.05 0.05 0.09 0.14 
F691X85,000100,0002.72.50.15 0.15 0.21 0.28 
F601X75,00090,0002.73.00.15 0.15 0.42 0.52 
F68285,000100,0002.62.70.08 0.08 0.16 0.22 
MF52B85,000100,0002.82.70.10 0.10 0.21 0.27 
F69275,00090,0003.23.00.15 0.15 0.35 0.48 
MF6275,00090,0003.2-0.15 -0.36 -
MF7263000750003.23.80.15 0.15 0.52 0.56 
F60263000750003.23.80.15 0.15 0.60 0.71 
F682X71,00080,0003.13.70.08 0.08 0.25 0.36 
F692X63,00067,0003.73.80.15 0.15 0.51 0.68 
MF82X60,00071,0004.1-0.20 -0.62 -
F602X60,00071,0003.74.10.15 0.15 0.74 0.98 
MF6371000800003.83.70.10 0.10 0.27 0.33 
F683A6300075,0003.84.00.10 0.10 0.37 0.53 
MF8360,00067,0004.2-0.15 -0.56 -
F69360,00067,0004.24.30.15 0.15 0.70 0.97 
MF935600067,0004.64.30.20 0.15 0.81 1.34 
F60356,00067,0004.24.30.15 0.15 1.00 1.63 
F62350,000600004.24.30.15 0.15 1.85 1.86 
MF7460,00067,0004.8-0.10 -0.29 -
MF7460,00071,000-4.8-0.10 -0.35 
MF8456,00067,0005.25.00.15 0.10 0.44 0.63 
F68453,00063,0004.85.20.10 0.10 0.70 1.14 
MF104B50,00060,0005.65.90.20 0.15 1.13 1.59 
F69448,00056,0005.25.60.15 0.15 1.911.96
F60448,00056,0005.65.60.20 0.20 2.532.53
F62440,00048,0005.660.20 0.20 3.383.53
F63436,00043,00067.50.30 0.30 5.735.65

F600形・MF形
内径 5~9mm

型番主要寸法(mm)基本定格荷重
開放形シールド形シール形dDD1D2BB1C1C2    r (*1)
最小
    r 1(*1
最小
(N)  {kgf}
CrCorCrCor
MF85---589.2 -2.0 -0.6 -0.10 -3101203112
-MF85ZZ--58-9.2 -2.5 -0.6 -0.10 2781312813
MF95MF95ZZ--59102.0 102.0 2.5 3.0 06060150.15 4301684417
MF105MF105ZZ--51011.2 11.6 3.0 4.0 0.6 0.8 0.15 0.15 4301684417
F685F685ZZ--51112.5 12.5 3.0 5.0 0.8 1.0 0.15 0.15 7152817329
F695F695ZZ1VVDD51315.0 15.0 4.0 4.0 1.0 1.0 0.20 0.20 108043011044
F605F605ZZDDDD51416.0 16.0 5.0 5.0 1.0 1.0 0.20 0.20 133050513552
F625F625ZZ1VVDD51618.0 18.0 5.0 5.0 1.0 1.0 0.30 0.30 173067017768
F635F635ZZ1VVDD51922.0 22.0 6.0 6.0 15.0 15.0 0300.30 234088523890
MF106MF106ZZ1--61011.2 11.2 2.5 3.0 0.6 0.6 0.15 0.10 4952185122
MF126MF126ZZDDDD61213.2 13.6 3.0 4.0 0.6 0.8 0.20 0.15 7152927330
F686AF686AZZ1VVDD61315.0 15.0 3.5 5.0 1.0 1.1 0.15 0.15 108044011045
F696F696ZZ1VVDD61517.0 17.0 5.0 5.0 1.2 1.2 0.20 0.20 173067017768
F606F606ZZVVDD61719.0 19.0 6.0 6.0 1.2 1.2 0.30 0.30 226083523185
F626F626ZZ1VVDD61922.0 22.0 6.0 6.0 15.0 15.0 0300.30 234088523890
F636F636ZZVVDD62225.0 25.0 7.0 7.0 1.5 1.5 0.30 0.30 33001370335140
MF117MF117ZZ--71112.2 12.2 2.5 3.0 0.6 0.6 0.15 0.10 4552014721
MF137MF137ZZ--71314.2 14.6 3.0 4.0 0.6 0.8 0.20 0.15 5402765528
F687F687ZZ1VVDD71416.0 16.0 3.5 5.0 1.0 1.1 0.15 0.15 117051012052
F697F697ZZ1VVDD71719.0 19.0 5.0 5.0 1.2 1.2 0.30 0.30 161071016473
F607F607ZZ1VVDD71922.0 22.0 6.0 6.0 1.5 1.5 0.30 0.30 234088523890
F627F627ZZVVDD72225.0 25.0 7.0 7.0 1.5 1.5 0.30 0.30 33001370335140
MF128MF128ZZ1--81213.2 13.6 2.5 3.5 0.6 0.8 0.15 0.10 5452745628
MF148MF148ZZVVDD81415.6 15.6 3.5 4.0 0.8 0.8 0.20 0.15 8203858339
F688AF688AZZ1VVDD81618.0 18.0 4.0 5.0 1.0 1.1 0.20 0.20 161071016473
F698F698ZZ1VVDD81922.0 22.0 6.0 6.0 1.5 1.5 0.30 0.30 224091022893
  • (*1)( )内の値は、JIS B 1521に準じていません。
  • ステンレス品の基本動定格荷重は0.85掛けが目安となります。
 
型番

開放形
許容回転数(min-1取付関係寸法(mm)質量(g)
(参考)
  グリース潤滑
開放形
 Z・ZZ
D・DD油潤滑
 開放形
 z
da
最小
db
最大
ra
最大
rb
最大
開放形 シールド形
MF8553,000-63,0005.8 -0.10 -0.33-
MF8553,000-63,000-5.8 -0.10 0.410.41
MF9550,000-60,0006.2 6.0 0.15 0.15 0.590.66
MF10550,000-60,0006.2 6.0 0.15 0.15 1.051.46
F68545,000-53,0006.2 6.2 0.15 0.15 1.372.18
F69543,00040,00050,0006.6 6.6 0.20 0.20 2.792.84
F60540,00038,00050,0006.6 6.9 0.20 0.20 3.903.85
F62536,00032,00043,0007.0 7.5 0.30 0.30 5.375.30
F63532,00030,00040,0007.0 8.5 0.30 0.30 9.499.49
MF10645,000-53,0007.2 7.0 0.15 0.10 0.650.77
MF12643,00040,00050,0007.6 7.2 0.20 0.15 1.381.94
F686A40,00038,00050,0007.2 7.4 0.15 0.15 2.253.04
F69640,00036,00045,0007.6 7.9 0.20 0.20 4.344.26
F60638,00034,00045,0008.0 8.2 0.30 0.30 6.586.61
F62632,00030,00040,0008.0 8.5 0.30 0.30 9.099.09
F63630,00028,00036,0008.0 10.5 0.30 0.30 14.64.70
MF11743,000-50,0008.2 8.0 0.15 0.10 0.720.82
MF13740000-48,0008.6 9.0 0.20 0.15 1.702.23
F68740,00034,00045,0008.2 8.5 0.15 0.15 2.483.37
F69736,00028,00043,0009.0 10.2 0.30 0.30 5.655.65
F60736,00032,00043,0009.0 9.1 0.30 0.30 8.668.66
F62730,00028,00036,0009.0 10.5 0.30 0.30 14.24.20
MF12840,000-48,0009.2 9.0 0.15 0.10 0.821.15
MF14838,00032,00045,0009.6 9.2 0.20 0.15 2.092.39
F688A36,00030,00043,0009.6 10.2 0.20 0.20 3.544.47
F69836,00028,00043,00010.0 10.0 0.30 0.30 8.358.30

SMT形
内径 10~15mm

型番主要寸法(mm)基本定格荷重
dDB    r (*1)
最小
(N)  {kgf}
CrCorCrCor
SMT1510101530.158154108342
SMT201515203.50.158004708248
型番許容回転数(min-1取付関係寸法(mm)質量(g)
 (参考)
  グリース潤滑
開放形
 Z・ZZ
油潤滑
 開放形
 z
da
最小
db
最大
ra
最大
SMT151036,00043,00011.213.80.151.40
SMT201530,00036,00016.218.80.152.20
  • 薄肉形短列深溝玉軸受の材料はステンレス鋼を標準としている。
  • 適用する精度等級はJIS 0級及び6級である。
  • ラジアルすきまはJISを適用している。

高品質な小径玉軸受

小径玉軸受の寸法範囲

区分
Design
小径玉軸受
Extra small ball bearings
メートル系
Metric
呼び軸受外径 D≧9
Outside diameter D≧9
呼び軸受内径 d<10
Bare diameter d<10
インチ系
Inch
呼び軸受外径 D≧9.525
Outside diameter D≧9.525
呼び軸受内径 d<10
Bare diameter d<10

使用例

予圧

アキシアル荷重を受けることができる2つの軸受を一対に設置して、あらかじめアキシアル方向の荷重F(予圧)が常に加わっている状態にすることを予圧を与えるという。軸受は内部すきまを有しているが、予圧を与えることでこのすきまがなくなり、玉と軌道輪が弾性接触する。その結果軸受にはすきまによるガタつきがなくなり、回転時の振動や異音を抑えられる。また軸受の剛性が高まる。
※予圧が大きすぎると摩擦モーメントの増大や発熱、焼付きなどの原因になるため、用途に合わせて与圧量や与圧方法を適切に選ぶ必要がある。

予圧の効果

小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形):関連画像

予圧の効果例

  1. 1.軸のラジアル方向、アキシアル方向の位置決めを正確にするとともに、軸の振れを抑える。
  2. 2.軸受の剛性を高める。
  3. 3.アキシアル方向の振動および共振による異音を防止。
  4. 4.高速回転する場合玉の公転すべり、自転すべりを抑制。
  5. 5.スラスト軸受では軌道輪に対して転動体を正しい位置に保つ。

予圧方法

小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形):関連画像

定圧予圧の例

コイルばね、皿ばねなどを利用して適正な予圧を軸受に与える方法。軸受の相対的な位置が使用中変化しても、予圧量をほぼ一定に保つことができる。例えば、温度に対する寸法変化などの影響を受けにくい。しかし、ばね要素を取り付けるスペースやそのための部品が必要。定位置予圧に比較して剛性は低い。

定位置予圧

小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形):関連画像

定位置予圧の例

対向した軸受間の位置を決めて、予圧量を設定する方法。例えばアキシアル荷重とアキシアル変位の関係から、アキシアル荷重に相当する変位を間座寸法や軸受の幅寸法により設定し、軸受を固定する。剛性は高い。ただし温度に対しての寸法変化で予圧量が変化する。

予圧の大きさと方向

小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形):関連画像

背面組み合わせ(DB)の例

小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形):関連画像

正面組み合わせ(DF)の例

予圧量は玉と軌道輪の弾性接触状態を決めるので、予圧量を必要以上に大きくすると、異常発熱、摩擦モーメントの増大、疲れ寿命の低下を招く。一方小さいと剛性不足や外部負荷による予圧抜けを発生するなど、振動発生の原因になる。実績から小型モータ用など長時間の耐久性を求められる場合にはCrの0.5%程度、機械部品など剛性を求められる一般用途には Crの1%程度を目安にする。予圧以外に外部荷重、自重などの影響を考慮して決める。
予圧方向には背面組み合わせ(DB)と正面組み合わせ(DF)がある。背面組み合わせはモーメント負荷が作用する場合剛性が高い。しかしハウジングの精度が悪くて取り付け誤差(ミスアライメント)がある場合は、内部荷重が増大しやすい。正面組み合わせはモーメント負荷に対しての剛性は比較して低いが、ハウジングの精度や軸のたわみなどミスアライメントの影響を受けにくい。

 

■寸法公差 (等級0級)

   

   
d 内径公差
d
(mm)
内径公差
(mm)
を超え以下
0.62.5  0
 -0.008
2.510  0
 -0.008
1018  0
 -0.008
1830  0
 -0.010
D 外径公差
D
(mm)
外径公差
(mm)
を超え以下
2.56  0
 -0.008
618  0
 -0.008
1830  0
 -0.009
3050  0
 -0.011
B 幅公差、Cフランジ幅公差
d
(mm)
B 幅公差
Cフランジ幅公差
(mm)
を超え以下
0.62.5    0
   -0.040
2.510    0
   -0.120
1018    0
   -0.120
1830    0
   -0.120
D1 フランジ外径公差
D1
(mm)
フランジ
外径公差
(mm)
を超え以下
610  0.220
 -0.036
1018  0.270
 -0.043
1830  0.330
 -0.052
3050  0.390
 -0.062
[!] 公差寸法はJISに準拠(JIS B 1514-1 2017)
 

■はめあい一般基準(概略)

・軸
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)ミスミ
商品
条件玉軸受軸の
公差域
クラス
軸径(mm)
荷重の性質荷重の大きさ等を超え以下
内輪
回転荷重

方向
不定荷重
軽荷重
変動荷重
18h5シャフト
18100js6
100200k6
普通荷重18js5
18100k5
100140m5
内輪
静止荷重
内輪が軸上を容易
に動く必要がある
全軸径g6シャフト
回転軸
内輪が軸上を容易
に動く必要がない
全軸径h6
・ハウジング
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)
条件ハウジングの
公差域クラス
ハウジング
荷重の性質荷重の大きさ等外輪アキシアル方向移動
外輪
静止荷重
 各荷重(軽、普、重) 容易に移動できるH7一体型
二つ割
 軸と内輪が高温になる 容易に移動できるG7
 軽荷重、普通荷重で
 精密回転を要する
 通常、移動できないK6一体型
 移動できるJS6
 静粛な運転を要する 容易に移動できるH6
方向
不定荷重
 軽荷重、普通荷重 通常、移動できるJS7
 普通荷重、重荷重 通常、移動できないK7
 大きな衝撃荷重 移動できないM7
外輪
回転荷重
 軽荷重、変動荷重 移動できないM7
 普通荷重、重荷重 移動できないN7
 薄肉ハウジングで重荷重 移動できないP7
[!] JIS B 1566(2015)付属書B(参考)に拠る。
[!]荷重位置
 ・内輪回転荷重:内輪の荷重位置が変化する。
 ・内輪静止荷重:内輪の荷重位置が変化しない。
 ・外輪回転荷重:外輪の荷重位置が変化する。
 ・外輪静止荷重:外輪の荷重位置が変化しない。
 ・方向不定荷重:荷重位置が不確定。
  (参考:はめあいの組合せの検討を参照)
  
[!]荷重種類
 ・軽荷重:基本動定格荷重の6%以下。
 ・普通荷重:基本動定格荷重の6%を超え12%以下。
 ・重荷重:基本動定格荷重の12%を超える。

型番リスト

表示件数

シールド素材・形状

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

内外輪材質

外輪タイプ

基本定格荷重 動定格

(N)

回転数

(rpm)

転動体材質

基本定格荷重 静定格

(N)

シール部構造

潤滑剤

最小発注数量
両シールド形
2
7
3.5
ステンレス
フラット
327
63000
ステンレス
102
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
2
7
3.5
スチール
フラット
385
63000
スチール
127
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
3
9
5
ステンレス
フラット
485
56000
ステンレス
150
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
3
9
5
スチール
フラット
570
56000
スチール
187
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
4
12
4
ステンレス
フラット
816
48000
ステンレス
276
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
開放型
4
12
4
スチール
フラット
960
56000
スチール
345
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
開放型
4
12
4
ステンレス
フラット
816
56000
ステンレス
276
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
両シールド形
4
12
4
スチール
フラット
960
48000
スチール
345
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
5
14
5
ステンレス
フラット
1131
40000
ステンレス
404
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
ゴムシール形
5
14
5
スチール
フラット
1330
38000
スチール
505
両側接触ゴムシール
NSハイリューブグリース
1個
開放型
5
14
5
スチール
フラット
1330
50000
スチール
505
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
両シールド形
5
14
5
スチール
フラット
1330
40000
スチール
505
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
6
17
6
ステンレス
フラット
1921
38000
ステンレス
668
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
開放型
6
17
6
スチール
フラット
2260
45000
スチール
835
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
開放型
6
17
6
ステンレス
フラット
1921
45000
ステンレス
668
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
両シールド形
6
17
6
スチール
フラット
2260
38000
スチール
835
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
3
10
4
ステンレス
フラット
536
50000
ステンレス
174
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
3
10
4
スチール
フラット
630
50000
スチール
218
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
4
13
5
ステンレス
フラット
1105
40000
ステンレス
388
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
開放型
4
13
5
スチール
フラット
1300
48000
スチール
485
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
開放型
4
13
5
ステンレス
フラット
1105
48000
ステンレス
388
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
両シールド形
4
13
5
スチール
フラット
1300
40000
スチール
485
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
5
16
5
ステンレス
フラット
1471
36000
ステンレス
536
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
開放型
5
16
5
ステンレス
フラット
1471
43000
ステンレス
536
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
両シールド形
5
16
5
スチール
フラット
1730
36000
スチール
670
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
6
19
6
ステンレス
フラット
1989
32000
ステンレス
708
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
開放型
6
19
6
スチール
フラット
2340
40000
スチール
885
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
開放型
6
19
6
ステンレス
フラット
1989
40000
ステンレス
708
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
両シールド形
6
19
6
スチール
フラット
2340
32000
スチール
885
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
4
16
5
ステンレス
フラット
1471
36000
ステンレス
536
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
開放型
4
16
5
スチール
フラット
1730
43000
スチール
670
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
両シールド形
4
16
5
スチール
フラット
1730
36000
スチール
670
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
開放型
1
3
1
ステンレス
フラット
68
130000
ステンレス
18
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
開放型
1.5
4
1.2
スチール
フラット
112
100000
スチール
33
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
開放型
1.5
4
1.2
ステンレス
フラット
95
100000
ステンレス
26
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
両シールド形
1.5
4
2
ステンレス
フラット
95
100000
ステンレス
26
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
1.5
4
2
スチール
フラット
112
100000
スチール
33
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
開放型
2
5
1.5
スチール
フラット
169
85000
スチール
50
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
両シールド形
2
5
2.3
ステンレス
フラット
144
85000
ステンレス
40
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
開放型
2.5
6
1.8
スチール
フラット
208
71000
スチール
74
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
開放型
2.5
6
1.8
ステンレス
フラット
177
71000
ステンレス
59
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
両シールド形
2.5
6
2.6
ステンレス
フラット
177
71000
ステンレス
59
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
2.5
6
2.6
スチール
フラット
208
71000
スチール
74
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
2
5
2.3
スチール
フラット
169
85000
スチール
50
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
3
7
3
ステンレス
フラット
332
63000
ステンレス
104
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
3
7
3
スチール
フラット
390
63000
スチール
130
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
開放型
4
9
2.5
スチール
フラット
640
53000
スチール
225
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
開放型
4
9
2.5
ステンレス
フラット
544
63000
ステンレス
180
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
両シールド形
4
9
4
ステンレス
フラット
544
53000
ステンレス
180
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
4
9
4
スチール
フラット
640
53000
スチール
225
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
5
11
5
ステンレス
フラット
608
45000
ステンレス
225
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
5
11
5
スチール
フラット
715
45000
スチール
281
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
開放型
6
13
3.5
スチール
フラット
1080
50000
スチール
440
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
両シールド形
6
13
5
ステンレス
フラット
918
40000
ステンレス
352
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
6
13
5
スチール
フラット
1080
40000
スチール
440
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
7
14
5
ステンレス
フラット
995
40000
ステンレス
408
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
7
14
5
スチール
フラット
1170
40000
スチール
510
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
開放型
8
16
4
スチール
フラット
1610
36000
スチール
710
開放形
エアロ、シェルフルイド12(油)
1個
ゴムシール形
8
16
5
ステンレス
フラット
1369
28000
ステンレス
568
両側接触ゴムシール
NSハイリューブグリース
1個
両シールド形
8
16
5
ステンレス
フラット
1369
36000
ステンレス
568
両側鋼板シールド
NSハイリューブグリース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
451
( 496 )
7日目
611
( 672 )
在庫品1日目当日出荷可能
356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能
327
( 360 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
7日目
319
( 351 )
在庫品1日目当日出荷可能
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
374261
( 287 )
在庫品1日目当日出荷可能
283
( 311 )
7日目
325
( 358 )
在庫品1日目当日出荷可能
507
( 558 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
7日目
194
( 213 )
在庫品1日目当日出荷可能
136
( 150 )
在庫品1日目当日出荷可能
409
( 450 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能
176
( 194 )
7日目
310
( 341 )
7日目
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能
502
( 552 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
314
( 345 )
在庫品1日目当日出荷可能
495
( 545 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
7日目
332
( 365 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
9日目
286
( 315 )
7日目
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
565
( 622 )
在庫品1日目当日出荷可能
371
( 408 )
在庫品1日目当日出荷可能
472
( 519 )
在庫品1日目当日出荷可能
13983
( 91 )
在庫品1日目当日出荷可能
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
391
( 430 )
9日目
352
( 387 )
7日目
464
( 510 )
9日目
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
534
( 587 )
7日目
327
( 360 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能
21385
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能
105
( 116 )
在庫品1日目当日出荷可能
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
在庫品1日目当日出荷可能
313
( 344 )
在庫品1日目当日出荷可能
551
( 606 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
在庫品1日目当日出荷可能
309
( 340 )
在庫品1日目当日出荷可能
396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高品質で内輪・外輪・玉・保持器・シールで構成のラジアル玉軸受。
【特長】
・小径専門メーカーによる、高品質な小径玉軸受。Φ2(内径2mm)から用意。
・内輪・外輪・玉・保持器・シールで構成される一般的に最も使用されているラジアル玉軸受。
・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
・フランジ付きは外輪の片側につばをもった深溝玉軸受で、ハウジング内径に肩を設ける必要がないので、精度の高い通し穴加工が可能。
・フランジ付きはハウジングの側面が基準で取り付け可能、側面の直角度を精度よく加工する必要がある。
【用途】
・摩擦トルクが小さく、高速回転をする箇所や低騒音・低振動が要求される用途に最も適している。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形)のレビュー
4.7平均満足度:4.752件のレビュー
ベルトサンダー
5
満足度:5.0
ベアリングがロックしたので、早急に必要で助かりました。 使用には、今のところ問題ない様です。
7人が参考にしています。
リールハンドル用
5
満足度:5.0
MNBの品と遜色なし、但し自力でオープン化は出来ないのでグリスレスにするなら溶剤等に漬け込む必要あり。値段を考えると十二...もっと読む
5人が参考にしています。
半導体装置の組付け
5
満足度:5.0
納期も金額もわかりとてもよいです。 品質的にも問題なく、使えます。圧入で、小さいベアリングの場合は、慎重に作業しないと、...もっと読む
3人が参考にしています。
ドリル保持
5
満足度:5.0
パイス用アルミ製口金TVPK-125でベアリングと同外径の長い金属丸棒を挟み側面から軸方向に穴を掘りました 結果ブレ無く...もっと読む
2人が参考にしています。
グラインダー
4
満足度:4.0
必用な個数を入手出来るので助かります。納期がもう少し短縮出来れば良いです。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形)
小径玉軸受 -両シールド形-
小径玉軸受 両シールド形
小径玉軸受 接触ゴムシール形
小径玉軸受 開放形
ステンレス小径玉軸受 両シールド形
メーカーNSKマイクロプレシジョン(ISC)C&U(シー・アンド・ユー)ミスミミスミミスミミスミ
通常価格82-86 -130 -160 -110 -220 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
軌道輪形状
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
荷重方向ラジアルラジアルラジアルラジアルラジアルラジアル
軌道輪列数単列単列単列単列単列単列
サイズ規格メートル系メートル系メートル系メートル系メートル系メートル系
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング