メカニカル部品技術窓口
【特長】・下側の挟み込む部材が短くなっています・ねじ式スピードナットは、取付部とねじ部を持つ薄板ばねナ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,468円 ( 10,415円 ) | 1日目 |
216円 ( 238円 ) | 1日目 |
210円 ( 231円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・下側の挟み込む部材が短くなっています
・ねじ式スピードナットは、取付部とねじ部を持つ薄板ばねナットです
・取付部のばね作用で相手物から脱落を防止します
・ウエルドナットや、カシメナットに比べ軽量で、比較的軽度の締付け要求に対して簡素化が図れます
・取付スペースの関係で手または工具でナットを保持できないところに使用することが出来ます
・パネルを支える側にフロートが設けてあるものがあり、このフロートはスピードナットの脱落防止や位置決めとしての機能をはたしています

外形図
| サイズNo. | 適用する ねじ (注1) | ナット | 適用するパネル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D1 | t | P | D | H | HF | |||
| 最小 | 最大 | 最大 | ||||||||
| JSN-3001 | M3×0.5 | 18 | 11.2 | 9 | 0.3 | 0.6 | 1 | 7.5 | 4 | 5.5 |
| JSN-4001 | M4×0.7 | 20 | 12.7 | 10 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 8 | 5 | 7 |
| JSN-4003 | M4-18山 | 20 | 12.7 | 10 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 8 | 5 | 7 |
| JSN-5001 | M5×0.8 | 20 | 12.7 | 10 | 0.45 | 0.7 | 1.2 | 8 | 6 | 8 |
| JSN-5004 | M5-16山 | 21.2 | 12.7 | 11.2 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 8 | 6 | 8 |
| JSN-5003 | M5-12山 | 22 | 12.7 | 12 | 0.7 | 2.5 | 3 | 9 | 6 | 8 |
| JSN-6001 | M6×1 | 20 | 12.7 | 10 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 8 | 7.5 | 9.5 |
単位:mm

SUNCO
クリップナット

オチアイ
ねじ式スピードナット U形

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オチアイ
ねじ式スピードナット U形
4.7通常価格(税別):208円~

SUNCO
クリップナット
4.5通常価格(税別):148円~

オチアイ
ねじ式スピードナット ワイドレンジ形
0通常価格(税別):210円~

ミスミ
高ナット 高さ選択タイプ/指定タイプ
4.6通常価格(税別):154円~

ミスミ
袋ナット
4.8通常価格(税別):52円~

ミスミ
コンパクトナット-単品・小箱-
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
Uナット
4.7通常価格(税別):164円~

ミスミ
フランジ付ナット
4.4通常価格(税別):159円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 六角ナット JIS1種/3種 ステンレス・スチール
4.8通常価格(税別):3円~