17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ピッチ/山数

    ~mm
  • 全長(A)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ねじ式スピードナット F形

通常単価(税別)
205210
税込単価
226231
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ねじ式スピードナットは、取付部とねじ部を持つ薄板ばねナットです・ウエルドナットや、カシメナッ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ピッチ/山数

全長(A)

RoHS?最小発注数量
3
0.5
16
10
1個
4
0.7
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ式スピードナットは、取付部とねじ部を持つ薄板ばねナットです
・ウエルドナットや、カシメナットに比べ軽量で、比較的軽度の締付け要求に対して簡素化が図れます
・取付スペースの関係で手または工具でナットを保持できないところに使用することが出来ます
・パネルの端面以外の場所で使用できます
・全体を弓状に湾曲させることでバネ作用を持たせ、装着時、パネルのガタを防止することが出来ます

商品情報

商品概要

ねじ式スピードナット F形:関連画像

外形図

単位:mm

サイズ
No.
適用する
ねじ
(注1)
ナット 適用するパネル
A B R t H HF
FSN-3001 M3×0.5 16 10 40 0.3 3.2 4
FSN-4001 M4×0.7 20 13 50 0.4 4.3 5
FSN-5001 M5×0.8 20 13 50 0.45 5.3 6
FSN-6001 M6×1 20 13 50 0.5 6.4 7

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ式スピードナット F形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ式スピードナット F形
ラックナット ステンレス[RAC]
ハイパーロードスプリング
ねじ式スピードナット ワイドレンジ形
クリップナット
ねじ式スピードナット J形
メーカーオチアイ日本ドライブイットSUNCOオチアイSUNCOオチアイ
通常価格205-268 -214 -210 -148 -210 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
材質スチールステンレスSUS304相当スチールSWCH相当スチール
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目ユニファイ並目メートル並目-
用途・機能簡易取付簡易取付ゆるみ止め簡易取付簡易取付簡易取付
表面処理三価クロメートなしなし---
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップナットカテゴリの売れ筋ランキング