17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

ハイパワージョイントめねじチー

通常単価(税別)
4,625
税込単価
5,088
通常出荷日:9日目

管を切断しナットを締めることで容易に接続が可能。ハイパワージョイントはロックリングが無くゴムパッキンが...

詳細を確認

型番:

KHPFT-50A-W
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KHPFT-50A-Wの仕様・寸法情報

種類
ティー
接続種類
管⇔ねじ
適用管サイズ 規格
鋼管JISサイズ
適用管外径1(mm)
60.50
接続ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び
2B(50A)
材質
[スチール] 可鍛鋳鉄
最高使用圧力区分(MPa)
2.0MPa以下
使用流体
水 / 空気 / ガス / 油
表面処理
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
最高使用圧力(MPa)
1.0
継手種類
メカニカル継手
適用管種類
鋼管(一般)
適用管材質
スチール / 塩ビ

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
KHPFT-50A-W

適用管外径1

(mm)

ねじの呼び

表面処理

最小発注数量
60.50
2B(50A)
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,625
( 5,088 )
9日目

詳細情報

基本情報

管を切断しナットを締めることで容易に接続が可能。ハイパワージョイントはロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できます(抜け止めは別途必要)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワージョイントめねじチーの型番KHPFT-50A-Wのページです。 型番KHPFT-50A-Wに関する仕様情報を記載しております。
ハイパワージョイントめねじチーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワージョイントめねじチー
ハイパワーロックめねじチー
PLSM継手 枝ねじチー
CKMAジョイント 枝部ねじ付チー
ハイパワーロック径違いめねじチー
CKMAジョイント 径違い枝部ねじ付チー
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)JFE継手シーケー金属桑名金属工業(旧:日立金属)シーケー金属
通常価格4,6252,399 -4,634 -1,964 -2,794 -2,832 -
通常出荷日9日目3日目11日目〜4日目3日目4日目
種類ティーティーティーティーティーティー
接続種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
適用管サイズ 規格鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ
接続ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)
材質可鍛鋳鉄可鍛鋳鉄スチール黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング