17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

ハイパワージョイントチー

通常単価(税別)
3,714
税込単価
4,085
通常出荷日:9日目

管を切断しナットを締めることで容易に接続が可能。ハイパワージョイントはロックリングが無くゴムパッキンが...

詳細を確認

型番:

KHPT-25A-W
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KHPT-25A-Wの仕様・寸法情報

種類
ティー
接続種類
管⇔管 同径
適用管サイズ 規格
鋼管JISサイズ
適用管外径1(mm)
34
材質
[スチール] 可鍛鋳鉄
最高使用圧力区分(MPa)
2.0MPa以下
使用流体
水 / 空気 / ガス / 油
表面処理
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
最高使用圧力(MPa)
1.0
継手種類
メカニカル継手
適用管種類
鋼管(一般)
適用管材質
スチール / 塩ビ

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
KHPT-25A-W

適用管外径1

(mm)

表面処理

最小発注数量
34
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,714
( 4,085 )
9日目

詳細情報

基本情報

管を切断しナットを締めることで容易に接続が可能。ハイパワージョイントはロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できます(抜け止めは別途必要)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワージョイントチーの型番KHPT-25A-Wのページです。 型番KHPT-25A-Wに関する仕様情報を記載しております。
ハイパワージョイントチーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワージョイントチー
PLSM継手 ねじメカエルボ
LAカップリング LA型 径違いおすアダプター RAP
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続 ユニオン エルボ(めす)
CE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル KLN
CKMAジョイント メスアダプター
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)JFE継手リケンイハラサイエンスイハラサイエンスシーケー金属
通常価格3,7143,908 -856 -2,3391,146 -1,357 -
通常出荷日9日目11日目7日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類ティーエルボストレートエルボエルボストレート
接続種類管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
適用管サイズ 規格鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管JISサイズ
材質可鍛鋳鉄スチール黒心可鍛鋳鉄炭素鋼炭素鋼黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下7.0MPa以上7.0MPa以上2.0MPa以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング