17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

ハイパワーロックねじソケット

通常単価(税別)
1,21110,809
税込単価
1,33211,890
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。・ハイパワーロ...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハイパワーロックねじソケット 外形図1

SLHPMS(おねじソケット)

ハイパワーロックねじソケット 外形図2

SLHPFS(めねじソケット)

製品仕様

<本体・ナットの表面処理>

  • 水道用:エポキシ樹脂
  • 一般用:溶融亜鉛めっき

適用管種

鋼管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管
JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管
JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)
JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)
塩ビ管JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)
※1 呼び25はパッキンセットの交換が必要です。
※2 呼び65、80には使用できません。
JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)
※1 呼び25はパッキンセットの交換が必要です。
※2 呼び65、80には使用できません。
ポリ管JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)
※1 呼び40、50はインコアが必要です。
※2 呼び65、80には使用できません。

最高使用圧力

流体最高使用圧力(MPa)
水、空気、油注11.0注3
都市ガス、LPG注20.3
注1:油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。
法令(危険物等)が適用される配管の場合は、事前に関係所轄に使用の可否を確認してください。
注2:都市ガス、LPGに使用できるのは、鋼管との接続
注3:水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa

流体温度

使用温度は、-10~+60℃(水の場合0~+40℃)です。60℃を超えてのご使用は、パッキンを耐熱用に交換してご使用ください。
凍結させますと本体破壊および管の抜けにつながります。

■水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管にご使用ください。
露出配管では温度変化などで管径が縮径し、漏れの原因となりますのでご注意ください。継手は配管に応じた防食処理を施してください。

規格表

単位:mm
SLHPMS(おねじソケット)
呼び
(A)
管用ねじ
D
端面~端面間寸法
X(約)A
15R1/26068.5
20R3/46068.5
25R17080.5
32R1 1/48090.5
40R1 1/28090.5
50R28595.5
65R2 1/295107.5
80R3105117.5

※呼び(A)65と80は、鋼管用のみです。 ナット寸法はソケットと共通です。

SLHPFS(めねじソケット)
呼び
(A)
管用ねじ
D
端面~端面間寸法
X(約)A
15Rc1/25866.5
20Rc3/46068.5
25Rc16575.5
32Rc1 1/46575.5
40Rc1 1/27080.5
50Rc27080.5

※ナット寸法はソケットと共通です。

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

接続ねじの種類

ねじの呼び

表面処理

最小発注数量
21.70
Rc(管用テーパめねじ)
1/2B(15A)
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
21.70
Rc(管用テーパめねじ)
1/2B(15A)
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
27.2
Rc(管用テーパめねじ)
3/4B(20A)
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
27.2
Rc(管用テーパめねじ)
3/4B(20A)
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
34
Rc(管用テーパめねじ)
1B(25A)
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
34
Rc(管用テーパめねじ)
1B(25A)
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
42.7
Rc(管用テーパめねじ)
1 1/4B(32A)
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
42.7
Rc(管用テーパめねじ)
1 1/4B(32A)
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
48.6
Rc(管用テーパめねじ)
1 1/2B(40A)
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
48.6
Rc(管用テーパめねじ)
1 1/2B(40A)
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
60.50
Rc(管用テーパめねじ)
2B(50A)
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
60.50
Rc(管用テーパめねじ)
2B(50A)
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
21.70
R(管用テーパおねじ)
1/2B(15A)
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
27.2
R(管用テーパおねじ)
3/4B(20A)
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
27.2
R(管用テーパおねじ)
3/4B(20A)
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
34
R(管用テーパおねじ)
1B(25A)
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
34
R(管用テーパおねじ)
1B(25A)
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
42.7
R(管用テーパおねじ)
1 1/4B(32A)
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
42.7
R(管用テーパおねじ)
1 1/4B(32A)
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
48.6
R(管用テーパおねじ)
1 1/2B(40A)
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
48.6
R(管用テーパおねじ)
1 1/2B(40A)
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
60.50
R(管用テーパおねじ)
2B(50A)
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
60.50
R(管用テーパおねじ)
2B(50A)
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
76.30
R(管用テーパおねじ)
2 1/2B(65A)
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
76.30
R(管用テーパおねじ)
2 1/2B(65A)
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
89.10
R(管用テーパおねじ)
3B(80A)
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
89.10
R(管用テーパおねじ)
3B(80A)
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,211
( 1,332 )
5日目
1,586
( 1,745 )
3日目
1,552
( 1,707 )
5日目
2,194
( 2,413 )
3日目
2,344
( 2,578 )
3日目
2,439
( 2,683 )
3日目
2,599
( 2,859 )
3日目
2,684
( 2,952 )
3日目
3,053
( 3,358 )
3日目
3,216
( 3,538 )
3日目
4,291
( 4,720 )
5日目
4,442
( 4,886 )
3日目
1,675
( 1,843 )
3日目
1,890
( 2,079 )
3日目
1,960
( 2,156 )
3日目
2,286
( 2,515 )
3日目
2,374
( 2,611 )
3日目
2,584
( 2,842 )
3日目
2,594
( 2,853 )
3日目
2,969
( 3,266 )
3日目
3,096
( 3,406 )
3日目
4,054
( 4,459 )
3日目
4,213
( 4,634 )
3日目
8,203
( 9,023 )
3日目
8,351
( 9,186 )
3日目
10,764
( 11,840 )
3日目
10,809
( 11,890 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
・ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
・ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
・但し、塩ビ管の呼び(A)25、30は、塩ビ管用パッキンセットに交換が必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワーロックねじソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワーロックねじソケット
ハイパワーロックめねじチー
ハイパワーロック径違いめねじチー
PLSM継手 ソケット
CKMAジョイント ソケット
PLSM継手 径違いソケット
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)JFE継手シーケー金属JFE継手
通常価格1,211-2,399 -2,794 -4,572 -1,521 -5,069 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目11日目4日目〜11日目
種類ストレートティーティーストレートストレートストレート
接続種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 異径
適用管サイズ 規格鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ
材質可鍛鋳鉄可鍛鋳鉄可鍛鋳鉄スチール黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05スチール
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下
よく一緒に購入される商品

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング