17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ハイパワーロックチー

通常単価(税別)
3,32610,065
税込単価
3,65911,072
通常出荷日:3日目

メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。ハイパワーロックはロック...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

表面処理

最小発注数量
21.70
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
21.70
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
27.2
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
27.2
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
34
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
34
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
42.7
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
42.7
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
48.6
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
48.6
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
60.50
エポキシ樹脂(型番記号/-EF)
1個
60.50
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,326
( 3,659 )
3日目
3,466
( 3,813 )
3日目
3,661
( 4,027 )
3日目
4,095
( 4,505 )
3日目
4,906
( 5,397 )
3日目
5,285
( 5,814 )
3日目
5,999
( 6,599 )
3日目
6,420
( 7,062 )
3日目
7,132
( 7,845 )
3日目
7,395
( 8,135 )
3日目
9,831
( 10,814 )
3日目
10,065
( 11,072 )
3日目

詳細情報

基本情報

メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。ハイパワーロックはロックリングの刃が管にくい込んで、強固な接続を行います。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワーロックチーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワーロックチー
PLSM継手 ねじメカエルボ
LAカップリング LA型 径違いおすアダプター RAP
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続 ユニオン エルボ(めす)
CE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル KLN
CKMAジョイント メスアダプター
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)JFE継手リケンイハラサイエンスイハラサイエンスシーケー金属
通常価格3,326-3,908 -856 -2,3391,146 -1,357 -
通常出荷日3日目11日目7日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類ティーエルボストレートエルボエルボストレート
接続種類管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
適用管サイズ 規格鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管JISサイズ
材質可鍛鋳鉄スチール黒心可鍛鋳鉄炭素鋼炭素鋼黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下7.0MPa以上7.0MPa以上2.0MPa以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング