17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 管外径 (2口目)(φ)

    ~mm
  • 適用管外径 呼び

  • 管外径 (2口目) 呼び

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

ステンレス配管用 メカニカル継手 フランジアダプター

通常単価(税別)
4,03623,842
税込単価
4,44026,226
通常出荷日:2日目~3日目

ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。耐食・耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス配管用 メカニカル継手 フランジアダプター 外形図

製品仕様

  • 使用圧力範囲:0~+1.0MPa

規格表

ステンレス配管用 メカニカル継手 フランジアダプター 規格表

注)フランジ寸法はJIS B 2220鋼製管フランジ10Kに基づいていますが、JIS認証品ではありません。

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

管外径 (2口目)

(φ)

適用管外径 呼び

管外径 (2口目) 呼び

最小発注数量
15.88
21.7
13Su
15A
18個
22.22
21.7
20Su
15A
1個
22.22
27.2
20Su
20A
1個
28.58
34
25Su
25A
1個
34
34
30Su
25A
1個
34
42.7
30Su
32A
8個
42.7
42.7
40Su
32A
1個
42.7
48.6
40Su
40A
1個
48.6
48.6
50Su
40A
1個
48.6
48.6
50Su
50A
1個
60.5
48.6
60Su
50A
1個
60.5
76.3
60Su
65A
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,036
( 4,440 )
3日目
4,711
( 5,182 )
3日目
6,022
( 6,624 )
2日目
9,018
( 9,920 )
2日目
9,311
( 10,242 )
3日目
11,899
( 13,089 )
2日目
12,879
( 14,167 )
2日目
10,078
( 11,086 )
3日目
16,569
( 18,226 )
2日目
16,569
( 18,226 )
2日目
16,790
( 18,469 )
3日目
23,842
( 26,226 )
2日目

詳細情報

基本情報

ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。耐食・耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。

【特長】
・Zlok(ゼットロック)(R)はステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。
・耐食耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。
・パッキンに対して、適正な面圧がかかる構造ですから長期にわたって安定したシール性能が得られます。
・パッキンには、耐久性、耐熱性、および耐塩素水性に優れ、給水装置として使用する際の浸出基準を満足したフッ素ゴム材料を使用しています。
・パイプと継手の接続部がテーパー面であたり、ナットで締め込まれるので、いわゆるクサビ効果により強い接続力が得られます。
・パッキンは、配管時に継手から取り外す必要がありません。
・また、管端の拡管加工をしなければ配管できないので、パイプのすっぽ抜けなども防げます。
・手締めと本締めとを区別する独自のインジケータにより、締め忘れを容易に確認できます。
・本締めを忘れると水圧試験時に継手部から漏れが発生し、本締め忘れが検知できます。
・拡管は自動機により、パイプセット後簡単正確にできます。
・パイプと継手の接続部がぐらつきにくくなっているので、配管の支持固定が容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス配管用 メカニカル継手 フランジアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス配管用 メカニカル継手 フランジアダプター
ステンレス管用継手 異径ユニオン
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いソケット
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いエルボ
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いチー
【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 異径ユニオン
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)ミスミシーケー金属シーケー金属シーケー金属ミスミ
通常価格4,036-2,230 -1,092 -2,6332,423 --
通常出荷日2日目〜在庫品1日目4日目4日目4日目3日目
本体材質SUS304相当SUS316ステンレスステンレスステンレスSUS316
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 油
最高使用圧力(MPa)1-111-
接続種類管⇔フランジ管⇔管異径管⇔管 違径管⇔管 違径管⇔管 違径管⇔管異径
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング