17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 適用管外径 呼び

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステンレス配管用 メカニカル継手 エルボ

通常単価(税別)
1,91111,322
税込単価
2,10212,454
通常出荷日:2日目

ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。耐食・耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス配管用 メカニカル継手 エルボ 外形図

製品仕様

  • ナット形状は、呼び方13~25Suは六角、呼び方30~60Suは八角です。

規格表

ステンレス配管用 メカニカル継手 エルボ 規格表

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

適用管外径 呼び

最小発注数量
15.88
13Su
1個
22.22
20Su
1個
28.58
25Su
1個
34
30Su
1個
42.7
40Su
1個
48.6
50Su
1個
60.5
60Su
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,911
( 2,102 )
2日目
2,239
( 2,463 )
2日目
2,798
( 3,078 )
2日目
4,950
( 5,445 )
2日目
6,067
( 6,674 )
2日目
7,021
( 7,723 )
2日目
11,322
( 12,454 )
2日目

詳細情報

基本情報

ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。耐食・耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。

【特長】
・Zlok(ゼットロック)(R)はステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。
・耐食耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。
・パッキンに対して、適正な面圧がかかる構造ですから長期にわたって安定したシール性能が得られます。
・パッキンには、耐久性、耐熱性、および耐塩素水性に優れ、給水装置として使用する際の浸出基準を満足したフッ素ゴム材料を使用しています。
・パイプと継手の接続部がテーパー面であたり、ナットで締め込まれるので、いわゆるクサビ効果により強い接続力が得られます。
・パッキンは、配管時に継手から取り外す必要がありません。
・また、管端の拡管加工をしなければ配管できないので、パイプのすっぽ抜けなども防げます。
・手締めと本締めとを区別する独自のインジケータにより、締め忘れを容易に確認できます。
・本締めを忘れると水圧試験時に継手部から漏れが発生し、本締め忘れが検知できます。
・拡管は自動機により、パイプセット後簡単正確にできます。
・パイプと継手の接続部がぐらつきにくくなっているので、配管の支持固定が容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス配管用 メカニカル継手 エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス配管用 メカニカル継手 エルボ
ステンレス配管用 メカニカル継手 45°エルボ
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス エルボ
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 45°エルボ
ステンレス管用継手 -ユニオン継手-
ステンレス管用継手 -継手用プラグ-
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)シーケー金属シーケー金属CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)
通常価格1,911-2,062 -990 -1,021 -1,276 -684 -
通常出荷日2日目2日目〜4日目4日目8日目〜8日目〜
本体材質SUS304相当SUS304相当ステンレスステンレスSUS316SUS316
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
最高使用圧力(MPa)111120.5820.58
接続種類管⇔管 同径接続管⇔管 同径接続管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト