17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじ径(挿入後) M(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

E-サート 2本組タップ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(挿入後) M

(mm)

ねじM径

最小発注数量
3
M3
1個
4
M4
1個
5
M5
1個
8
M8
1個
10
M10
1個
12
M12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,255
( 4,681 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,114
( 4,525 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,970
( 4,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,356
( 5,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,542
( 7,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,140
( 8,954 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

E-サート(ヘリサート)下穴用として、特別に設計製作されたタップです。

商品情報

商品概要

ねじの呼びピッチ
M30.50
M40.70
M50.80
M61.00
M81.25
M101.50
M121.75
M142.00
M162.00
M182.50
M202.50

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E-サート 2本組タップのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
樹脂加工品のタップたて
5
満足度:5.0
社内にて簡単な樹脂加工品を製作するさいに 急に必要になり注文しました。 翌日に届き本当に助かりました。
1人が参考にしています。
作業用に
4
満足度:4.0
会社のメンテナンス期間中に急遽、加工をしなければならない状況が発生したので納期も早く依頼しました。
0人が参考にしています。
樹脂切削品へ使用
5
満足度:5.0
商品の品質や対応に満足できる上、今まで、メーカーや商社へ価格問い合わせ後に注文していた作業が軽減され、社内の注文処理等の...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q本製品の2本組みとは何の組合せですか。
A
中タップと上げタップがセットになっております。
中タップ:加工時の切削力を少なくし、上げタップの仕上がりを良くする為に使用。
上げタップ:切削面を仕上げる為に使用。(手加工で上げタップのみで作業するとタップが折れる可能性が御座います。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E-サート 2本組タップ
E-サート スパイラルタップ
E-サート P型挿入工具
E-サート 抜取工具
E-サート タング折取工具
エンザート用工具 ハンド加工用 610型
メーカーツガミツガミツガミツガミツガミケーケーヴィー
通常価格3,970-2,875 -4,989 -13,785 -2,541 -7,916 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類工具工具工具工具工具工具
ねじ種類メートル並目ねじメートル並目ねじメートル並目ねじ--メートル(並目)ねじ
材質
使用環境製造機器製造機器製造機器製造機器製造機器-
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング